Surveillance efficace des process d'eau potable et d'eaux usées grâce à une transparence maximale
La gestion des réseaux d'eau est un défi. L'approvisionnement en eau potable et en eau de process de haute qualité nécessite souvent la maintenance fastidieuse de nombreuses infrastructures, qui peuvent être éloignées les unes des autres ou difficiles d'accès. Les eaux usées municipales, commerciales et industrielles peuvent être plus ou moins polluées et doivent être soumises à plusieurs étapes de traitement afin d'être conformes aux réglementations environnementales en vigueur. Endress+Hauser propose une solution intelligente de gestion des réseaux d'eau qui permet de visualiser l'ensemble des données de mesure.
1ère solution numérique pour l'eau
avec accès aux données de mesure des instruments basée sur le cloud
Notre solution Netilion Network Insights permet une vérification simple et à distance des appareils sans interruption du process grâce à la fonctionnalité Heartbeat Technology. La fonctionnalité Heartbeat Verification intégrée est une méthode de vérification traçable selon ISO 9001 et peut être déclenchée directement dans la solution pour tous les débitmètres pris en charge – partout et à tout moment. Cette vérification automatisée, basée sur le cloud, des instruments vous permet de répondre sans effort aux exigences réglementaires tout en économisant des coûts et du temps.
La surveillance des réseaux d'eau peut être un défi. Netilion Network Insights est notre solution basée sur le web pour une gestion intelligente des réseaux d'eau grâce à une transparence totale.
Vous avez du mal à assurer la maintenance de vos appareils de mesure sur des sites décentralisés ? Netilion Network Insights vous aide à surveiller tous vos appareils de mesure et les débits d'eau à distance depuis votre bureau.
Tout à partir d'une source unique – de l'instrumentation de terrain au cloud. Collectez, transmettez et évaluez les données de mesure de manière transparente avec Netilion Network Insights.
Respectez les réglementations environnementales en contrôlant de manière fiable les quantités et les charges des eaux usées municipales et industrielles.
Regardez cette vidéo pour comprendre comment optimiser et automatiser la gestion votre réseau d'eau.
Regardez cette vidéo pour comprendre comment optimiser et automatiser la gestion de votre réseau d'eaux usées.
Ce que nous pouvons vous apporter
De la qualité de l'eau potable aux émissions résiduelles des eaux usées traitées, notre solution personnalisable et 100 % digitale, Netilion Network Insights, permet de surveiller en temps réel vos indicateurs clés de performance, 24 heures sur 24 – que ce soit sur le terrain ou depuis votre centre de contrôle. La visualisation complète de tous les débits d'eau garantit une transparence totale de votre réseau et vous aide à optimiser tous les process où les capteurs recueillent des informations de mesure.
Augmentez votre efficacité grâce à la collecte de données à distance, en éliminant les mesures manuelles et le prélèvement d'échantillons sur site. Faites confiance aux rapports automatisés qui sont moins sujets aux erreurs.
Améliorez l'efficacité énergétique et les coûts en réduisant la consommation d'énergie grâce à une détection fiable des fuites dans le réseau d'eau et en optimisant les temps de pompage.
Optimisez la disponibilité de l'eau en prévoyant la consommation d'eau grâce à des analyses de tendances et des prévisions complètes utilisant les données météorologiques actuelles (par exemple le ruissellement, la demande en eau, la disponibilité, etc.).
Assurez la conformité légale de votre eau et une facturation fiable grâce à une surveillance permanente du volume et de la qualité de l'eau, ce qui vous permet de détecter tout écart en temps record.
Bénéficiez d'une vérification des débitmètres basée sur le cloud avec la fonctionnalité Heartbeat Technology et gagnez du temps grâce aux rapports de vérification intégrés qui permettent de vérifier les appareils à distance.
Avec Netilion Network Insights, les exploitants du site d'Oberzent accèdent à toutes leurs mesures sur un tableau de bord digital avec des données stockées sur un cloud. Il n'est plus nécessaire de se rendre sur place pour consulter les valeurs mesurées.
Les exploitants de l'usine de traitement de l'eau peuvent désormais consacrer plus de temps à leurs activités essentielles et optimiser les différents déplacements sur site. C'est un élément essentiel, car ces experts se font rares sur le marché.
Christian Kehrer, Maire d'Oberzent
Allemagne
Ce que nous offrons
Netilion Network Insights est la solution de choix pour une surveillance conviviale et à faible maintenance des réseaux d'eau. Elle relie tous les niveaux d'un système d'alimentation en eau : des appareils de mesure sur le terrain aux composants pour la...
Netilion Network Insights est la solution de choix pour une surveillance conviviale et à faible maintenance des réseaux d'eau. Elle relie tous les niveaux d'un système d'alimentation en eau : des appareils de mesure sur le terrain aux composants pour la transmission et l'enregistrement des données jusqu'à l'évaluation des données – votre solution de gestion intelligente du réseau d'eau à partir d'une source unique. Les mesures enregistrées dans toutes les étapes du process sont affichées dans une visualisation personnalisable dans le tableau de bord intégré de la solution digitale.
Débloquez des efficacités opérationnelles, augmentez la fiabilité des mesures sur le terrain et atténuez les risques liés à la qualité, la sécurité et l'environnement grâce aux services de maintenance d'Endress+Hauser.
Téléchargements
Netilion Network Insights
Optimisez et automatisez votre réseau d'eau - partout et à tout moment. Apprenez-en plus sur notre solution de surveillance intelligente Netilion Network Insights dans cette brochure.
Découvrez d'autres applications pour cette industrie
Système de surveillance de la qualité de l'eau potable
Système de surveillance de la qualité de l'eau potable
Découvrez les solutions d'Endress+Hauser pour une surveillance fiable de la qualité de l'eau potable.
Systèmes de surveillance pour les stations d'épuration municipales
Systèmes de surveillance pour les stations d'épuration municipales
Découvrez la surveillance intelligente Endress+Hauser pour les stations d'épuration. Soyez conforme aux valeurs légales et augmentez votre efficacité avec nos systèmes de surveillance clés en main rentables et faciles d'utilisation.
Systèmes de surveillance des effluents des eaux usées
Systèmes de surveillance des effluents des eaux usées
En savoir plus sur nos systèmes clés en main robustes de surveillance des eaux usées avec une maintenance intelligente qui vous aide à répondre aux limites légales et contractuelles.
Élimination du phosphore contenu dans les eaux usées avec Liquiline Control
Élimination du phosphore contenu dans les eaux usées avec Liquiline Control
Découvrez la solution d'automatisation Liquiline Control pour l'élimination fiable du phosphore contenu dans les eaux usées, pour des process stables même à charges maximales, et pour des économies de coûts grâce à une utilisation optimisée des précipitants.
Systèmes de surveillance de la qualité de l'eau dans les procédés industriels
Systèmes de surveillance de la qualité de l'eau dans les procédés industriels
Grâce aux solutions clés en main d'Endress+Hauser, vous pouvez surveiller la qualité de l'eau de manière efficace, conforme et rentable au cours de vos processus de production.
Élimination de l'azote contenu dans les eaux usées avec Liquiline Control
Élimination de l'azote contenu dans les eaux usées avec Liquiline Control
Découvrez la solution d'automatisation Liquiline Control pour l'élimination fiable de l'azote contenue dans les eaux usées, pour des process stables même à charges maximales, et pour des économies de coûts grâce à une utilisation optimisée de l'énergie.
Surveillance de l'état de santé des instruments dans l'eau et les eaux usées
Surveillance de l'état de santé des instruments dans l'eau et les eaux usées
Découvrez les solutions Endress+Hauser pour assurer de manière efficace et flexible la sécurité de l'eau avec une conformité traçable.
Nous accordons de l'importance à votre vie privée
Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience de navigation, collecter des statistiques afin d'optimiser la fonctionnalité du site et fournir des publicités ou du contenu sur mesure.
En sélectionnant "Accepter tout", vous consentez à notre utilisation des cookies.
Pour plus de détails, veuillez consulter notre politique en matière de cookies .