Augmenter la sécurité dans une station d'épuration
Dosage automatique de floculants pour l'élimination des phosphates
La mise en place d'un dosage automatique des floculants permet au client de respecter 24h/24 et 365 jours par an la valeur limite de présence de phosphates à la sortie de son installation et d'économiser beaucoup d'argent, pour moins de consommation de produits chimiques et moins de production de boues.
![Solution de conteneur d'analyse avec système de dosage automatique. Solution de conteneur d'analyse avec système de dosage automatique.](/__image/a/1010419/k/337976dcfcace0abf7736d65f9860760b7edf7bb/ar/2-1/w/1024/t/jpg/b/ffffff/fn/WWW-Automatic-dosing.jpg)
Résultats
Une économie de 26 000 €/an en floculants (PAC)
2 % de réduction de la production de boues
Même en cas de fort pic de phosphate à l'entrée, la sortie se trouve toujours en dessous de la limite légale
Le défi
L'entrée de cette station d'épuration est fluctuante en raison de la présence d'eaux usées industrielles fortement contaminées. Le dosage manuel de floculants n'était pas suffisant pour maintenir la concentration de phosphates à la sortie en dessous de la limite légale de 1 mg/l P au total. Le défi pour ce client est de respecter la limite légale de phosphates à la sortie et de gérer efficacement les coûts en produits chimiques.
Notre solution
La meilleure façon d'atteindre ces objectifs était de mettre en place un système automatisé pour le dosage chimique, basé sur la mesure des phosphates à la sortie et à l'entrée. Le système d'automatisation Liquicontrol-P d'Endress+Hauser était le seul système capable de mesurer les deux points :
En utilisant la concentration de phosphates à l'entrée, l'algorithme définit la quantité stœchiométrique de floculants.
En utilisant la concentration de phosphates à la sortie, un régulateur prédictif augmente ou diminue la quantité précédente de floculants afin de respecter le seuil que le client peut définir librement pour la sortie (dans notre exemple 0,8 mg/l).
![Précipitation des phosphates Précipitation des phosphates](/__image/a/1011477/k/00655608649d29a9d6a3659e27784184fcd02828/ar/15-10/w/240/t/jpg/b/ffffff/fn/WWW_PO4_Precipitation_no-map.jpg)
Éléments de la solution :
Instruments : analyseur de phosphate avec version 2 voies (CA71PH, CAT221 pour la sortie, CAT221 pour l'entrée)
Matériel : PLC (Rockwell Automation Allen Bradly® CompactLogixTM)
Logiciel : Liquicontrol-P
Pompes doseuses
Armoire pour l'installation en extérieur de l'analyseur, du coffret électrique et des pompes
Avantages
Respecter à tout moment la limite légale de phosphates à la sortie
Optimiser la sécurité des installations de votre station d'épuration
Gérer efficacement les produits chimiques en termes de coût
Réduire la production de boues