Données clés
-
Gamme de mesure
0,05 à 2,5 mg/l PO4-P (méthode bleue)
0,05 à 10 mg/l PO4-P (méthode bleue)
0,05 à 10 mg/l avec fonction de dilution jusqu'à un maximum de 2,5 à 500 mg/l PO4-P (méthode bleue)
0,5 à 20 mg/l PO4-P (méthode jaune)
0,5 à 50 mg/l PO4-P (méthode jaune)
0,5 à 50 mg/l avec fonction de dilution jusqu'à un maximum de 10 à 1000 mg/l PO4-P (méthode jaune) -
Température de process
4 à 40 °C (39.2 à 104 °F)
-
Pression de process
A la pression atmosphérique, < 0,2 bar
Domaine d'application
Le Liquiline System CA80PH est conçu pour la mesure en ligne des orthophosphates pour un dosage précis des floculants dans le traitement des eaux usées. Comme tous les analyseurs Liquiline System, il permet la connexion plug & play de 4 capteurs Memosens maximum - ce qui facilite la mise en service. L'étalonnage et le nettoyage automatiques ainsi que la faible consommation de réactifs réduisent les frais d'exploitation. Le diagnostic avancé avec accès à distance augmente la sécurité de votre process et vous aide à fournir la documentation demandée aux autorités.
Le Liquiline System CA80PH vous aide à optimiser les rendements épuratoires de votre station d'épuration. Il surveille et contrôle :
le dosage de précipitants dans les bassins d'aération
les sorties de station d'épuration
Dans les applications industrielles, le Liquiline System CA80PH est utilisé pour la surveillance des circuits d'eau de refroidissement.
Avantages
Mise en service rapide et connexion plug & play grâce à la technologie Memosens en font un appareil de mesure convivial
Extension facile des fonctionnalités – même en station de mesure complète – en ajoutant des modules et en raccordant des capteurs Memosens
Diagnostic avancé avec accès à distance pour une sécurité de process accrue
Frais d'exploitation réduits grâce à l'étalonnage et au nettoyage automatiques et à la longue durée de conservation des réactifs avec le module de refroidissement
Disponible avec les deux méthodes de mesure normalisées pour couvrir toutes les applications : la méthode au bleu de molybdène et la méthode au jaune de molybdate vanadate
Vidéos
Extended selection
-
Produits haut de gamme
- Hautement fonctionnel et pratique
Excellence technique
Simplicité
-
Produits simples
- Facile à sélectionner, à installer et à utiliser
Excellence technique
Simplicité
-
Produits standard
- Fiable, robuste et effort de maintenance réduit
Excellence technique
Simplicité
-
Produits haut de gamme
- Hautement fonctionnel et pratique
Excellence technique
Simplicité
-
Produits spécialisés
- Conçu pour les applications exigeantes
Excellence technique
Simplicité
Variable
FLEX selections | Excellence technique | Simplicité |
---|---|---|
Fundamental selection Parfait pour les applications de base |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Lean selection Performances optimales pour piloter les applications standards |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Extended selection Fonctionnalités avancées pour maximiser vos process |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Xpert selection Performances exceptionnelles pour applications exigeantes |
Excellence technique
|
Simplicité
Variable |
Prédécesseur
-
-
Information technique (TI)
TI Liquiline System CA80PH
Version française - 05/2024
Analyseur colorimétrique pour les orthophosphates
EN FR 23/05/202430/11/202231/05/202114/02/202009/06/2017Langue:
French
Version:
23/05/2024
Taille du fichier:
4.1 MB
Nom du fichier:
TI01219CFR_0724-00.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
BA Liquiline System CA80PH
Version française - 05/2024
Analyseur colorimétrique pour les orthophosphates ( méthode bleue)
EN FR 23/05/202430/11/202231/05/202113/01/202009/06/2017Langue:
French
Version:
23/05/2024
Taille du fichier:
6.5 MB
Nom du fichier:
BA01416CFR_0724-00.pdf
-
-
-
Information technique (TI)
TI Liquiline System CA80PH
Analyseur colorimétrique pour les orthophosphates
EN FR 23/05/202430/11/202231/05/202114/02/202009/06/2017Langue:
French
Version:
23/05/2024
Taille du fichier:
4.1 MB
Nom du fichier:
TI01219CFR_0724-00.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
BA Liquiline System CA80PH
Analyseur colorimétrique pour les orthophosphates ( méthode bleue)
EN FR 23/05/202430/11/202231/05/202113/01/202009/06/2017Langue:
French
Version:
23/05/2024
Taille du fichier:
6.5 MB
Nom du fichier:
BA01416CFR_0724-00.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
BA Liquiline System CA80PH
Analyseur colorimétrique pour les orthophosphates (méthode au vanadate
de molybdate)EN FR 23/05/202430/11/202231/05/202113/01/202009/06/2017Langue:
French
Version:
23/05/2024
Taille du fichier:
6.5 MB
Nom du fichier:
BA01435CFR_0724-00.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
Memosens
Entrées capteur avec protocole Memosens
EN FR 30/05/202228/02/201930/06/201731/01/2014Langue:
French
Version:
30/05/2022
Taille du fichier:
3.4 MB
Nom du fichier:
BA01245CFR_0822-00.pdf
-
-
-
Instructions courtes (KA)
Liquiline System CA80PH
Analyseur colorimétrique pour les orthophosphates
EN FR 31/05/202131/01/202119/02/202006/10/201707/04/2017Langue:
French
Version:
31/01/2021
Taille du fichier:
3.4 MB
Nom du fichier:
KA01186CFR_0621.pdf
-
-
-
Instructions de montage (EA)
Kit CM44x/CSXxx/CA80XX
Module 485MB or 485DP
For Ethernet configuration,PROFIBUS DP, Modbus RS485EN FR 28/11/2022Langue:
Anglais
Version:
28/11/2022
Taille du fichier:
1.8 MB
Nom du fichier:
EA01447CEN_0122-00.pdf
-
-
-
Instructions de montage (EA)
Kit CA80 Outdoor
Kit for mounting analyzer on a post outdoor
EN FR 14/02/2020Langue:
Anglais
Version:
14/02/2020
Taille du fichier:
414.2 KB
Nom du fichier:
EA01293CEN_0119.pdf
-
-
-
Documentation spéciale (SD)
CY80PH
Mixing reagents
EN FR 10/11/202101/02/202102/05/201723/05/201629/06/2015Langue:
Anglais
Version:
10/11/2021
Taille du fichier:
357.4 KB
Nom du fichier:
SD01506CEN_0421.pdf
-
-
-
Documentation spéciale (SD)
Liquiline CM44x, Liquiline CM44xR, Liquiline CM44P, Liquiline System CA80xx, Liquistation CSFxx
Data transmission via PROFINET
EN FR 09/06/202214/10/2019Langue:
Anglais
Version:
09/06/2022
Taille du fichier:
2.6 MB
Nom du fichier:
SD02490CEN_02.22.pdf
-
-
-
Documentation spéciale (SD)
CM44x/R/P / CSFxx / CA80xx
Webserver Guideline
EN FR 27/01/202014/08/201928/07/201710/05/2013Langue:
Anglais
Version:
27/01/2020
Taille du fichier:
879 KB
Nom du fichier:
SD01190CEN_04.20.pdf
-