Instrumentation adaptée aux besoins pour compresseurs GNC
Augmentation du réseau de remplissage GNC en Égypte
Le gouvernement égyptien travaille au remplacement des combustibles liquides par le gaz naturel. Pour cela, l'objectif est d'augmenter le nombre de stations GNC dans leur pays pour passer de 306 à 1000 d'ici la fin de l'année 2021. Les stations existantes proposant de l'octane sont équipées de services de remplissage de véhicules au gaz naturel, et de nouvelles stations de remplissage de gaz naturel sont construites.

Résultats
Design compact : le PMP21 aide à réduire l'espace dans le skid grâce à son faible encombrement.
Sans entretien et meilleure stabilité sur le long terme que les flotteurs du fait de l'absence de pièces mécaniques en mouvement dans le détecteur de niveau Liquiphant.
Un fournisseur unique pour tous les paramètres de mesure. CNGmass pour la mesure du débit, transmetteurs de pression Cerabar des segments Fundamental et Extended, capteurs de température iTEMP et détecteurs de niveau Liquiphant.
Présence locale et assistance dans les pays où les projets sont mis en place, avec un fournisseur en mesure de respecter des délais serrés, même sur des projets de grande envergure.
Le défi
Kwangshin avait besoin d'une instrumentation adaptée aux besoins et standardisée pour ce projet égyptien fortement concurrentiel. L'objectif était de réduire l'encombrement de l'instrumentation de leurs skids.
Notre solution
Cerabar PMP21 a été choisi pour sa forme compacte, pour ses certificats Ex et parce qu'il répond aux besoins de l'application.
Le Liquiphant FTL41, lancé il y a peu, est un instrument adapté aux besoins, basé sur une technologie éprouvée et avec les certificats Ex requis.