Un conditionnement des boues précis pour de bons résultats de déshydratation
Débit et densité sont des paramètres clés pour la qualité
Le contrôle de la procédure de mélange du conditionneur de boues grâce à une mesure en continu de la densité et du débit massique permet d'améliorer le résultat de la déshydratation pour les solutions de polymère et de chaux.
![Filtre à bande pour la déshydratation des boues dans une station d'épuration communale. Filtre à bande pour la déshydratation des boues dans une station d'épuration communale.](/__image/a/991863/k/54e69f84e5548085038631d096d15f15c3ae0f09/ar/2-1/w/1024/t/jpg/b/ffffff/fn/WWW-band-filter-press-dewatering.jpg)
Résultats
Amélioration de la déshydratation des boues avec pour conséquence une meilleure qualité constante des boues déshydratées
Moins de maintenance grâce à une augmentation de la durée de vie du filtre jusqu'à 25 %
Économie de coûts grâce à la baisse de la consommation de conditionneur (15 à 20 %)
Le défi
Où stocker les boues ? Il existe un consensus positif entre les opérateurs de stations d'épuration et les autres acteurs du marché selon lequel le sujet des boues va prendre de plus en plus d'importance dans les années à venir. Les raisons en sont les contrôles toujours plus stricts sur les méthodes de rejet et le coût évident associé à chaque mètre cube de boue. Étant donné que les tarifs pour l'élimination des boues sont basés sur le volume, il est indispensable de savoir exactement ce qui se passe lors de la déshydratation des boues.
Un mélange ou dosage correct des additifs qui facilitent le processus de déshydratation est crucial pour prolonger la durée de vie du filtre et obtenir de bons résultats de drainage.
La déshydratation des boues doit être gérée efficacement, c'est-à-dire :
de bonnes performances de déshydratation des boues
de longs cycles de déshydratation
une consommation de conditionneur optimisée.
La préparation de la solution de conditionneur contrôlée exclusivement par le débit volumique a pour effet des concentrations de solution fluctuantes qui rendent difficile un dosage optimal. Les opérateurs de ces installations sont aussi confrontés à une concentration non optimale de boue dans les boues déshydratées, ainsi qu'à des cycles de déshydratation courts avec pour conséquence des efforts de maintenance supplémentaires.
Notre solution
La mesure de débit massique Coriolis ne fournit pas seulement de pures valeurs de débit, mais aussi des paramètres tels que la densité, la température, la concentration et la viscosité. Ce principe de mesure constitue donc une solution claire et fiable pour de nombreuses applications. Les applications suivantes dans les stations d'épuration ont déjà été mises en œuvre pour améliorer les résultats de déshydratation des boues et le temps de fonctionnement de la machine de déshydratation et optimiser l'usage de conditionneur :
![Processus de filtre à bande](/__image/a/992494/k/a260f07df2304174fe0f947d3a97e009cc3dcff4/ar/15-10/w/240/t/jpg/b/ffffff/n/true/fn/WWW_E5_Band_Filter_Press_M_en.jpg)
Mesure de la densité du lait de chaux afin de détecter les variations de concentration
Mesure de la densité dans la solution de travail pour contrôler le processus de dilution de la solution mère de polymère
Solution plus exotique pour l'un de nos clients : mesure de la densité d'agents de précipitation (sels de Fe(III)) dans la biologie :
Détection du passage de la solution mère saturée à la solution mère non saturée et commande automatique des précipitants (gestion des stocks simplifiée)
Garantie des valeurs limites
Éléments de la solution
Instrumentation : Promass 80I
Nous proposons en option une assistance pour des solutions de dosage complètes
Avantages
Optimiser la sécurité des installations de votre station d'épuration
Gérer efficacement les produits chimiques en termes de coût
Réduire la production de boues