Données clés
-
Gamme de mesure
Pour la formazine : 0 à 4000 FNU
Plage d'affichage jusqu'à 9999 FNU
Pour les boues : 0 à 300 g/L
La plage de mesure réalisable dépend fortement du milieu. -
Température de process
Température de process :
-5 à 50 °C (23 à 122 °F)
Température ambiante :
-20 à 60 °C (-4 à 140 °F)
Domaine d'application
Le Turbimax CUS51D est une sonde intelligente qui permet un fonctionnement sans surveillance dans un grand nombre de conditions de process. Sa construction unique est extrêmement robuste. Il nécessite peu d'entretien grâce à sa fonction d'autonettoyage. Choisissez un modèle analytique parmi plusieurs pour adapter votre capteur à votre application spécifique. Grâce à la technologie numérique Memosens, le capteur CUS51D combine intégrité maximale du process et des données et fonctionnement simple. Il résiste à la corrosion et permet l'étalonnage en laboratoire.
Le Turbimax CUS51D mesure la turbidité, les matières en suspension et l'absorption dans les :
Stations d'épuration :
- Mesure de la concentration en MES dans les bassins d'aération, recirculation et traitement des boues
- Dosage des floculants
- Mesure de la turbidité à la sortieEau potable et eaux de process :
- Mesure de la concentration en MES dans le traitement des boues
- Dosage des floculantsUtilités de toutes les industries :
- Mesure de la concentration en MES dans les bassins d'aération, recirculation et traitement des boues
- Dosage des floculants
Avantages
Un capteur pour toutes les applications : Le principe "un pour tous" permet d'optimiser la gestion des stocks, d'accélérer la réalisation des projets et de simplifier la gestion du cycle de vie.
Adaptation optimale à toutes vos tâches de mesure :
Le capteur s'adapte à toutes les gammes de mesure grâce à un grand nombre de modèles analytiques intégrés.Mise en service simple et rapide : Le capteur est préétalonné et préconfiguré en usine.
Permet un fonctionnement sans surveillance de vos installations : La construction intelligente permet un autonettoyage complexe et réduit la maintenance.
Adaptation parfaite au process : Positionnement rapide du capteur grâce au support et à la sonde Flexdip CYA112 et CYH112.
Vidéos
Extended selection
-
Produits haut de gamme
- Hautement fonctionnel et pratique
Excellence technique
Simplicité
-
Produits simples
- Facile à sélectionner, à installer et à utiliser
Excellence technique
Simplicité
-
Produits standard
- Fiable, robuste et effort de maintenance réduit
Excellence technique
Simplicité
-
Produits haut de gamme
- Hautement fonctionnel et pratique
Excellence technique
Simplicité
-
Produits spécialisés
- Conçu pour les applications exigeantes
Excellence technique
Simplicité
Variable
FLEX selections | Excellence technique | Simplicité |
---|---|---|
Fundamental selection Parfait pour les applications de base |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Lean selection Performances optimales pour piloter les applications standards |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Extended selection Fonctionnalités avancées pour maximiser vos process |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Xpert selection Performances exceptionnelles pour applications exigeantes |
Excellence technique
|
Simplicité
Variable |
Prédécesseur
-
-
Information technique (TI)
TI Turbimax CUS51D
Version française - 01/2024
Capteur pour la turbidité et la concentration en MES
EN FR 11/01/202401/12/202231/01/201909/03/201803/03/2014Langue:
French
Version:
11/01/2024
Taille du fichier:
1.3 MB
Nom du fichier:
TI00461CFR_1923-00.pdf
-
-
-
Information technique (TI)
TI Turbimax CUS51D
Capteur pour la turbidité et la concentration en MES
EN FR 11/01/202401/12/202231/01/201909/03/201803/03/2014Langue:
French
Version:
11/01/2024
Taille du fichier:
1.3 MB
Nom du fichier:
TI00461CFR_1923-00.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
BA Turbimax CUS51D
Capteur pour la turbidité et la concentration en MES
EN FR 02/08/202301/12/202231/01/201930/06/201830/07/2017Langue:
French
Version:
02/08/2023
Taille du fichier:
1.5 MB
Nom du fichier:
BA00461CFR_2023-00.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
Operating Instructions - Compressed air cleaning unit - 115VAC
Operating Instructions - Compressed air cleaning unit - 115VAC
Langue:
Anglais
Version:
29/01/2013
Taille du fichier:
1.8 MB
Nom du fichier:
BA00498CEN_0113.pdf
-
-
-
Conseils de sécurité Ex (XA)
XA Turbimax CUS50D, CUS51D, CUS52D
Capteurs de turbidité
Conseils de sécurité pour les appareils électriques en zone explosible
ATEX, IECEx :
Ex ec op is IIC T4 Gc(CUS50D, CUS52D)
Ex ec op is IIB T4 Gc (CUS51D)EN FR 03/12/2024Langue:
French
Version:
03/12/2024
Taille du fichier:
445.6 KB
Nom du fichier:
XA03305CFR_0124-00.pdf
-
-
-
Domaines d'activité (FA)
Sensors, transmitters, compact devices and assemblies
Experts in Liquid Analysis
Langue:
Anglais
Version:
24/09/2024
Taille du fichier:
4.2 MB
Nom du fichier:
FA00007CEN_Analyse_21.24_LowRes.pdf
-
-
-
Domaines d'activité (FA)
Kompetenz in der Flüssigkeitsanalyse
Vom Sensor bis zur schlüsselfertigen Komplettlösung
Langue:
Allemand
Version:
21/09/2022
Taille du fichier:
1.3 MB
Nom du fichier:
FA01018CDE_0422_Analyse_Portfolio_lowres.pdf
-
-
-
Domaines d'activité (FA)
Sensoren, Messumformer, Kompaktgeräte and Armaturen
Kompetenz in der Flüssigkeitsanalyse
Langue:
Allemand
Version:
24/09/2024
Taille du fichier:
4.1 MB
Nom du fichier:
FA00007CDE_Analyse_21.24_LowRes.pdf
-
-
-
Domaines d'activité (FA)
Sıvı analizinde uzmanlık
Sensörlerden komple anahtar teslim çözümlere
Langue:
Turc
Version:
23/11/2023
Taille du fichier:
7.2 MB
Nom du fichier:
FA01088C56TR01.23.pdf
-
-
-
Domaines d'activité (FA)
Jistota v analýze kapalin
Od senzorů po kompletní dodávku na klíč
Langue:
Tchèque
Version:
12/01/2017
Taille du fichier:
740.3 KB
Nom du fichier:
Analyza_FA01018Ccs_0216.pdf
-
-
-
Domaines d'activité (FA)
Expertise in liquid analysis
From sensors to complete turnkey solutions
Langue:
Anglais
Version:
21/09/2022
Taille du fichier:
1.2 MB
Nom du fichier:
FA01018CEN_0422_Analysis_Portfolio_lowres.pdf
-