Contrôle du colmatage
Informations approfondies sur le processus de prélèvement des eaux souterraines
Une station d'épuration en Allemagne rencontrait des problèmes d'arrêts non planifiés suite à l'obstruction des puits. Le client fait maintenant appel au Promag W 400 avec indication de colmatage de la technologie Heartbeat afin de contrôler les dépôts d'hydroxyde de fer lors du processus de prélèvement des eaux souterraines. Cette nouvelle fonctionnalité permet de contrôler les dépôts de manière fiable et continue en cours de process, ce qui améliore le plan de maintenance ainsi que les cycles de nettoyage, réduit les temps d'arrêt et rend le process plus efficace.

Les résultats
Après l'évaluation des colmatages pendant la première année, un plan de maintenance plus précis pour le puits a été mis en place.
Le client était alors en mesure de suivre et de raccourcir le process de nettoyage.
De plus, le client a défini lui-même un point de commutation qui lance la planification de la maintenance du process si le colmatage est plus rapide que prévu.
En outre, les informations continues sur le process ont permis de réduire les temps d'arrêt non planifiés, offrant au client plus de confiance et de fiabilité dans le contrôle du process.
Le défi
Le colmatage dû au dépôt d'hydroxyde de fer dans les eaux souterraines est un problème courant pour les opérateurs. L'oxyde de fer (II) dissous dans l'eau s'oxyde en oxyde de fer (III) qui se précipite p. ex. dans les puits, les conduites ainsi que dans tout débitmètre. Si les utilisateurs ne réalisent pas que le colmatage atteint un niveau critique, les temps d'arrêt dus à des interruptions des signaux de mesure ou à une obstruction les prennent par surprise. De plus, le diamètre réduit de la conduite entraîne une perte de pression et d'énergie, et donc des coûts plus élevés.
Notre solution
Pour résoudre ces problèmes, Promag W 400, avec la fonction de détection des colmatages de la technologie Heartbeat, a été installé dans la conduite de prélèvement du puits du client.
Cette fonctionnalité analyse la distribution de la conductivité dans le tube de mesure afin de calculer une valeur indexée proportionnelle à l'épaisseur du dépôt. Cela permet de contrôle la croissance ou la diminution des dépôts pendant le fonctionnement ou le nettoyage. La valeur indexée est affichée entre 0 % et 100 % (niveau zéro ou max. de dépôt détectable).
Indice de colmatage reproductible
Pendant deux périodes de 12 mois, les dépôts d'hydroxyde de fer dans les applications du client ont été contrôlés en continu. Tous les deux mois, l'épaisseur du dépôt a été mesurée et comparée avec la valeur indexée. Après 12 mois, un nettoyage a été effectué et pendant une deuxième période de 12 mois, les valeurs indexées et l'épaisseur du dépôt ont été comparées. Les résultats de la première année ont été confirmés, prouvant que pour le même fluide, les valeurs sont identiques et donc reproductibles.
Autres avantages pour le client
Outre les autres paramètres tels que la perte de performance des pompes et la baisse du débit, les opérateurs peuvent maintenant contrôler l'indice de colmatage afin d'estimer le temps de nettoyage optimal du puits pour éviter les temps d'arrêt non planifiés. Par ailleurs, cette fonctionnalité réduit la durée du process de nettoyage, étant donné que l'opérateur sait exactement lorsque l'appareil est propre.
-
Produits simples
- Facile à sélectionner, à installer et à utiliser
Excellence technique
Simplicité
-
Produits standard
- Fiable, robuste et effort de maintenance réduit
Excellence technique
Simplicité
-
Produits haut de gamme
- Hautement fonctionnel et pratique
Excellence technique
Simplicité
-
Produits spécialisés
- Conçu pour les applications exigeantes
Excellence technique
Simplicité
Variable
FLEX selections | Excellence technique | Simplicité |
---|---|---|
Fundamental selection Parfait pour les applications de base |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Lean selection Performances optimales pour piloter les applications standards |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Extended selection Fonctionnalités avancées pour maximiser vos process |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Xpert selection Performances exceptionnelles pour applications exigeantes |
Excellence technique
|
Simplicité
Variable |