Plus qu'un simple contrôle
Les instruments intelligents permettent de combiner les tâches de contrôle et de gestion
Chez Nouryon à Herkenbosch, l'instrumentation intelligente basée sur la technologie HART est utilisée depuis 2007. Mais jusqu'à présent, les possibilités de cette intelligence n'étaient pas pleinement exploitées. Le signal de ces instruments intelligents n'était utilisé que pour le contrôle, pas pour la gestion. L'instrumentation de la base installée était prête pour cela, mais l'écosystème, numérique, physique et pour l'employé, devait être mis en place et préparé.
![Field Xpert Tablette industrielle SMT70 pour la gestion de la configuration des appareils mobiles Field Xpert Tablette SMT70 dans une usine chimique](/__image/a/9576880/k/ec8252b05da2ce0d086753813bdb30dfaad85fe6/ar/2-1/w/1024/t/jpg/b/ffffff/n/true/fn/Case-study-Nouryon.jpg)
Résultats
Les instruments intelligents fournissent des données qui donnent un aperçu de l'état.
La durée entre les cycles d'étalonnage a été considérablement allongée et la maintenance est effectuée en fonction de l'état.
Il n'est plus nécessaire de démonter les instruments pour les étalonner
La vérification peut désormais être effectuée en ligne et de façon automatisée.
Toutes les fonctionnalités et l'intelligence qui étaient déjà présentes dans les instruments ne sont plus seulement utilisées pour le contrôle, mais aussi pour la gestion et la maintenance des actifs.
Le défi
Toute l'intelligence de l'instrumentation HART devait être débloquée à l'aide d'un écosystème numérique permettant d'exploiter tout son potentiel. Guido van den Hombergh de Nouryon : "Nous voulions éviter toute interférence entre les systèmes de contrôle installés et les nouveaux, tout en restant en sécurité. Nous avons donc construit un système de bypass basé sur la passerelle Ethernet Fieldgate SFG250 HART comme élément de base pour déverrouiller numériquement toutes les informations de maintenance et de gestion pertinentes des instruments HART."
Effort humain
Pour exploiter pleinement l'instrumentation HART et rendre les données accessibles sous forme d'informations, l'écosystème complet Netilion IIoT basé sur le cloud a été mis en place conformément à l'architecture ouverte NAMUR, où les données sont accessibles via un écosystème cloud certifié. Le modèle de données est entièrement structuré et peut être approché via les services de communication REST API et OPC UA. Nouryon est propriétaire des données et détermine par le biais d'autorisations quels utilisateurs ont accès à quelles données.