Mesure de la température de paroi du tube
dans un four de vapocraquage pour la production d'éthylène
L'un des principaux procédés de l'industrie pétrochimique est le vapocraquage. Le cœur du process est le four de craquage, où de grandes quantités d'énergie sont fournies aux bobines par les brûleurs. Des mesures de température précises à plusieurs points dans les sections du four permettent une surveillance continue des performances du four en termes de consommation d'énergie par rapport à la chaleur transférée aux fluides du process ainsi que la surveillance du tube pour la maintenance prédictive.
![Illustration d'un four de vapocraquage](/__image/a/9840199/k/75983a9538dda0f69a49fba33a5e58a9e34c5594/ar/2-1/w/1024/t/jpg/b/ffffff/fn/Furnace%20tube%20skin%20measurement_illustration.jpg)
Avantages
Détection des surchauffes
Prévention de l'accumulation de coke dans les conduites et ses effets négatifs
Augmentation de la durée de vie des tubes
Régulation de l'alimentation des brûleurs sur la base de mesures de la température, entraînant des économies d'énergie importantes
Efficacité du process et qualité du produit accrues
Le défi
En raison de l'inaccessibilité, des températures élevées et des dommages potentiels, une mesure classique de la température directe du milieu à l'intérieur du tube n'est pas possible. Un thermocouple sur la paroi du tube permet une mesure précise de la surface extérieure du tube dans un four de vapocraquage. Un autre facteur important pour une mesure précise est de protéger le capteur contre les effets thermiques externes, notamment la chaleur provenant des brûleurs.
Notre solution
Pour cette application, le capteur de température TC65 a été conçu et spécialement adapté aux exigences des clients pour assurer une continuité optimale entre le capteur et le fluide de process et un effet moindre de la température ambiante.