

Données clés
-
Précision
Classe 1 selon IEC 60584
-
Temps de réponse
Selon la configuration
t50 = 3 s
t90 = 7 s -
Pression process max. (statique)
à 20 °C : 80 bar (1,160 psi)
-
Gamme de temperature de service
Type K:
max. 1.100 °C
(max. 2.012 °F)
Type J:
max. 800 °C
(max. 1.472 °F) -
Longueur dʹimmersion sur demande
jusqu'à 30.000,00 mm (1.181,10'')
Domaine d'application
Le capteur de température robuste est conçu pour des applications exigeantes, par ex. chimie, pétrole & gaz, énergie. Avec un transmetteur en tête de sonde en option, avec protocoles de communication usuels, il peut être utilisé avec précision et fiabilité améliorées par rapport aux capteurs raccordés directement. La sonde peut être utilisée en contact direct sans doigt de gant ou, si l'application l'exige, montée sur ressort à l'intérieur d'un doigt de gant séparé. Configuration flexible possible.
Chimie fine
Pétrochimie
Centrales électriques
Environnement
Gamme de mesure : –40 à 1 100 °C (–40 à 2 012 °F)
Gamme de pression statique jusqu'à 75 bar, en fonction du raccord process utilisé
Indice de protection : IP68
Avantages
Types de protection pour une utilisation en zones explosibles : sécurité intrinsèque (Ex ia), antidéflagrant (Ex d), antiétincelle (Ex nA)
Grande compatibilité de l'insert et construction selon DIN 43772
Grande flexibilité grâce à sa construction modulaire avec têtes de raccordement standard selon DIN EN 50446 et longueurs d'immersion personnalisables
Pour raccord enfichable/à visser avec raccord coulissant
Extended selection
-
Produits haut de gamme
- Hautement fonctionnel et pratique
Excellence technique
Simplicité

-
Produits simples
- Facile à sélectionner, à installer et à utiliser
Excellence technique
Simplicité
-
Produits standard
- Fiable, robuste et effort de maintenance réduit
Excellence technique
Simplicité
-
Produits haut de gamme
- Hautement fonctionnel et pratique
Excellence technique
Simplicité
-
Produits spécialisés
- Conçu pour les applications exigeantes
Excellence technique
Simplicité
Variable
FLEX selections | Excellence technique | Simplicité |
---|---|---|
Fundamental selection Parfait pour les applications de base |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Lean selection Performances optimales pour piloter les applications standards |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Extended selection Fonctionnalités avancées pour maximiser vos process |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Xpert selection Performances exceptionnelles pour applications exigeantes |
Excellence technique
|
Simplicité
Variable |
Prédécesseur
-
-
Information technique (TI)
Omnigrad S TR65, TC65 Information technique
Capteurs de température modulaires au choix avec thermorésistance ou
thermocoupleEN FR 18/01/201618/04/2012Langue:
French
Version:
18/01/2016
Taille du fichier:
1014.4 KB
Nom du fichier:
TI01031TFR_0216.pdf
-
-
-
Information technique (TI)
Information technique Omnigrad S TC65
Sonde de température thermocouple, certifiée ATEX EEx-d, insert non
interchangeable, sans doigt de gant, raccord process fileté, soudé ou
avec raccord de compression.
Electronique PCP (4...20mA), HART ou PROFIBUS PAEN FR 01/07/2005Langue:
French
Version:
01/07/2005
Taille du fichier:
1.5 MB
Nom du fichier:
TI288Tfr.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
BA Capteur de température iTHERM ModuLine
Capteurs de température RTD/TC modulaires universels, pour une large gamme d'applications industrielles
EN FR 30/11/202431/08/2018Langue:
French
Version:
30/11/2024
Taille du fichier:
805.5 KB
Nom du fichier:
BA01915TFR_0224-00.pdf
-
-
-
Instructions courtes (KA)
KA Déballage sûr des capteurs de température iTHERM Moduline
iTHERM Moduline TM101 et TM111
EN FR 27/03/2024Langue:
French
Version:
27/03/2024
Taille du fichier:
274.2 KB
Nom du fichier:
KA01708TFR_0124-00.pdf
-
-
-
Conseils de sécurité Ex (XA)
XA TR1x, TR4x, TR88, TR6x, TC1x, TC88, TEC420, TC6x
Capteurs de température RTD/TC
ATEX/IECEx :
Ex ia IIC T6 Ga
Ex ia IIC T6 Ga/Gb
Ex ia IIIC Txxx °C Da
Ex ia IIIC Txxx °C DbEN FR 28/03/202320/12/202103/05/201628/11/201201/06/2009Langue:
French
Version:
28/03/2023
Taille du fichier:
452.9 KB
Nom du fichier:
XA00072RFR_1623-00.pdf
-
-
-
Conseils de sécurité Ex (XA)
XA iTHERM TM211, TPx100, TSx310
Inserts RTD/TC et capteurs de température à câble
ATEX/IECEx :
Ex ia IIC T6 Ga
Ex ia IIC T6 Ga/Gb
Ex ia IIIC Txxx °C DaEN FR 30/03/202318/07/202210/07/201928/11/201628/11/2012Langue:
French
Version:
30/03/2023
Taille du fichier:
459.2 KB
Nom du fichier:
XA00100RFR_1823-00.pdf
-
-
-
Conseils de sécurité Ex (XA)
TR/TC6x
Capteur de température RTD / TC
ATEX, IECEx :
Ex db IIC T6 Ga/Gb
Ex db IIC T6 Gb
Ex ta/tb IIIC Txxx °C Da/Db
Ex tb IIIC Txxx °C DbEN FR 20/02/202316/05/202211/02/202128/11/201604/12/2015Langue:
French
Version:
20/02/2023
Taille du fichier:
473.7 KB
Nom du fichier:
XA00084RFR_0423-00.pdf
-
-
-
Conseils de sécurité Ex (XA)
XA TR/TC6x
Thermometer
Ex db IIC T1...T6 GbEN FR 27/04/202331/07/2020Langue:
Anglais
Version:
27/04/2023
Taille du fichier:
471.5 KB
Nom du fichier:
XA02108TEN_0223-00.pdf
-
-
-
Conseils de sécurité Ex (XA)
XA TX6x
RTD/TC modular thermometers
1Ex d IIC T6...T1 Gb X
Ga/Gb Ex d IIC T6...T1 X
Ex tb IIIC T85 °C....T450 °C Db X
Ex ta/tb IIIC T85°C...T450 °C Da/Db XEN FR 09/07/202413/03/202002/11/2016Langue:
Anglais
Version:
09/07/2024
Taille du fichier:
460.7 KB
Nom du fichier:
XA01450TEN_0324-00.pdf
-
-
-
Conseils de sécurité Ex (XA)
TRxx, TCxx, TS211, iTHERM TS111, TM211, TPx100, TSx310, TM1x1, TM411, TM412
Thermometers and inserts
Ex nA IIC T6...T1 GcEN FR 31/07/2020Langue:
Anglais
Version:
31/07/2020
Taille du fichier:
173.5 KB
Nom du fichier:
XA02111TEN_0120.pdf
-