Optimiser les épaississeurs réduit vos coûts de production
Une surveillance en ligne intégrée permet d'améliorer les performances des concentrateurs
La surveillance aisée des données de tous les points de mesure critiques sur un concentrateur aide à accroître la disponibilité de l'installation, la sécurité du process et les économies d'énergie.
Les avantages en bref
-
Densité de l'épaissi augmentée de 55% à 60-66%
-
Meilleure utilisation de l'eau
-
Réduction des cyanures dans les résidus
-
Augmentation de zéro à environ 2 de l'angle de pente des décharges épaissies au centre (CTD)
-
Augmentation significative de la capacité de stockage de résidus
Votre défi
L'épaississement comporte de nombreux indicateurs de performances clés critiques, montrant comment le process opère, qui doivent tous être mesurés de manière précise et fiable. Pression hydraulique, hauteur et masse du lit sont des points de mesure critiques, comme la densité et le débit de l'épaissi, la limpidité de l'éclairci et le taux de chargement de solides sec. Le défi pour le client est de surveiller et contrôler toutes ces données afin d'obtenir un processus d'épaississement efficient.
Notre solution
Pour obtenir d'excellents résultats d'épaississement, Endress+Hauser propose un package intégré qui optimise le rendement du concentrateur. C'est la combinaison recommandée pour les principaux instruments (Prosonic T FMU30, Promass F 200, Cerabar M PMC51, Promag 55S, Liquiline CM44x, Turbimax CUS71D, Orbipac CPF81D, Indumax CLS50D et Oxymax COS51D) qui fait toute la différence. En outre, un portefeuille de services tout compris vous aide localement à assurer la disponibilité de votre unité.
Instruments de mesure de niveau, pression et débit
-
Le capteur de niveau à ultrasons Prosonic T FMU30 mesure et contrôle la hauteur de la grille
-
Le Cerabar M surveille le couple de la grille
-
Le débitmètre à effet Coriolis Promass F 200 ou Dosimass dose le floculant en fonction de la masse du lit
-
Le Promag 55S et le Gammapilot M mesure l'épaissi, la densité de la suspension et la concentration en solides
-
Le Cerabar M PMC51 avec son ensemble de nettoyage rétractable surveille la masse du lit
Instrumentation analytique
-
Transmetteur Liquiline CM42 (2 fils avec entrée pour 2 capteurs) ou
-
Liquiline CM44x jusqu'à 8 capteurs (4 niveau de lit + 4 autres)
-
Capteur de niveau à ultrasons immergé Turbimax CUS71D avec ens. de nettoyage
-
Capteur de vitesse de sédimentation de particules Turbimax CUS51D
-
Capteur de pH Orbipac CPF81D avec ensemble de montage CYA 112
-
Capteur de conductivité Indumax CLS50D pour mesurer la concentration en H2SO4
-
Oxymax COS51D pour la concentration en O2 dans les cuves de bioséparation
Détails de l'application #1
Couple et relevage de la grille: la mesure de pression des grilles hydrauliques permet de déceler des problèmes tels qu'un débit de pompage d'épaissi insuffisant ou une sortie de décharge obstruée. La grille doit être stoppée ou relevée pour abaisser le couple.
Hauteur de lit: la hauteur de lit, souvent individualisée, est le paramètre le plus intéressant car elle indique la position du lit sédimenté. L'information analysée sert à modifier la consigne d'ajout de floculant en g/t de solides.
Détails de l'application #2
Masse du lit: Un transmetteur de pression qui détecte la montée de la masse du lit permet de faire le bilan des solides sédimentés à l'intérieur de l'épaississeur. Le capteur est monté dans le cône de décharge et il permet de commander la vitesse de la pompe à suspension épaissie de façon à obtenir une masse de lit constante. La surface des capteurs en contact avec le milieu doit résister aux particules abrasives et être nettoyée régulièrement pour éliminer les dépôts adhérents.
Détails de l'application #3
Densité de l'épaissi: Pour contrôler le pourcentage final de solides, un densimètre nucléonique non invasif est monté le long de la canalisation de sortie de l'épaissi. La densité de l'épaissi est importante pour maintenir un fonctionnement stable et éviter que des résidus obstruent la sortie de décharge de l'épaississeur.
Débit d'épaissi: un débitmètre volumétrique en ligne interagit avec un densimètre et indique le débit de masse sèche solide par rapport au volume total de suspension de résidus évacuée.
Détails de l'application #4
Limpidité de l'éclairci :Pour assurer la qualité et confirmer la limpidité de l'eau finale, un capteur de turbidité surveille les particules solides entraînées.
Débit de charge en solides secs :utilisable comme signal d'entrée directe pour la boucle de commande de dosage du floculant en installant une paire densimètre nucléonique/débitmètre en ligne afin de prédire la dose de floculant en fonction de la charge en solides secs prévue et pas seulement de réagir à ce qui se passe pour le niveau et la masse du lit.