GNL : transactions commerciales courantes
L'analyseur Raman Rxn4 mesure avec précision la composition du GNL
Une fois le GNL liquéfié et stocké dans des cuves, il est prêt pour le transport vers d'autres marchés, en général via un navire GNL. Ces transactions commerciales de la cuve de stockage vers le bateau ou du bateau vers un terminal de réception représentent souvent des millions de dollars de produit dans une seule transaction. Il est donc essentiel qu'à la fois le fournisseur et le destinataire du GNL connaissent la quantité précise d'énergie transférée.

Principaux avantages
Mesure le GNL en phase liquide cryogénique
Mises à jour plus rapides
Résultats rapides du fait de l'absence de transport d'échantillons et de vaporisateur
Incertitude jusqu'à 10 fois plus faible sur la quantité Btu transférée par rapport aux vaporisateurs/systèmes CPG
Quasiment insensible aux changements de débit du GNL pour une mesure précise de l'énergie d'une plus grande partie de la cargaison
Problèmes liés aux mesures classiques
Avec les systèmes CPG/vaporisateurs classiques, il est essentiel d'éliminer la pré-vaporisation et la vaporisation partielle pour tous les débits GNL de l'échantillon, ce qui implique une installation rigoureuse et une maintenance adaptée afin d'assurer une bonne isolation et l'absence de points chauds dans la vaporisation de l'échantillon et les circuits de transport. De plus, le manuel relatif aux transactions commerciales GIIGNL stipule que le GNL doit être prélevé quand un débit stable est obtenu.
Analyseur Raman Rxn4 pour les transactions commerciales courantes de GNL
L'analyseur Raman Rxn4 pour GNL avec la sonde Rxn-41 pour fluides cryogéniques fournit une mesure précise de l' indice de Wobbe (WI), du pouvoir calorifique supérieur (PCS) et de la composition totale du GNL avec une incertitude jusqu'à 10 fois plus faible qu'avec les systèmes couramment utilisés de CPG/vaporisation.