Ce produit n'est plus disponible.
Veuillez vérifier la disponibilité de la nouvelle génération dans la section Prédécesseur / Successeur ou contactez votre agence Endress+Hauser locale.

Package comprenant:
* un TRANSMETTEUR pour la mesure de ni-
veau ultrasonique, piloté par micropro-
cesseur avec 3 seuils réglables, fonc-
tion de linéarisation intégrée.
Affichage digital LCD et DEL de fonction
Format carte européenne selon DIN 41494,
livré avec son boitier MONORACK en ABS
gris, protection IP 40.
Sortie analogique 0/4...20mA, 0/2...10V
Seuils:
= 2 relais inverseurs sans potentiel
= 1 relais inverseur utilisable comme 3e
seuil ou signalisation de défaut
* une SONDE ULTRASONIQUE DU 1..
Boitier en Polyester (crastine) IP 68
Transducteur et portée de joint en PVDF
Fixation par bride tournante ou étrier
(en accessoire)
Avec sonde de correction de température
incorporée.
-
Successeur
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
FLEX selections Excellence technique Simplicité - F
- L
- E
- X
Fundamental selection
Parfait pour les applications de base
Excellence technique Simplicité - F
- L
- E
- X
Lean selection
Performances optimales pour piloter les applications standards
Excellence technique Simplicité - F
- L
- E
- X
Extended selection
Fonctionnalités avancées pour maximiser vos process
Excellence technique Simplicité - F
- L
- E
- X
Xpert selection
Performances exceptionnelles pour applications exigeantes
Excellence technique Simplicité Variable
-