![PRIEVT Image produit : PRIEVT](https://portal.endress.com/webapp/picturepool/500/0/PRIEVT.jpg)
Ce produit n'est plus disponible.
Veuillez vérifier la disponibilité de la nouvelle génération dans la section Prédécesseur / Successeur ou contactez votre agence Endress+Hauser locale.
![PRIEVT Image produit : PRIEVT](https://portal.endress.com/webapp/picturepool/500/0/PRIEVT.jpg)
Imprimante 4 entrées contacts secs ou
signal tension (maxi. 24 V DC) pour
l'enregistrement d'événements et
l'acquisition de temps de marche.
Imprimante haute performance à tête
thermique statique. Impression sur
papier thermosensible de 60 mm de large,
avec rouleau placé à l'intérieur de
l'appareil.
En cas de succession rapide des signaux,
ceux-ci sont restitués dans l'ordre
chronologique via mémoire tampon.
Impression d'alarme en cas de dépasse-
ment des limites pré-introduites.
Présentation graphique de l'état des
contacts.
Différentes vitesses de défilement de
papier sont programmables.
-
Successeur
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
FLEX selections Excellence technique Simplicité - F
- L
- E
- X
Fundamental selection
Parfait pour les applications de base
Excellence technique Simplicité - F
- L
- E
- X
Lean selection
Performances optimales pour piloter les applications standards
Excellence technique Simplicité - F
- L
- E
- X
Extended selection
Fonctionnalités avancées pour maximiser vos process
Excellence technique Simplicité - F
- L
- E
- X
Xpert selection
Performances exceptionnelles pour applications exigeantes
Excellence technique Simplicité Variable
-