Essayez la recherche par mots-clés, réf. de commande / code produit ou numéro de série, p. ex. "CM442" ou "Information technique"
Entrez au moins 2 caractères pour démarrer la recherche.
  • Historique
Image produit : Liquiport 2000 RPT20

Liquiport 2000 RPT20

RPT20
Please Wait (spinning wheel)
Chargement des prix
Prix temporairement indisponibles
Price on request
Prix en cours d'activation
prix : fournir une information

Ce produit n'est plus disponible.

Veuillez vérifier la disponibilité de la nouvelle génération dans la section Prédécesseur / Successeur ou contactez votre agence Endress+Hauser locale.

Préleveur d'échantillons autonome et
portable, en boîtier matière synthétique
Répartition multi-flacons intégrée et
système de prélèvement par pompe
péristaltique.
Prélèvement asservi à: temps, qté, débit
éven. avec heures de start/stop prérégl.
Programmation guidée par affichage
graphique.
2 entrées digitales
2 sorties digitales
1 entrée analogique 0/4...20 mA
Volume de prise 20ml...9999ml, config.
par logiciel.
Tension d'alimentation : 12 VDC
Consommation : env. 30 W
Autonomie: 94 h (intervalle prél.: 15mn
vol.:100ml, haut.:4m = 376 échantillons)
Dimensions :
Diamètre/haut.ext.480mm x 700mm
Poids à vide : env.19kg (sans accu)
Haut. aspiration max.6m, long. max.30m
Raccord tuyau : 1/2"
Accessoires livrés :
6m/8m tuyau aspiration, diam. int.10mm
Si nécessaire, accu interchang. supplém.
flacons de rech. par commande séparée

Prédécesseur

  • Successeur

    • Produits simples

    • Facile à sélectionner, à installer et à utiliser

    Excellence technique

    Simplicité

    • Produits standard

    • Fiable, robuste et effort de maintenance réduit

    Excellence technique

    Simplicité

    • Produits haut de gamme

    • Hautement fonctionnel et pratique

    Excellence technique

    Simplicité

    • Produits spécialisés

    • Conçu pour les applications exigeantes

    Excellence technique

    Simplicité

    Variable

    FLEX selections Excellence technique Simplicité
    • F
    • L
    • E
    • X

    Fundamental selection

    Parfait pour les applications de base

    Excellence technique
    Simplicité
    • F
    • L
    • E
    • X

    Lean selection

    Performances optimales pour piloter les applications standards

    Excellence technique
    Simplicité
    • F
    • L
    • E
    • X

    Extended selection

    Fonctionnalités avancées pour maximiser vos process

    Excellence technique
    Simplicité
    • F
    • L
    • E
    • X

    Xpert selection

    Performances exceptionnelles pour applications exigeantes

    Excellence technique
    Simplicité

    Variable