
Données clés
-
Fonctions
Préleveur portable
-
Hauteur d'aspiration
Hauteur d'aspiration 8 m (26.25 ft)
-
Armoire
Plastique LDDPE
Domaine d'application
Le Liquiport CSP44 vous permet de prélever des échantillons n'importe où. Ses deux compartiments garantissent un transport simple et sûr et l'alimentation par accu en option vous rend indépendant du secteur. La programmation des prélèvements par menus et la maintenance sans outil du Liquiport vous permettent un gain de temps au quotidien. Si vous le transformez en station de mesure complète, il vous donne une vue d'ensemble des événements à votre point de prélèvement.
Le Liquiport CSP44 est adapté aux applications suivantes :
Stations d'épuration communales et industrielles :
- Autosurveillance
- Surveillance de process
- Suivi des rejets indirects
- Surveillance des égoutsAutorités de gestion de l'eau :
- Protection et qualité des eaux
- Suivi des rejets directs et indirects
- Laboratoires et services des eaux
Avantages
Peut être utilisé de façon flexible à n'importe quel point de prélèvement, en fonctionnement autonome sur batterie ou sur secteur
100% adaptable à tout type de surveillance, de l'échantillonnage en fonction du temps ou du débit à l'échantillonnage en fonction des événements
La compartiment inférieur du préleveur peut être fermé et transporté séparément
Nettoyage et maintenance rapides grâce au démontage simple sans outil des parties en contact avec le produit
En connectant jusqu'à deux capteurs, il est possible de transformer le préleveur en une station de mesure complète (par ex. pour une surveillance des événements)
Offre tous les avantages de la plateforme Liquiline, comme la configuration universelle de tous les appareils, le plug & play avec les capteurs Memosens et le faible besoin de stock de pièces de rechange grâce à des composants standardisés
Prédécesseur
-
Produits simples
- Facile à sélectionner, à installer et à utiliser
Excellence technique
Simplicité
-
Produits standard
- Fiable, robuste et effort de maintenance réduit
Excellence technique
Simplicité
-
Produits haut de gamme
- Hautement fonctionnel et pratique
Excellence technique
Simplicité
-
Produits spécialisés
- Conçu pour les applications exigeantes
Excellence technique
Simplicité
Variable
FLEX selections | Excellence technique | Simplicité |
---|---|---|
Fundamental selection Parfait pour les applications de base |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Lean selection Performances optimales pour piloter les applications standards |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Extended selection Fonctionnalités avancées pour maximiser vos process |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Xpert selection Performances exceptionnelles pour applications exigeantes |
Excellence technique
|
Simplicité
Variable |
-
-
Information technique (TI)
Liquiport CSP44
Préleveur d'échantillons automatique pour liquides ; transmetteur
multiparamètre intégré avec deux voies de mesure et technologie nu
mérique Memosens en optionEN FR 08/11/201915/03/201623/10/201503/03/201530/01/2014Langue:
French
Version:
08/11/2019
Taille du fichier:
1.8 MB
Nom du fichier:
TI00465CFR_2019.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
Liquistation CSF48 - Manuel de mise en service
Préleveur automatique pour liquides
Configuration & réglagesEN FR 04/04/201328/06/201215/12/201115/04/201101/06/2009Langue:
French
Version:
04/04/2013
Taille du fichier:
4.7 MB
Nom du fichier:
BA00464CFR_1712.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
Liquiport 2010 CSP44 - Manuel de mise en service
Préleveur automatique pour liquides
Configuration & réglagesEN FR 02/04/201304/07/201225/05/2011Langue:
French
Version:
02/04/2013
Taille du fichier:
3.6 MB
Nom du fichier:
BA00492CFR_1513.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
Liquiport 2010 CSP44 - Manuel de mise en service
Préleveur automatique pour liquides
EtalonnageEN FR 03/04/201328/06/201225/05/2011Langue:
French
Version:
03/04/2013
Taille du fichier:
1.1 MB
Nom du fichier:
BA00493CFR_1513.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
Liquiport CSP44
Préleveur d'échantillons portable pour liquides
EN FR 19/03/202008/11/201925/05/201815/12/201730/06/2017Langue:
French
Version:
19/03/2020
Taille du fichier:
4.3 MB
Nom du fichier:
BA00465CFR_2420.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
Memosens
Entrées capteur avec protocole Memosens
EN FR 30/05/202228/02/201930/06/201731/01/2014Langue:
French
Version:
30/05/2022
Taille du fichier:
3.4 MB
Nom du fichier:
BA01245CFR_0822-00.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
Liquistation CSF48 - Manuel de mise en service
Préleveur automatique pour liquides
EtalonnageEN FR 04/04/201328/06/201215/12/201115/04/201101/06/2009Langue:
French
Version:
04/04/2013
Taille du fichier:
1.2 MB
Nom du fichier:
BA00467CFR_1712.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
Liquiport 2010 CSP44 - Manuel de mise en service
Préleveur automatique pour liquides
Maintenance & DiagnosticEN FR 02/04/201304/07/201225/05/201101/06/2009Langue:
French
Version:
02/04/2013
Taille du fichier:
2.5 MB
Nom du fichier:
BA00470CFR_1513.pdf
-
-
-
Instructions courtes (KA)
Liquiport 2010 CSP44
Préleveur d'échantillons automatique pour liquides
EN FR 19/03/202008/11/201925/05/201815/12/201730/06/2017Langue:
French
Version:
19/03/2020
Taille du fichier:
1.2 MB
Nom du fichier:
KA01166CFR_0920.pdf
-
-
-
Instructions de montage (EA)
Kit CM44x/CSXxx/CA80XX
Module 485MB or 485DP
For Ethernet configuration, PROFIBUS DP, Modbus RS485EN FR 28/11/2022Langue:
Anglais
Version:
28/11/2022
Taille du fichier:
1.8 MB
Nom du fichier:
EA01447CEN_0122-00.pdf
-