Données clés
-
Gamme de mesure
0 à 2,5 AU
0 à 50 OD (selon la longueur du trajet optique) -
Température de process
0 à 90 °C (32 à 194 °F) en continu
Max. 130 °C (266 °F) pendant 2 heures -
Pression de process
Max. 100 bar abs (1450 psi)
(selon la chambre de passage)
Domaine d'application
L'OUSAF12 est un capteur d'absorption optique pour la détection en ligne des matières en suspension et des interphases de produit dans de nombreuses industries. Il délivre des mesures d'absorbance fiables pour contrôler avec précision la qualité des produits et des process et pour améliorer l'efficacité de la production. L'OUSAF12 est adapté à tous les types d'environnement, des zones explosibles (ATEX, FM) aux processus hygiéniques (NEP/SEP).
Le capteur OUSAF12 mesure la turbidité ou l'absorption de la couleur pour :
Contrôle qualité / surveillance de la pureté
Surveillance de filtre
Surveillance de condensats
Mesure de la turbidité dans les brasseries
Détection de fuite sur échangeur thermique
Mesure de la turbidité dans la saumure
Avec ses agréments internationaux pour la protection contre les explosions, tels qu'ATEX et FM, le capteur est adapté à l'utilisation en zone explosible.
Avantages
Meilleure surveillance de la qualité des produits dans les process pharmaceutiques et chimiques
Réduction des coûts et des pertes de produit grâce à la détection rapide de phase
Capteur nécessitant peu d'entretien avec une longue durée de vie et un fonctionnement stable
Mesure indépendante de la couleur
Vérification simple, sans liquide
Adaptée au nettoyage en place (NEP) et à la stérilisation en place (SEP)
Agréé pour une utilisation en zone explosible
Extended selection
-
Produits haut de gamme
- Hautement fonctionnel et pratique
Excellence technique
Simplicité
-
Produits simples
- Facile à sélectionner, à installer et à utiliser
Excellence technique
Simplicité
-
Produits standard
- Fiable, robuste et effort de maintenance réduit
Excellence technique
Simplicité
-
Produits haut de gamme
- Hautement fonctionnel et pratique
Excellence technique
Simplicité
-
Produits spécialisés
- Conçu pour les applications exigeantes
Excellence technique
Simplicité
Variable
FLEX selections | Excellence technique | Simplicité |
---|---|---|
Fundamental selection Parfait pour les applications de base |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Lean selection Performances optimales pour piloter les applications standards |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Extended selection Fonctionnalités avancées pour maximiser vos process |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Xpert selection Performances exceptionnelles pour applications exigeantes |
Excellence technique
|
Simplicité
Variable |
-
-
Information technique (TI)
OUSAF12
Capteur optique combiné à la chambre de passage OUA260 pour la mesure de
l'absorbanceEN FR 22/09/202131/03/201627/05/2013Langue:
French
Version:
22/09/2021
Taille du fichier:
528.6 KB
Nom du fichier:
TI00497CFR_0321.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
OUSAF12
Capteur optique combiné à la chambre de passage OUA260 pour la mesure de
l'absorbanceEN FR 22/09/202131/03/201627/05/2013Langue:
French
Version:
22/09/2021
Taille du fichier:
1.4 MB
Nom du fichier:
BA00497CFR_0321.pdf
-
-
-
Instructions courtes (KA)
Integra OUM910/ OUSAF12
Analyzer/Sensor to measure Solid Concentration
Langue:
Anglais
Version:
01/06/2009
Taille du fichier:
208 KB
Nom du fichier:
KA929C_Quick_Start-up_Guide_OUM910_OUSAF12_06-09_WA_-_71097027.pdf
-
-
-
Conseils de sécurité Ex (XA)
XA OUSAF12, OUSAF21, OUSAF22, OUSAF44, OUSAF46, OUSTF10
Process photometer sensors
UK Ex II 2G Ex db IIC T5 GbLangue:
Anglais
Version:
02/11/2022
Taille du fichier:
533.1 KB
Nom du fichier:
XA02914CEN_0122-00.pdf
-
-
-
Conseils de sécurité Ex (XA)
OUSAF12, OUSAF21, OUSAF22, OUSAF44, OUSAF46, OUSTF10 Sicherheitshinweise für elektrische Betriebsmittel im explosionsgefährdeten Bereich Safety instructions for electrical apparatus for explosion-hazardous areas Conseils de sécurité pour matériels électriques destinés aux zones explosibles Safety Instructions
Safety instructions for electrical apparatus for explosion-hazardous
areasEN FR 10/01/201831/12/201730/09/201631/03/2016Langue:
Anglais
Version:
10/01/2018
Taille du fichier:
4.7 MB
Nom du fichier:
XA01403CA3_0418.pdf
-
-
-
Domaines d'activité (FA)
Kompetenz in der Flüssigkeitsanalyse
Vom Sensor bis zur schlüsselfertigen Komplettlösung
Langue:
Allemand
Version:
21/09/2022
Taille du fichier:
1.3 MB
Nom du fichier:
FA01018CDE_0422_Analyse_Portfolio_lowres.pdf
-
-
-
Domaines d'activité (FA)
Sıvı analizinde uzmanlık
Sensörlerden komple anahtar teslim çözümlere
Langue:
Turc
Version:
23/11/2023
Taille du fichier:
7.2 MB
Nom du fichier:
FA01088C56TR01.23.pdf
-
-
-
Domaines d'activité (FA)
Jistota v analýze kapalin
Od senzorů po kompletní dodávku na klíč
Langue:
Tchèque
Version:
12/01/2017
Taille du fichier:
740.3 KB
Nom du fichier:
Analyza_FA01018Ccs_0216.pdf
-
-
-
Domaines d'activité (FA)
Expertise in liquid analysis
From sensors to complete turnkey solutions
Langue:
Anglais
Version:
21/09/2022
Taille du fichier:
1.2 MB
Nom du fichier:
FA01018CEN_0422_Analysis_Portfolio_lowres.pdf
-
-
-
Domaines d'activité (FA)
Esperti nell’analisi dei liquidi
Dai sensori singoli a soluzioni
complete “chiavi in mano”Langue:
Italien
Version:
12/01/2017
Taille du fichier:
3.9 MB
Nom du fichier:
FA01018CIT_02.16.pdf
-