
Données clés
-
Gamme de mesure
0 à 3 AU
0 à 6 OD (selon la longueur du trajet optique) -
Température de process
0 à 90 °C (32 à 194 °F) en continu
Max. 130 °C (266 °F) pendant 2 heures -
Pression de process
Max. 10 bar abs à 20 °C
(Max. 150 psi à 68 °F)
Domaine d'application
L'OUSAF11 est un capteur d'absorption sans verre pour la détection en ligne des changements de phase et des matières en suspension. Insérez-le dans une conduite ou une cuve pour réduire les pertes de produit et assurer la pureté de vos produits. Vous pouvez également l'utiliser comme capteur à immersion dans des cuves ou bassins ouverts pour une surveillance efficace des effluents. Sa construction hygiénique sans verre garantit la sécurité maximale de vos produits. L'OUSAF11 résiste aux températures de service élevées et aux milieux agressifs, et est, par conséquent, adapté à toutes les industries.
Le capteur OUSAF11 détecte les séparations de phases et les matières en suspension dans :
Industrie agroalimentaire :
- Détection du lait dans des solutions CIP
- Séparation de phases dans les laiteries et les brasseries
- Détection des pertes de produit dans les effluentsMatières premières, mines et métaux :
- Mesure de la concentration en MES
Avantages
Sécurité maximale pour vos produits grâce à sa construction hygiénique sans verre
Réduction des coûts et des pertes de produit grâce à la détection rapide de phase
Capteur nécessitant peu d'entretien avec une longue durée de vie et un fonctionnement stable
Installation flexible : capteur à insertion (avec raccord Triclamp et Varivent) et capteur à immersion (avec sonde et support de sonde Flexdip CYA112 et CYH112)
Capteur robuste résistant aux substances chimiques agressives et à la contamination
Adaptée au nettoyage en place (NEP) et à la stérilisation en place (SEP)
Agrément FDA et 3-A
Extended selection
-
Produits haut de gamme
- Hautement fonctionnel et pratique
Excellence technique
Simplicité

-
Produits simples
- Facile à sélectionner, à installer et à utiliser
Excellence technique
Simplicité
-
Produits standard
- Fiable, robuste et effort de maintenance réduit
Excellence technique
Simplicité
-
Produits haut de gamme
- Hautement fonctionnel et pratique
Excellence technique
Simplicité
-
Produits spécialisés
- Conçu pour les applications exigeantes
Excellence technique
Simplicité
Variable
FLEX selections | Excellence technique | Simplicité |
---|---|---|
Fundamental selection Parfait pour les applications de base |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Lean selection Performances optimales pour piloter les applications standards |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Extended selection Fonctionnalités avancées pour maximiser vos process |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Xpert selection Performances exceptionnelles pour applications exigeantes |
Excellence technique
|
Simplicité
Variable |
-
-
Information technique (TI)
Information technique OUSAF11
Capteur optique pour la mesure de l'absorption VIS/NIR
EN FR 31/03/201629/08/201401/11/2010Langue:
French
Version:
31/03/2016
Taille du fichier:
578 KB
Nom du fichier:
TI00474CFR_1516.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
OUSAF11 Manuel de mise en service
Capteur optique pour la mesure de l'absorption VIS/NIR
EN FR 25/08/201631/03/201629/08/201401/11/2010Langue:
French
Version:
25/08/2016
Taille du fichier:
1012.7 KB
Nom du fichier:
BA00474CFR_1616.pdf
-
-
-
Instructions courtes (KA)
Integra OUM910/ OUSAF11/DP11
Analyzer/Sensor to measure Solid Concentration
Langue:
Anglais
Version:
01/06/2009
Taille du fichier:
200.6 KB
Nom du fichier:
KA928C_Quick_Start-up_Guide_OUM910_OUSAF11_DP11_06-09_WA_-_71097015.pdf
-
-
-
Documentation spéciale (SD)
SD Hygienic applications
Liquid analysis equipment
EN FR 29/08/202330/04/2021Langue:
Anglais
Version:
29/08/2023
Taille du fichier:
512.7 KB
Nom du fichier:
SD02751CEN_0223-00.pdf
-
-
-
Domaines d'activité (FA)
Kompetenz in der Flüssigkeitsanalyse
Vom Sensor bis zur schlüsselfertigen Komplettlösung
Langue:
Allemand
Version:
21/09/2022
Taille du fichier:
1.3 MB
Nom du fichier:
FA01018CDE_0422_Analyse_Portfolio_lowres.pdf
-
-
-
Domaines d'activité (FA)
Sıvı analizinde uzmanlık
Sensörlerden komple anahtar teslim çözümlere
Langue:
Turc
Version:
23/11/2023
Taille du fichier:
7.2 MB
Nom du fichier:
FA01088C56TR01.23.pdf
-
-
-
Domaines d'activité (FA)
Esperti nell’analisi dei liquidi
Dai sensori singoli a soluzioni
complete “chiavi in mano”Langue:
Italien
Version:
12/01/2017
Taille du fichier:
3.9 MB
Nom du fichier:
FA01018CIT_02.16.pdf
-
-
-
Domaines d'activité (FA)
Jistota v analýze kapalin
Od senzorů po kompletní dodávku na klíč
Langue:
Tchèque
Version:
12/01/2017
Taille du fichier:
740.3 KB
Nom du fichier:
Analyza_FA01018Ccs_0216.pdf
-
-
-
Domaines d'activité (FA)
Expertise in liquid analysis
From sensors to complete turnkey solutions
Langue:
Anglais
Version:
21/09/2022
Taille du fichier:
1.2 MB
Nom du fichier:
FA01018CEN_0422_Analysis_Portfolio_lowres.pdf
-
-
-
Domaines d'activité (FA)
Catálogo Portfolio Analítica
Desde sensores hasta soluciones completas
Langue:
Espagnol
Version:
12/01/2017
Taille du fichier:
1.5 MB
Nom du fichier:
FA01018CES_Portfolio_Analitica_0216.pdf
-