
Données clés
-
Gamme de mesure
c=0,01 : 0-20,0 µS/cm
c=0,1 : 0-200,0 µS/cm -
Température de process
max. 250 °C (482 °F)
-
Pression de process
max. 40 bar (580 psi)
Domaine d'application
Le Condumax CLS13 est un capteur de conductivité robuste pour les circuits vapeur/eau dans les centrales électriques. Il est optimisé pour les faibles conductivités (même sous des températures et pression très élevées) pour protéger vos process contre le colmatage et la corrosion. De par son faible besoin de maintenance et sa simplicité de mise en service, c'est le capteur idéal pour les environnements hostiles.
Le Condumax CLS13 mesure la conductivité dans le circuit vapeur/eau des centrales électriques :
Surveillance de condensats
Surveillance de l'eau d'alimentation de chaudière
Contrôle de la purge des chaudières
Le capteur peut être utilisé dans toutes les applications avec faible conductivité et températures et pression très élevées.
Avec ses agréments internationaux pour la protection contre les explosions, tels qu'ATEX et FM, le capteur est adapté à l'utilisation en zone explosible.
Avantages
Valeurs mesurées fiables et précises pour les faibles conductivités
Optimisé pour les pressions et les températures élevées jusqu'à 250 °C (482 °F)
Nettoyage facile grâce au corps en inox et à l'électrode externe amovible
Construction robuste pour une longue durée de vie
Certificat de qualité mentionnant la constante de cellule individuelle
Vidéos
-
Produits simples
- Facile à sélectionner, à installer et à utiliser
Excellence technique
Simplicité
-
Produits standard
- Fiable, robuste et effort de maintenance réduit
Excellence technique
Simplicité
-
Produits haut de gamme
- Hautement fonctionnel et pratique
Excellence technique
Simplicité
-
Produits spécialisés
- Conçu pour les applications exigeantes
Excellence technique
Simplicité
Variable
FLEX selections | Excellence technique | Simplicité |
---|---|---|
Fundamental selection Parfait pour les applications de base |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Lean selection Performances optimales pour piloter les applications standards |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Extended selection Fonctionnalités avancées pour maximiser vos process |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Xpert selection Performances exceptionnelles pour applications exigeantes |
Excellence technique
|
Simplicité
Variable |
-
-
Manuel de mise en service (BA)
Condumax CLS12/CLS13 Manuel de mise en service
Version française - 10/2017
Capteurs de conductivité pour applications haute température
EN FR 10/10/201731/10/2016Langue:
French
Version:
10/10/2017
Taille du fichier:
1.1 MB
Nom du fichier:
BA01641CFR_0217.pdf
-
-
-
Information technique (TI)
Condumax CLS13
Version française - 07/2022
Capteur de conductivité pour applications haute température
EN FR 05/07/202221/02/202201/06/200301/01/2003Langue:
French
Version:
05/07/2022
Taille du fichier:
851.4 KB
Nom du fichier:
TI00083CFR_1422-00.pdf
-
-
-
Information technique (TI)
Condumax CLS13
Capteur de conductivité pour applications haute température
EN FR 05/07/202221/02/202201/06/200301/01/2003Langue:
French
Version:
05/07/2022
Taille du fichier:
851.4 KB
Nom du fichier:
TI00083CFR_1422-00.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
Condumax CLS12/CLS13 Manuel de mise en service
Capteurs de conductivité pour applications haute température
EN FR 10/10/201731/10/2016Langue:
French
Version:
10/10/2017
Taille du fichier:
1.1 MB
Nom du fichier:
BA01641CFR_0217.pdf
-
-
-
Instructions de montage (EA)
Kit CLS12/CLS13 outer sleeve
For the replacement of the outer sleeve of conductivity sensors
CLS12/CLS13EN FR 01/03/2023Langue:
Anglais
Version:
01/03/2023
Taille du fichier:
479.9 KB
Nom du fichier:
EA01471CEN_0123-00.pdf
-
-
-
Conseils de sécurité Ex (XA)
Condumax CLS12, CLS13
Supplement to: BA01641C
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areas
UK II 1G Ex ia IIC T6..T3 Ga (CLS12)
UK II 1G Ex ia IIC T6..T2 Ga (CLS13)Langue:
Anglais
Version:
31/12/2021
Taille du fichier:
438.9 KB
Nom du fichier:
XA02808CEN_0121-00.pdf
-
-
-
Conseils de sécurité Ex (XA)
XA Condumax CLS12, CLS13, CLS15, CLS16B, CLS21
Conductivity sensors with conductive measurement of conductivity
INMETRO Ex ia IIC T6 ... T3 GaEN FR 26/09/2024Langue:
Anglais
Version:
26/09/2024
Taille du fichier:
511 KB
Nom du fichier:
XA03308CEN_0124-00.pdf
-
-
-
Conseils de sécurité Ex (XA)
XA Condumax CLS12, CLS13, CLS15, CLS16B, CLS21
Conductivity sensors with conductive measurement of conductivity
NEPSI Ex ia IIC T6 ... T2 GaEN FR 12/04/2024Langue:
Anglais
Version:
12/04/2024
Taille du fichier:
602.6 KB
Nom du fichier:
XA03295CEN_0124-00.pdf
-
-
-
Conseils de sécurité Ex (XA)
XA Condumax CLS12, CLS13, CLS15, CLS16B, CLS21
Capteurs de conductivité conductifs
ATEX II 1G Ex ia IIC T6 ... T2 GaEN FR 10/01/202413/12/202101/05/200801/03/2003Langue:
French
Version:
10/01/2024
Taille du fichier:
498.9 KB
Nom du fichier:
XA00083CFR_1423-00.pdf
-
-
-
Domaines d'activité (FA)
Sensors, transmitters, compact devices and assemblies
Experts in Liquid Analysis
Langue:
Anglais
Version:
24/09/2024
Taille du fichier:
4.2 MB
Nom du fichier:
FA00007CEN_Analyse_21.24_LowRes.pdf
-
-
-
Domaines d'activité (FA)
Sensoren, Messumformer, Kompaktgeräte and Armaturen
Kompetenz in der Flüssigkeitsanalyse
Langue:
Allemand
Version:
24/09/2024
Taille du fichier:
4.1 MB
Nom du fichier:
FA00007CDE_Analyse_21.24_LowRes.pdf
-
-
-
Brochure Compétence (CP)
Leitfähigkeitsmessung in Industrieprozessen
Auswahl- und Engineeringhilfe für verschiedene Industrien und
AnwendungenLangue:
Allemand
Version:
27/04/2023
Taille du fichier:
2.4 MB
Nom du fichier:
CP01313CDE_0223_LF_Auswahlhilfe_web.pdf
-