Données clés
-
Gamme de mesure
0,1 - 2000 mS/cm
-
Température de process
Max. 125 °C (temporairement jusqu'à 140 °C)
max. 257 °F (temporairement jusqu'à 284 °F) -
Pression de process
Max. 16 bar à 90 °C
(Max. 232 psi à 194 °F)
Domaine d'application
La sonde de conductivité inductive Indumax CLS52 protège vos produits et processus dans l'industrie agroalimentaire. Elle est équipée d'un capteur de température en inox qui vous donne une réponse de température ultrarapide pour une mesure fiable pour la séparation de phases.
L'Indumax CLS52 mesure la conductivité par principe inductif principalement dans les applications agroalimentaires comme :
Régulation de la concentration d'acides et de bases
Séparation de phase de mélanges produit/eau et produit/produit dans les conduites
Contrôle et commande d'installations de nettoyage de bouteilles
Surveillance du produit en brasseries, laiteries et dans l'industrie des boissons
Contrôle d'installations NEP
Avantages
Conçu pour un temps de réponse court de la température
Construction hygiénique évitant tout risque de contamination
Adapté au nettoyage en place (NEP) et à la stérilisation en place (SEP)
Faible risque d'encrassement grâce au design du capteur
Insensible à la polarisation
Vidéos
-
Produits simples
- Facile à sélectionner, à installer et à utiliser
Excellence technique
Simplicité
-
Produits standard
- Fiable, robuste et effort de maintenance réduit
Excellence technique
Simplicité
-
Produits haut de gamme
- Hautement fonctionnel et pratique
Excellence technique
Simplicité
-
Produits spécialisés
- Conçu pour les applications exigeantes
Excellence technique
Simplicité
Variable
FLEX selections | Excellence technique | Simplicité |
---|---|---|
Fundamental selection Parfait pour les applications de base |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Lean selection Performances optimales pour piloter les applications standards |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Extended selection Fonctionnalités avancées pour maximiser vos process |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Xpert selection Performances exceptionnelles pour applications exigeantes |
Excellence technique
|
Simplicité
Variable |
-
-
Manuel de mise en service (BA)
Indumax CLS52 Manuel de mise en service
Version française - 08/2017
Capteur de conductivité
EN FR 31/08/201701/03/2016Langue:
French
Version:
31/08/2017
Taille du fichier:
639 KB
Nom du fichier:
BA01592CFR_0217.pdf
-
-
-
Information technique (TI)
Information technique Indumax H CLS52
Cellule de conductivité inductive avec mesure de température et
construction aseptiqueEN FR 01/03/201601/08/200401/10/2002Langue:
French
Version:
01/08/2004
Taille du fichier:
560 KB
Nom du fichier:
TI167Cfr.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
Indumax CLS52 Manuel de mise en service
Capteur de conductivité
EN FR 31/08/201701/03/2016Langue:
French
Version:
31/08/2017
Taille du fichier:
639 KB
Nom du fichier:
BA01592CFR_0217.pdf
-
-
-
Documentation spéciale (SD)
Special Documentation CLS50/CLS52/CLS54
Mounting instructions
Electricalconnection for conductivity sensors CLS50, CLS52, CLS54EN FR 01/12/2005Langue:
Anglais
Version:
01/12/2005
Taille du fichier:
289.4 KB
Nom du fichier:
SD043CA2.pdf
-
-
-
Solution tampon/d'étalonnage
50081904 (Türkiye)
CLY11-C Calibration solution 1.406 mS/cm
Langue:
Turc
Version:
16/10/2023
Taille du fichier:
186.4 KB
Nom du fichier:
MSDS_50081904_(TR).pdf
-
-
-
Solution tampon/d'étalonnage
50081906 (Czech Republic)
CLY11-E Calibration solution 107.00 mS/cm
Langue:
Tchèque
Version:
30/05/2022
Taille du fichier:
235.6 KB
Nom du fichier:
MSDS_50081906_(CZ).pdf
-
-
-
Solution tampon/d'étalonnage
50081906 (Germany)
CLY11-E Calibration solution 107.00 mS/cm
Langue:
Allemand
Version:
30/05/2022
Taille du fichier:
55.7 KB
Nom du fichier:
MSDS_50081906_(D).pdf
-
-
-
Solution tampon/d'étalonnage
50081906 (Croatia)
CLY11-E Calibration solution 107.00 mS/cm
Langue:
Croate
Version:
30/05/2022
Taille du fichier:
213.1 KB
Nom du fichier:
MSDS_50081906_(CRO).pdf
-
-
-
Solution tampon/d'étalonnage
50081906 (Estonia)
CLY11-E Calibration solution 107.00 mS/cm
Langue:
Estonien
Version:
30/05/2022
Taille du fichier:
52.4 KB
Nom du fichier:
MSDS_50081906_(EST).pdf
-
-
-
Solution tampon/d'étalonnage
50081906 (Denmark)
CLY11-E Calibration solution 107.00 mS/cm
Langue:
Danois
Version:
30/05/2022
Taille du fichier:
53.5 KB
Nom du fichier:
MSDS_50081906_(DK).pdf
-
-
-
Solution tampon/d'étalonnage
50081906 (Spain)
CLY11-E Calibration solution 107.00 mS/cm
Langue:
Espagnol
Version:
30/05/2022
Taille du fichier:
55.5 KB
Nom du fichier:
MSDS_50081906_(E).pdf
-