
Données clés
-
Gamme de mesure
100 µS/cm à 2000 mS/cm
Constante de cellule c : 6,3 1/cm -
Température de process
-10 °C à 125 °C (14 °F à 257 °F)
Stérilisation : 150 °C à 6 bar abs pendant max. 60 min
(302 °F à 87 psi abs pendant max. 60 min) -
Pression de process
13 bar abs jusqu'à 90 °C (188.5 psi abs jusqu'à 194 °F)
9 bar à 125 °C (130.5 psi abs à 257 °F)
Domaine d'application
Le capteur de conductivité inductif Indumax CLS54D protège vos produits et processus qui doivent respecter les exigences hygiéniques et stériles les plus strictes. Ses performances exceptionnelles combinées à une construction hygiénique unique garantissent une sécurité et une qualité extrêmes de vos produits.
Grâce à la technologie numérique Memosens, l'Indumax CLS54D combine intégrité maximale du process et des données et fonctionnement simple. Il résiste à la corrosion et à l'humidité, permet l'étalonnage en laboratoire et facilite la maintenance prédictive.
L'Indumax CLS54D mesure la conductivité par principe inductif dans les applications hygiéniques des industries agroalimentaires et des sciences de la vie, comme :
Séparation de phase de mélanges produit/eau et produit/produit dans les conduites
Commande de process NEP (Nettoyage En Place)
Régulation de la reconcentration des produits de lavage NEP
Surveillance de produits dans les conduites, les installations de remplissage
Surveillance des fuites
Sa construction hygiénique unique est certifiée EHEDG et 3A.
Avantages
Construction hygiénique unique évitant tout risque de contamination
Avec tous les certificats en matière d'hygiène requis pour les applications hygiéniques et stériles, conforme EC 2023/2006 et 1935/2004
Corps en PEEK pur de classe alimentaire sans interstices ni fentes
Biocompatibilité certifiée selon USP class VI
Adapté au nettoyage en place (NEP) et à la stérilisation en place (SEP)
Stratégie de maintenance pratique avec Memobase Plus pour une gestion simple des données et du capteur
Valeurs fiables grâce à la surveillance active de la connexion et à la protection CEM
Vidéos
Extended selection
-
Produits haut de gamme
- Hautement fonctionnel et pratique
Excellence technique
Simplicité

-
Produits simples
- Facile à sélectionner, à installer et à utiliser
Excellence technique
Simplicité
-
Produits standard
- Fiable, robuste et effort de maintenance réduit
Excellence technique
Simplicité
-
Produits haut de gamme
- Hautement fonctionnel et pratique
Excellence technique
Simplicité
-
Produits spécialisés
- Conçu pour les applications exigeantes
Excellence technique
Simplicité
Variable
FLEX selections | Excellence technique | Simplicité |
---|---|---|
Fundamental selection Parfait pour les applications de base |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Lean selection Performances optimales pour piloter les applications standards |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Extended selection Fonctionnalités avancées pour maximiser vos process |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Xpert selection Performances exceptionnelles pour applications exigeantes |
Excellence technique
|
Simplicité
Variable |
-
-
Information technique (TI)
Indumax CLS54D Information technique
Version française - 03/2018
Capteur de conductivité inductif, hygiénique, pour les applications de l'industrie agroalimentaire, pharmaceutique et biotechnologiq ue
EN FR 13/03/201816/07/2012Langue:
French
Version:
13/03/2018
Taille du fichier:
957.4 KB
Nom du fichier:
TI00508CFR_0218.pdf
-
-
-
Documentation spéciale (SD)
SD Hygienic applications
Version anglaise - 08/2023
Liquid analysis equipment
EN FR 29/08/202330/04/2021Langue:
Anglais
Version:
29/08/2023
Taille du fichier:
512.7 KB
Nom du fichier:
SD02751CEN_0223-00.pdf
-
-
-
Information technique (TI)
Indumax CLS54D Information technique
Capteur de conductivité inductif, hygiénique, pour les applications de
l'industrie agroalimentaire, pharmaceutique et biotechnologiq
ueEN FR 13/03/201816/07/2012Langue:
French
Version:
13/03/2018
Taille du fichier:
957.4 KB
Nom du fichier:
TI00508CFR_0218.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
Indumax CLS54D
Capteur de conductivité inductif hygiénique
EN FR 02/03/202219/08/202031/08/201731/10/201616/07/2012Langue:
French
Version:
02/03/2022
Taille du fichier:
601.2 KB
Nom du fichier:
BA00508CFR_0522-00.pdf
-
-
-
Documentation spéciale (SD)
SD Hygienic applications
Liquid analysis equipment
EN FR 29/08/202330/04/2021Langue:
Anglais
Version:
29/08/2023
Taille du fichier:
512.7 KB
Nom du fichier:
SD02751CEN_0223-00.pdf
-
-
-
Documentation spéciale (SD)
Special Documentation CLS50D, CLS54D
Installation advice for Indumax CLS50D and CLS54D
EN FR 10/10/201305/06/2013Langue:
Anglais
Version:
10/10/2013
Taille du fichier:
169.4 KB
Nom du fichier:
SD01211CEN_0213.pdf
-
-
-
Domaines d'activité (FA)
Sensors, transmitters, compact devices and assemblies
Experts in Liquid Analysis
Langue:
Anglais
Version:
24/09/2024
Taille du fichier:
4.2 MB
Nom du fichier:
FA00007CEN_Analyse_21.24_LowRes.pdf
-
-
-
Domaines d'activité (FA)
Kompetenz in der Flüssigkeitsanalyse
Vom Sensor bis zur schlüsselfertigen Komplettlösung
Langue:
Allemand
Version:
21/09/2022
Taille du fichier:
1.3 MB
Nom du fichier:
FA01018CDE_0422_Analyse_Portfolio_lowres.pdf
-
-
-
Domaines d'activité (FA)
Sıvı analizinde uzmanlık
Sensörlerden komple anahtar teslim çözümlere
Langue:
Turc
Version:
23/11/2023
Taille du fichier:
7.2 MB
Nom du fichier:
FA01088C56TR01.23.pdf
-
-
-
Domaines d'activité (FA)
Sensoren, Messumformer, Kompaktgeräte and Armaturen
Kompetenz in der Flüssigkeitsanalyse
Langue:
Allemand
Version:
24/09/2024
Taille du fichier:
4.1 MB
Nom du fichier:
FA00007CDE_Analyse_21.24_LowRes.pdf
-
-
-
Domaines d'activité (FA)
Jistota v analýze kapalin
Od senzorů po kompletní dodávku na klíč
Langue:
Tchèque
Version:
12/01/2017
Taille du fichier:
740.3 KB
Nom du fichier:
Analyza_FA01018Ccs_0216.pdf
-
-
-
Domaines d'activité (FA)
Expertise in liquid analysis
From sensors to complete turnkey solutions
Langue:
Anglais
Version:
21/09/2022
Taille du fichier:
1.2 MB
Nom du fichier:
FA01018CEN_0422_Analysis_Portfolio_lowres.pdf
-