Essayez la recherche par mots-clés, réf. de commande / code produit ou numéro de série, p. ex. "CM442" ou "Information technique"
Entrez au moins 2 caractères pour démarrer la recherche.
  • Historique
Le Turbimax CUS71D délivre des informations en temps réel pour les processus de sédimentation dans toutes industries.

Sonde d'interface ultrasonique
Turbimax CUS71D

Sonde à immersion Memosens pour les décanteurs dans l'eau, les eaux usées et les utilités

CUS71D
Please Wait (spinning wheel)
Chargement des prix
Prix temporairement indisponibles
Price on request
Prix en cours d'activation
prix : fournir une information

Données clés

  • Gamme de mesure

    0,3 ... 10 m (1 ... 32 ft)

  • Température de process

    1 à 50 °C (34 à 122 °F)

  • Pression de process

    Version standard : 0 à 6 bar (0 à 87 psi)
    Version avec essuie-glace : 0 à 0,3 bar (0 à 4.4 psi)

Domaine d'application

La sonde d'interface ultrasonique Turbimax CUS71D surveille en continu les zones de séparation et de transition dans les décanteurs pour la sécurité, la rentabilité et l'efficacité des processus de sédimentation. Il délivre des valeurs fiables en temps réel pour une commande rapide des vannes et actionneurs. Le Turbimax CUS71D est la sonde idéale pour toutes les tâches de mesure - de la protection de l'eau en aval dans les stations d'épuration à l'optimisation des temps de contre-lavage dans les stations d'eau potable.

Le Turbimax CUS71D est une sonde d'interface ulrasonique en ligne pour :

  • Stations d'épuration :
    - Mesure du voile de boue dans le clarificateur

  • Eau potable et eaux de process :
    - Mesure du voile boue dans le décanteur
    - Surveillance et contre-lavage des filtres
    - Mesure de niveau dans les cuves de brisures de marbre

  • Utilités de toutes les industries :
    - Procédés de séparation statique
    - Réutilisation des eaux de process
    - Séparation des produits
    - Procédés de flottation

Avantages

  • Fiable : Le capteur délivre une mesure précise et continue du niveau d'interface.

  • Sûr : Les informations sur l'interface en temps réel assurent une commande rapide des vannes et des actionneurs.

  • Simple : Mise en service simple grâce à des modèles de calcul prédéfinis.

  • Economique : La fonction de nettoyage automatique par essuie-glace permet un fonctionnement sans entretien sur une longue période.

  • Intelligent : Toutes les données d'étalonnage et les données spécifiques au capteur sont mémorisées dans le capteur.

  • Flexible : Le matériel de montage s'adapte à toutes les constructions de clarificateur pour une adaptation optimale à la tâche de mesure

  • Produits simples

  • Facile à sélectionner, à installer et à utiliser

Excellence technique

Simplicité

  • Produits standard

  • Fiable, robuste et effort de maintenance réduit

Excellence technique

Simplicité

  • Produits haut de gamme

  • Hautement fonctionnel et pratique

Excellence technique

Simplicité

  • Produits spécialisés

  • Conçu pour les applications exigeantes

Excellence technique

Simplicité

Variable

FLEX selections Excellence technique Simplicité
  • F
  • L
  • E
  • X

Fundamental selection

Parfait pour les applications de base

Excellence technique
Simplicité
  • F
  • L
  • E
  • X

Lean selection

Performances optimales pour piloter les applications standards

Excellence technique
Simplicité
  • F
  • L
  • E
  • X

Extended selection

Fonctionnalités avancées pour maximiser vos process

Excellence technique
Simplicité
  • F
  • L
  • E
  • X

Xpert selection

Performances exceptionnelles pour applications exigeantes

Excellence technique
Simplicité

Variable

Extended selection

  • Produits haut de gamme

  • Hautement fonctionnel et pratique

Excellence technique

Simplicité

FLEX: Extended ©Endress+Hauser
Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products