
Données clés
-
Gamme de mesure
0mg/l ... 20mg/l
0%SAT ... 200%SAT
0 ... 400hPa -
Température de process
-5 °C ... 60 °C
( 23 - 140 °F) -
Pression de process
max. 10 bar
(145 psi)
Domaine d'application
L'Oxymax COS61 est une sonde d'oxygène hautes performances qui permet une mesure rapide, précise et sans dérive. Il facilite votre process grâce à un faible besoin de maintenance, une disponibilité élevée et une utilisation simple. La couche fluorescente stable à long terme du capteur est sensible exclusivement à l'oxygène (insensible aux parasites), ce qui assure une mesure toujours fiable.
L'Oxymax COS61 mesure la concentration d'oxygène dissous dans :
Stations d'épuration des eaux usées :
- Contrôle de l'O2 dans les bassins d'aération
- Traitement et surveillance des eaux de processCentrales hydrauliques :
- Surveillance de la qualité de l'eau potable (enrichissement à l'oxygène, protection contre la corrosion, etc.)
- Surveillance de la qualité de l'eau dans les rivières, lacs ou mersUtilités de toutes les industries :
- Contrôle de l'O2 dans le traitement biologique
- Traitement et surveillance des eaux de processPisciculture :
- Contrôle de l'O2 pour des conditions de développement optimales
Avantages
Maintenance minimale, disponibilité maximale
Mesure rapide sans dérive pour le contrôle de l'aération et la surveillance du process
Stabilité à long terme pour une sécurité de process accrue
Performances exceptionnelles dans tous les process d'aération (SBR, Anamox, etc.)
Sans produits chimiques : Pas de manipulation d'électrolyte
Passage simple du point de mesure à la technologie optique compatible avec COS31 et COS41
Vidéos
Prédécesseur
-
Produits simples
- Facile à sélectionner, à installer et à utiliser
Excellence technique
Simplicité
-
Produits standard
- Fiable, robuste et effort de maintenance réduit
Excellence technique
Simplicité
-
Produits haut de gamme
- Hautement fonctionnel et pratique
Excellence technique
Simplicité
-
Produits spécialisés
- Conçu pour les applications exigeantes
Excellence technique
Simplicité
Variable
FLEX selections | Excellence technique | Simplicité |
---|---|---|
Fundamental selection Parfait pour les applications de base |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Lean selection Performances optimales pour piloter les applications standards |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Extended selection Fonctionnalités avancées pour maximiser vos process |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Xpert selection Performances exceptionnelles pour applications exigeantes |
Excellence technique
|
Simplicité
Variable |
-
-
Manuel de mise en service (BA)
Manuel de mise en service Oxymax COS61
Version française - 08/2012
Capteur pour la mesure d'oxygène dissous
EN FR 21/08/201201/10/200501/06/2005Langue:
French
Version:
21/08/2012
Taille du fichier:
1.4 MB
Nom du fichier:
BA00387CFR_1312.pdf
-
-
-
Information technique (TI)
Oxymax COS61D/COS61
Version française - 01/2022
Capteur optique pour la mesure d'oxygène dissous
EN FR 05/01/202219/03/202119/02/202117/07/201821/08/2012Langue:
French
Version:
05/01/2022
Taille du fichier:
1.9 MB
Nom du fichier:
TI00387CFR_1621-00.pdf
-
-
-
Information technique (TI)
Oxymax COS61D/COS61
Capteur optique pour la mesure d'oxygène dissous
EN FR 05/01/202219/03/202119/02/202117/07/201821/08/2012Langue:
French
Version:
05/01/2022
Taille du fichier:
1.9 MB
Nom du fichier:
TI00387CFR_1621-00.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
Manuel de mise en service Oxymax COS61
Capteur pour la mesure d'oxygène dissous
EN FR 21/08/201201/10/200501/06/2005Langue:
French
Version:
21/08/2012
Taille du fichier:
1.4 MB
Nom du fichier:
BA00387CFR_1312.pdf
-
-
-
Instructions courtes (KA)
Instructions condensées Oxymax COS61
Capteur optique pour la mesure d'oxygène dissous
EN FR 21/08/201201/10/2005Langue:
French
Version:
21/08/2012
Taille du fichier:
869.9 KB
Nom du fichier:
KA00387CFR_1312.pdf
-
-
-
Instructions de montage (EA)
EA Kit for Oxymax COS61/COS61D
For maintenance of oxygen sensors COS61 and COS61D
EN FR 04/03/202518/05/2022Langue:
Anglais
Version:
04/03/2025
Taille du fichier:
1.1 MB
Nom du fichier:
EA01425CEN_0225-00.pdf
-
-
-
Documentation spéciale (SD)
SD COV61
Maintenance Kit for COS61 and COS61D
Langue:
Anglais
Version:
13/03/2025
Taille du fichier:
287.7 KB
Nom du fichier:
SD03389CEN_0125-00.pdf
-
-
-
Domaines d'activité (FA)
Sensors, transmitters, compact devices and assemblies
Experts in Liquid Analysis
Langue:
Anglais
Version:
24/09/2024
Taille du fichier:
4.2 MB
Nom du fichier:
FA00007CEN_Analyse_21.24_LowRes.pdf
-
-
-
Domaines d'activité (FA)
Sensoren, Messumformer, Kompaktgeräte and Armaturen
Kompetenz in der Flüssigkeitsanalyse
Langue:
Allemand
Version:
24/09/2024
Taille du fichier:
4.1 MB
Nom du fichier:
FA00007CDE_Analyse_21.24_LowRes.pdf
-
-
-
Déclaration du fabricant
Product family: OxyMax W
Product root: COS61-
Declaration number: HE_01675_01.22
Manufacturer specification: RoHS
Additional information: China-RoHSEN FR 27/09/2022Langue:
Anglais
Version:
27/09/2022
Taille du fichier:
387.8 KB
Nom du fichier:
HE_01676_01.22_COS61D_China-RoHS.pdf
-
-
-
Déclaration UE
Product family: OxyMax W
Product root: COS61-
Declaration number: EC_00151_02.16EN FR 06/01/2023Langue:
Anglais
Version:
06/01/2023
Taille du fichier:
277.9 KB
Nom du fichier:
EC_00151_03.23_COS61_nonEx.pdf
-
-
-
Conformité UK évaluée
Product family: OxyMax W
Product root: COS61-
Declaration number: UK_00376_01.21Langue:
Anglais
Version:
06/08/2021
Taille du fichier:
277.8 KB
Nom du fichier:
UK_00376_1.21 COS61_nonEx.pdf
-