
Ce produit n'est pas disponible pour ce marché
Veuillez contacter votre partenaire commercial Endress+Hauser pour toute question supplémentaire.
Données clés
-
Gamme de mesure
0.000 à 5000 HAPphe
-
Température de process
-5 à 55 °C (20 à 130 °F)
-
Pression de process
10 bar (le capteur seulement)
6 bar (combinaison du capteur et du support)
Domaine d'application
Le capteur de fluorescence Memosens CFS51, robuste et à faible maintenance, mesure les hydrocarbures aromatiques polycycliques (PAHs) conformément à MEPC.259(68) et MEPC.340(77). Grâce à la référence solide pratique, vous pouvez réajuster et étalonner le capteur à bord du navire - à l'aide de l'assistant convivial dans le menu du transmetteur. Cela rend la procédure d'étalonnage simple et sans risque d'erreur, et vous profitez d'un intervalle de maintenance exceptionnel de 4 ans.
Memosens CFS51 mesure les PAH avec une grande précision à l'entrée et à la sortie des systèmes de nettoyage des gaz d'échappement (épurateurs) et est adapté pour tous les débits.
Le capteur est certifié par les organismes suivants :
DNV (Det Norske Veritas)
LR (Lloyd’s Register)
BV (Bureau Veritas)
ABS (American Bureau of Shipping)
Pour la surveillance des eaux de lavage dans les épurateurs de gaz d'échappement, le capteur PAH est également disponible comme solution tout-en-un approuvée, comprenant notamment la mesure du pH et de la turbidité.
Avantages
L'intervalle de maintenance particulièrement long vous permet d'économiser en termes de coûts et d'organisation
La chambre de passage disponible en option maintient le capteur à l'angle idéal afin de réduire les influences néfastes des bulles d'air. Elle peut également être inclinée pour un montage et un démontage rapides du capteur.
Correction de la turbidité intégrée selon DNV dans la gamme de 0-50 FNU
Matériaux du capteur et de la chambre de passage en conformité avec IACS E10 (résistance aux flammes)
La référence solide rend l'étalonnage très simple pour l'utilisateur final - et vous n'avez absolument plus besoin de phénantrène toxique, pour le bien de vos employés et de l'environnement
La conformité de la référence solide pour l'étalonnage et le réajustement du capteur PAH à bord a été confirmée par le DNV
Extended selection
-
Produits haut de gamme
- Hautement fonctionnel et pratique
Excellence technique
Simplicité

-
Produits simples
- Facile à sélectionner, à installer et à utiliser
Excellence technique
Simplicité
-
Produits standard
- Fiable, robuste et effort de maintenance réduit
Excellence technique
Simplicité
-
Produits haut de gamme
- Hautement fonctionnel et pratique
Excellence technique
Simplicité
-
Produits spécialisés
- Conçu pour les applications exigeantes
Excellence technique
Simplicité
Variable
FLEX selections | Excellence technique | Simplicité |
---|---|---|
Fundamental selection Parfait pour les applications de base |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Lean selection Performances optimales pour piloter les applications standards |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Extended selection Fonctionnalités avancées pour maximiser vos process |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Xpert selection Performances exceptionnelles pour applications exigeantes |
Excellence technique
|
Simplicité
Variable |
-
-
Information technique (TI)
TI Memosens CFS51
Capteur de mesure par fluorescence
EN FR 08/04/202414/06/2022Langue:
French
Version:
08/04/2024
Taille du fichier:
1010.5 KB
Nom du fichier:
TI01630CFR_0323-00.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
BA Memosens CFS51
Capteur de mesure par fluorescence
EN FR 14/03/202414/06/2022Langue:
French
Version:
14/03/2024
Taille du fichier:
1.8 MB
Nom du fichier:
BA02165CFR_0323-00.pdf
-
-
-
Instructions de montage (EA)
EA Flow assembly kit for CFS51
Retrofit kit / replacement for flow assembly of CFS51
EN FR 05/04/202413/10/202304/07/202230/03/2022Langue:
Anglais
Version:
05/04/2024
Taille du fichier:
2.2 MB
Nom du fichier:
EA01423CEN_0524-00.pdf
-
-
-
Instructions de montage (EA)
Kit Durchflussarmatur für CFS51
Nachrüstung / Ersatz für Durchflussarmatur von CFS51
Langue:
Allemand
Version:
30/03/2022
Taille du fichier:
2.4 MB
Nom du fichier:
EA01423CDE_0122-00.pdf
-
-
-
Innovation (IN)
Memosens CFS51
Low-maintenance PAHsensor for wash water monitoring in marine
exhaust gas cleaning systemsLangue:
Anglais
Version:
16/09/2022
Taille du fichier:
638.4 KB
Nom du fichier:
IN01197CEN_0122_Memosens CFS51.pdf
-
-
-
Déclaration UE
Product family: Memosens
Product root: CFS51-
Declaration number: EU_01051_01.22EN FR 19/07/2022Langue:
Anglais
Version:
19/07/2022
Taille du fichier:
290.1 KB
Nom du fichier:
EU_01051_01.22.pdf
-
-
-
Conformité UK évaluée
Product family: Memosens
Product root: CFS51-
Declaration number: UK_00498_01.22Langue:
Anglais
Version:
19/07/2022
Taille du fichier:
286.3 KB
Nom du fichier:
UK_00498_01.22.pdf
-
-
-
Divers
Product family: Memosens
Product root: CFS51-
Region: Eurasian Economic Union
Approval agency: EAC
Approval number: ЕАЭС KZ 7500525.13.12.00630Langue:
Russe
Version:
07/02/2025
Taille du fichier:
1.1 MB
Nom du fichier:
EAC KZ 7500525.13.12.00630.pdf
-
-
-
Marine
Product family: Memosens
Product root: CFS51-
Region: International
Approval agency: BVLangue:
Anglais
Version:
13/01/2025
Taille du fichier:
1.1 MB
Nom du fichier:
71631_A1 BV.pdf
-
-
-
Marine
Product family: ConduMax W, InduMax P, Memosens, Messkabel, OrbiPac, OrbiSint, OxyMax H, Turbimax
Product root: CFS51-, CLS21D-, CLS21E-, CLS50D-, CLS82D-, COS81D-, CPF81D-, CPF81E-, CPS11D-, CPS11E-, CPS12D-, CPS12E-, CUS50D-, CU
S52D-, CYK10-, OCPS11E-
Region: International
Approval agency: DNVLangue:
Anglais
Version:
03/01/2024
Taille du fichier:
268.7 KB
Nom du fichier:
TAA00002HC-revision7.pdf
-