
Données clés
-
Gamme de mesure
pH -2 à 14
-
Température de process
0 à 140 °C
(32 à 280 °F) -
Pression de process
0 à 7 bar abs
(0 à 101.5 psi)
Domaine d'application
Le Ceramax CPS341D est le capteur idéal pour les applications hygiéniques dans les industries agroalimentaires et des sciences de la vie. Il garantit une stabilité à long terme et très peu de maintenance. Grâce à la technologie numérique Memosens, le CPS341D combine une intégrité maximale du process et des données avec un fonctionnement simple. La connectique sans contact métallique résiste à la corrosion et à l'humidité. La mise en mémoire de données capteur permet l'étalonnage en laboratoire et facilite la maintenance prédictive.
Industrie alimentaire, en particulier pour des produits très pâteux
Industrie des boissons et mise en bouteille
Sciences de la vie :
- Traitement de l'eau
- Production de principes actifs
- Préparation de principes actifs
- Biotechnologie
Avantages
Stabilité à long terme sur de nombreuses années
Cosntruction hygiénique : compatible NEP (nettoyage en place) et SEP (stérilisation en place)
Capacité de charge mécanique élevée grâce à l'émail sensible au pH sur un substrat en acier
Insensible à la contamination grâce à sa large surface de mesure du pH
Sécurité de process maximale grâce à une transmission de signal inductive sans contact
Permet la maintenance prédictive grâce au stockage de données capteur et de données spécifiques au process
Coûts de fonctionnement réduits grâce aux arrêts de process minimum et à la grande durée de vie du capteur
Vidéos
Extended selection
-
Produits haut de gamme
- Hautement fonctionnel et pratique
Excellence technique
Simplicité

-
Produits simples
- Facile à sélectionner, à installer et à utiliser
Excellence technique
Simplicité
-
Produits standard
- Fiable, robuste et effort de maintenance réduit
Excellence technique
Simplicité
-
Produits haut de gamme
- Hautement fonctionnel et pratique
Excellence technique
Simplicité
-
Produits spécialisés
- Conçu pour les applications exigeantes
Excellence technique
Simplicité
Variable
FLEX selections | Excellence technique | Simplicité |
---|---|---|
Fundamental selection Parfait pour les applications de base |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Lean selection Performances optimales pour piloter les applications standards |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Extended selection Fonctionnalités avancées pour maximiser vos process |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Xpert selection Performances exceptionnelles pour applications exigeantes |
Excellence technique
|
Simplicité
Variable |
-
-
Information technique (TI)
TI Ceramax CPS341D
Capteur de pH pour une utilisation dans l'industrie pharmaceutique et
l'agroalimentaireEN FR 24/09/202407/12/202225/06/2010Langue:
French
Version:
24/09/2024
Taille du fichier:
545.4 KB
Nom du fichier:
TI00468CFR_0824-00.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
BA Ceramax CPS341D
Capteur de pH pour une utilisation dans l'industrie pharmaceutique et
l'agroalimentaireEN FR 24/09/202407/12/202231/07/201602/08/201301/07/2010Langue:
French
Version:
24/09/2024
Taille du fichier:
706.9 KB
Nom du fichier:
BA00468CFR_1623-00.pdf
-
-
-
Conseils de sécurité Ex (XA)
Memosens pH/ORP Sicherheitshinweise für elektrische Betriebsmittel im explosionsgefährdeten Bereich Safety instructions for electrical apparatus for explosion-hazardous areas Conseils de sécurité pour matériels électriques destinés aux zones explosibles Safety Instructions
Safety instructions for electrical apparatus for explosion-hazardous
areasEN FR 22/02/201604/03/201514/01/201321/10/201001/12/2006Langue:
Anglais
Version:
22/02/2016
Taille du fichier:
4.3 MB
Nom du fichier:
XA00376CA3_1616.pdf
-
-
-
Conseils de sécurité Ex (XA)
Ceramax CPS341D Sicherheitshinweise für elektrische Betriebsmittel im explosionsgefährdeten Bereich Safety instructions for electrical apparatus for explosion-hazardous areas Conseils de sécurité pour matériels électriques destinés aux zones explosibles Safety Instructions
Safety instructions for electrical apparatus for explosion-hazardous
areasEN FR 31/07/2016Langue:
Anglais
Version:
31/07/2016
Taille du fichier:
3.5 MB
Nom du fichier:
XA01541CA3_0116.pdf
-
-
-
Domaines d'activité (FA)
Kompetenz in der Flüssigkeitsanalyse
Vom Sensor bis zur schlüsselfertigen Komplettlösung
Langue:
Allemand
Version:
21/09/2022
Taille du fichier:
1.3 MB
Nom du fichier:
FA01018CDE_0422_Analyse_Portfolio_lowres.pdf
-
-
-
Domaines d'activité (FA)
Sensors, transmitters, compact devices and assemblies
Experts in Liquid Analysis
Langue:
Anglais
Version:
24/09/2024
Taille du fichier:
4.2 MB
Nom du fichier:
FA00007CEN_Analyse_21.24_LowRes.pdf
-
-
-
Domaines d'activité (FA)
Sıvı analizinde uzmanlık
Sensörlerden komple anahtar teslim çözümlere
Langue:
Turc
Version:
23/11/2023
Taille du fichier:
7.2 MB
Nom du fichier:
FA01088C56TR01.23.pdf
-
-
-
Domaines d'activité (FA)
Sensoren, Messumformer, Kompaktgeräte and Armaturen
Kompetenz in der Flüssigkeitsanalyse
Langue:
Allemand
Version:
24/09/2024
Taille du fichier:
4.1 MB
Nom du fichier:
FA00007CDE_Analyse_21.24_LowRes.pdf
-
-
-
Domaines d'activité (FA)
Esperti nell’analisi dei liquidi
Dai sensori singoli a soluzioni
complete “chiavi in mano”Langue:
Italien
Version:
12/01/2017
Taille du fichier:
3.9 MB
Nom du fichier:
FA01018CIT_02.16.pdf
-
-
-
Domaines d'activité (FA)
Jistota v analýze kapalin
Od senzorů po kompletní dodávku na klíč
Langue:
Tchèque
Version:
12/01/2017
Taille du fichier:
740.3 KB
Nom du fichier:
Analyza_FA01018Ccs_0216.pdf
-