Les solutions tampons CPY20 garantissent la fiabilité et la précision de vos mesures de pH.
Domaine d'application
Les solutions tampons CPY20 de haute qualité garantissent un étalonnage du pH de très haute précision. Elles sont produites et mises en bouteille dans le laboratoire de production et testées dans le laboratoire d'étalonnage. Ces essais sont réalisés avec un sous-échantillon conformément à la norme ISO 17025. Les solutions tampons sont spécifiées avec une incertitude de mesure élargie de +/-0,02 pH (> pH 10 : +/-0,05 pH). Les solutions tampons contiennent uniquement des conservateurs listés FDA. A l'aide des solutions CPY20, vous obtiendrez des valeurs correctes et fiables.
Les solutions tampons de pH CPY20 sont utilisées pour l'étalonnage et l'ajustement des électrodes de pH dans toutes les industries. Elles sont optimisées pour tous les ajustements de capteur de routine et de haute précision aussi bien dans le process qu'en laboratoire.
L'étalonnage et l'ajustement peuvent être réalisés avec :
Logiciel Memobase Plus CYZ71D et Memobase Pro
Tous les transmetteurs de la série Liquiline
Tous les transmetteurs de pH classiques du marché
Pour une vue d'ensemble de toutes les solutions tampons disponibles et de la taille des flacons, sélectionnez l'onglet « Spécifications ».
Avantages
La précision et la reproductibilité très élevées des tampons vous aident à optimiser la valeur de pH dans votre process et à maximiser le rendement et la qualité de votre produit.
Tous les conservateurs utilisés sont listés FDA pour une sécurité maximale du produit dans les process supervisés par la FDA.
Les courbes de température des solutions tampons de pH CPY20 sont préprogrammées dans tous les transmetteurs de la série Liquiline pour simplifier l'étalonnage et l'ajustement du capteur, ce qui permet de faciliter la maintenance.
Les certificats identiques, facilement accessibles, de tous les tampons de pH CPY20 simplifient vos audits trails et améliorent la fiabilité de vos SOP.
Des certificats d'analyse détaillés pour chaque tampon sont disponibles dans la zone Téléchargements. Entrez votre numéro de lot dans le champ « Recherche texte » et cliquez sur le bouton « Recherche ».
Point de mesure du pH prêt à l'emploi avec capteur numérique Memosens 2.0 avec corps en matière synthétique pour gérer votre process dans le secteur complexe des eaux usées
AVR Waste à Botlek, Rotterdam, traite jusqu'à 1,7 millions de tonnes de déchets résiduels chaque année. Découvrez comment ils ont optimisé leur mesure du pH grâce à Endress+Hauser
Découvrez comment Heineken répond à toutes les règlementations pour protéger l'environnement au Brésil avec le capteur numérique de nitrate ou de CAS Viomax CAS51D d'Endress+Hauser.
Holiferm produit des biosurfactants durables à l'aide d'un process breveté de fermentation par séparation gravitaire. L'entreprise cherchait un moyen d'automatiser la mesure de l'étape critique de séparation des phases.
Les différentes solutions tampons sont colorées pour éviter le mélange des tampons. pH 4.0 --> rouge pH 7.0 --> vert pH 9.2 --> bleu
Dimensions
Disponible dans différentes unités de volume : 5000 ml pour utilisation dans le système Liquiline Control CDC90 1000 ml /250 ml 18 ml pour usage unique.
Point de mesure du pH prêt à l'emploi avec capteur numérique Memosens 2.0 avec corps en matière synthétique pour gérer votre process dans le secteur complexe des eaux usées
Point de mesure du pH prêt à l'emploi avec capteur numérique Memosens 2.0 avec corps en matière synthétique pour gérer votre process dans le secteur complexe des eaux usées
Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience de navigation, collecter des statistiques afin d'optimiser la fonctionnalité du site et fournir des publicités ou du contenu sur mesure.
En sélectionnant "Accepter tout", vous consentez à notre utilisation des cookies.
Pour plus de détails, veuillez consulter notre politique en matière de cookies .