Données clés
-
Gamme de mesure
pH 0 à 14
-
Température de process
0 à 140 °C (32 à 284 °F)
-
Pression de process
1 à 14 bar (15 à 203 psi)
Domaine d'application
Le Ceragel CPS71D est le spécialiste numérique pour les process et applications hygiéniques complexes. Son gel résiste à la contamination et permet une mesure stable dans les milieux en mouvement ou de faible conductivité. Le capteur offre une mesure fiable à hautes températures et est non toxique, ce qui garantit une sécurité extrême. Ceragel CPS71D n'est pas la dernière génération de Memosens. Pour obtenir des informations sur les nouveaux capteurs Memosens aux fonctionnalités étendues, découvrez le CPS71E pour les applications chimiques et CPS61E pour les applications hygiéniques.
Technologie de process et surveillance des process avec :
- Variations rapides des valeurs de pH
- Proportion de poison pour l'électrode élevée, par ex. H2SIndustrie chimique
Applications hygiéniques et stériles :
- Fermenteurs
- Biotechnologie
- Sciences de la vie
Avec agréments ATEX, FM et CSA pour l'utilisation en zone explosible
Avantages
Capteur résistant aux bases et acides forts et aux milieux avec des charges organiques élevées
Compatible NEP/SEP et autoclavable pour maintenir une précision élevée
Exempt de matériaux d'origine animale et d'acrylamide
Sécurité de process maximale grâce à une transmission de signal inductive sans contact
Permet une maintenance prédictive grâce à la mémorisation des données spécifiques au capteur et au process
Coûts de fonctionnement réduits grâce aux arrêts de process minimum et à la grande durée de vie du capteur
Vidéos
Extended selection
-
Produits haut de gamme
- Hautement fonctionnel et pratique
Excellence technique
Simplicité
-
Produits simples
- Facile à sélectionner, à installer et à utiliser
Excellence technique
Simplicité
-
Produits standard
- Fiable, robuste et effort de maintenance réduit
Excellence technique
Simplicité
-
Produits haut de gamme
- Hautement fonctionnel et pratique
Excellence technique
Simplicité
-
Produits spécialisés
- Conçu pour les applications exigeantes
Excellence technique
Simplicité
Variable
FLEX selections | Excellence technique | Simplicité |
---|---|---|
Fundamental selection Parfait pour les applications de base |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Lean selection Performances optimales pour piloter les applications standards |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Extended selection Fonctionnalités avancées pour maximiser vos process |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Xpert selection Performances exceptionnelles pour applications exigeantes |
Excellence technique
|
Simplicité
Variable |
-
-
Information technique (TI)
Ceragel CPS71D et CPS71
Version française - 09/2015
Electrodes de pH, analogiques ou avec technologie numérique Memosens
EN FR 14/09/201519/12/201201/10/200501/03/200401/09/2002Langue:
French
Version:
14/09/2015
Taille du fichier:
465.7 KB
Nom du fichier:
TI00245CFR_1515.pdf
-
-
-
Information technique (TI)
Ceragel CPS71D et CPS71
Electrodes de pH, analogiques ou avec technologie numérique Memosens
EN FR 14/09/201519/12/201201/10/200501/03/200401/09/2002Langue:
French
Version:
14/09/2015
Taille du fichier:
465.7 KB
Nom du fichier:
TI00245CFR_1515.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
Capteurs de pH/redox et demi-cellules de référence
Capteurs avec technologie Memosens et capteurs analogiques
EN FR 04/05/202031/12/201730/11/2015Langue:
French
Version:
04/05/2020
Taille du fichier:
1.1 MB
Nom du fichier:
BA01572CFR_0320.pdf
-
-
-
Conseils de sécurité Ex (XA)
Memosens pH/ORP Sicherheitshinweise für elektrische Betriebsmittel im explosionsgefährdeten Bereich Safety instructions for electrical apparatus for explosion-hazardous areas Conseils de sécurité pour matériels électriques destinés aux zones explosibles Safety Instructions
Safety instructions for electrical apparatus for explosion-hazardous
areasEN FR 11/11/201631/12/201101/04/2009Langue:
Anglais
Version:
11/11/2016
Taille du fichier:
3.7 MB
Nom du fichier:
XA00079CA3_1416.pdf
-
-
-
Conseils de sécurité Ex (XA)
Memosens pH/ORP Sicherheitshinweise für elektrische Betriebsmittel im explosionsgefährdeten Bereich Safety instructions for electrical apparatus for explosion-hazardous areas Conseils de sécurité pour matériels électriques destinés aux zones explosibles Safety Instructions
Safety instructions for electrical apparatus for explosion-hazardous
areasEN FR 22/02/201604/03/201514/01/201321/10/201001/12/2006Langue:
Anglais
Version:
22/02/2016
Taille du fichier:
4.3 MB
Nom du fichier:
XA00376CA3_1616.pdf
-
-
-
Conseils de sécurité Ex (XA)
Memosens pH/ORP sensors
pH and ORP measurement
Supplement to: BA01572C, BA01109C
Safety instructions for electrical equipment in explosion-hazardous
areas
EAC Ex 0Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga X
EAC Ex 0Ex ia IIC T4/T6 Ga XEN FR 01/03/202218/02/202108/03/2016Langue:
Anglais
Version:
01/03/2022
Taille du fichier:
508.1 KB
Nom du fichier:
XA01437CEN_0322-00.pdf
-
-
-
Conseils de sécurité Ex (XA)
Memosens ph/ORP sensors
pH/ORP measurement
Supplement to BA01572C, BA01109C
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areas
UKEx II 1 G Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga
UK Ex II 1 G Ex ia IIC T4/T6 GaLangue:
Anglais
Version:
08/12/2021
Taille du fichier:
435.2 KB
Nom du fichier:
XA02786CEN_0121-00.pdf
-
-
-
Documentation spéciale (SD)
SD Hygienic applications
Liquid analysis equipment
EN FR 29/08/202330/04/2021Langue:
Anglais
Version:
29/08/2023
Taille du fichier:
512.7 KB
Nom du fichier:
SD02751CEN_0223-00.pdf
-
-
-
Documentation spéciale (SD)
Memoclip
Memoclip
EN FR 01/03/2007Langue:
French
Version:
01/03/2007
Taille du fichier:
291.9 KB
Nom du fichier:
SD124Cfr.pdf
-
-
-
Documentation spéciale (SD)
Kurzanleitung pH-/Redox-Sensoren - Short Instructions pH/ORP sensors
pH-/Redox-Sensoren - pH/ORP sensors
EN FR 01/04/200701/09/1999Langue:
Anglais
Version:
01/04/2007
Taille du fichier:
361.7 KB
Nom du fichier:
SD050Ca2.pdf
-
-
-
Domaines d'activité (FA)
Jistota v analýze kapalin
Od senzorů po kompletní dodávku na klíč
Langue:
Tchèque
Version:
12/01/2017
Taille du fichier:
740.3 KB
Nom du fichier:
Analyza_FA01018Ccs_0216.pdf
-