©Endress+Hauser
©Endress+Hauser
Successeur
Electrode Memosens 2.0 compacte pour l'industrie des eaux usées, minière, des minéraux et métaux
Plus d'infos
Produits simples
Facile à sélectionner, à installer et à utiliser
Excellence technique
Simplicité
Produits standard
Fiable, robuste et effort de maintenance réduit
Excellence technique
Simplicité
Produits haut de gamme
Hautement fonctionnel et pratique
Excellence technique
Simplicité
Produits spécialisés
Conçu pour les applications exigeantes
Excellence technique
Simplicité
FLEX selections
Excellence technique
Simplicité
Fundamental selection
Parfait pour les applications de base
Excellence technique
Simplicité
Lean selection
Performances optimales pour piloter les applications standards
Excellence technique
Simplicité
Extended selection
Fonctionnalités avancées pour maximiser vos process
Excellence technique
Simplicité
Xpert selection
Performances exceptionnelles pour applications exigeantes
Excellence technique
Simplicité
Application
Flottation, lessivage, neutralisation, surveillance en sortie
Caractéristique
Electrode gel résistante à la contamination et au colmatage, comprenant un raccord process NPT 3/4"
Principe de mesure
Electrode gel compacte avec système de référence à double chambre, pont électrolytique en nitrate de potassium et diaphragme PTFE
Design
Electrode compacte dans un boîtier PPS avec raccord process NPT 3/4"
Matériau
Boîtier : PPS Electrode de pH : verre de membrane sans plomb Système de référence à double chambre : KNO3 et KCl/AgCl
Dimensions
Diamètre : 22 mm (0.87 inch) Longueur (cage de protection, tige longue) : 150 mm (5.91 inch) Longueur (membrane plate) : 140 mm (5.51 inch)
Température de process
Version LH : 0 à 110 °C (32 à 230 °F) Version NN : 0 à 80 C (32 à 170 °F)
Pression de process
1 à 10 bar abs à 80 °C (15 à 145 psi à 176 °F)
Certification Ex
(en option) FM IS NI Cl. I Div.1&2, Groups A-D
Les plus téléchargés
Capteurs de pH/redox et demi-cellules de référence
Version française - 05/2020
Capteurs avec technologie Memosens et capteurs analogiques
EN
FR
BG CS DA DE EL ES ET FI HR HU ID IT JA KO LT LV NL NO PL PT RO RU SK SL SV TH TR ZH
Plus
04/05/2020
31/12/2017
30/11/2015
Langue:
French
Version:
04/05/2020
Taille du fichier:
1.1 MB
Nom du fichier:
BA01572CFR_0320.pdf
Orbipac CPF81D/CPF82D et CPF81/CPF82
Version française - 07/2020
Capteurs de pH/redox, avec technologie numérique Memosens ou analogique
Pour les opérations minières, l'eau industrielle et le traitement des
eaux usées
EN
FR
CS DE ES HU IT JA PL PT RU ZH
Plus
15/07/2020
04/06/2020
30/11/2014
01/07/2008
01/03/2004
Langue:
French
Version:
15/07/2020
Taille du fichier:
652.7 KB
Nom du fichier:
TI00191CFR_1520.pdf
21 documents
Orbipac CPF81D/CPF82D et CPF81/CPF82
Capteurs de pH/redox, avec technologie numérique Memosens ou analogique Pour les opérations minières, l'eau industrielle et le traitement des eaux usées
EN
FR
Tchèque Allemand Espagnol Hongrois Italien Japonais Polonais Portugais Russe Chinois
Sélectionner une autre langue
15/07/2020
04/06/2020
30/11/2014
01/07/2008
01/03/2004
Langue:
French
Version:
15/07/2020
Taille du fichier:
652.7 KB
Nom du fichier:
TI00191CFR_1520.pdf
Capteurs de pH/redox et demi-cellules de référence
Capteurs avec technologie Memosens et capteurs analogiques
EN
FR
Bulgare Tchèque Danois Allemand Grec Espagnol Estonien Finlandais Croate Hongrois Indonésien Italien Japonais Coréen Lithuanian Latvian Néerlandais Norvégien Polonais Portugais Roumain Russe Slovaque Slovène Suédois Thaïlandais Turc Chinois
Sélectionner une autre langue
04/05/2020
31/12/2017
30/11/2015
Langue:
French
Version:
04/05/2020
Taille du fichier:
1.1 MB
Nom du fichier:
BA01572CFR_0320.pdf
Special Documentation
Liquiline CM14 pH kit 3
For pH measurement in wastewater
EN
FR
Allemand
Sélectionner une autre langue
16/07/2012
Langue:
Anglais
Version:
16/07/2012
Taille du fichier:
343.1 KB
Nom du fichier:
SD167_CM14_A5_71154948.pdf
Monitoring water quality in fish farms
Digitalizing fish farming in the Petite Camargue Alsacienne
Langue:
Anglais
Version:
24/09/2021
Taille du fichier:
699.3 KB
Nom du fichier:
CS01722X_Monitoring water quality in fish farms.pdf
L’automatisation des process vaut son pesant d’or
Memosens Les sondes de pH améliorent les process chez Agnico Eagle
Langue:
French
Version:
01/07/2016
Taille du fichier:
673.1 KB
Nom du fichier:
CS01496CFR-0216-Agnico Eagle.pdf
Toezicht op de waterkwaliteit in viskwekerijen.
Digitalisering van viskwekerijen in de Petite Camargue Alsacienne
Langue:
Néerlandais
Version:
24/09/2021
Taille du fichier:
1.2 MB
Nom du fichier:
Toezicht op de waterkwaliteit in viskwekerijen_CS01722X.pdf
Process automation worth its weight in gold
Memosens pH sensors improve processes at Agnico Eagle
Langue:
Anglais
Version:
01/07/2016
Taille du fichier:
1.5 MB
Nom du fichier:
CS01496CEN_0116_Agnico Eagle goldmine.pdf
Prozessautomatisierung, die Gold wert ist
Memosens pH-Sensoren verbessern Prozesse bei Agnico Eagle
Langue:
Allemand
Version:
01/07/2016
Taille du fichier:
1.5 MB
Nom du fichier:
CS01496CDE_0116_Agnico Eagle Goldmine.pdf
Überwachung der Wasserqualität in Fischzuchtbecken
Digitalisierung der Fischzucht in der Petite Camargue Alsacienne
Langue:
Allemand
Version:
24/09/2021
Taille du fichier:
706.6 KB
Nom du fichier:
CS01722X_Ueberwachung der Wasserqualitaet in Fischbecken.pdf
Damit bei der pH-Messung höchste Genauigkeit garantiert ist
Kalibrierung,Justierung und Verifizierung
Langue:
Allemand
Version:
07/04/2021
Taille du fichier:
605.2 KB
Nom du fichier:
WP01154C07DE_01.21_Damit bei der pH-Messung hoechste Genauigkeit garantiert ist.pdf
Rechercher les pièces de rechange par numéro dans le schéma
3 pièces de rechange & accessoires
3 pièces de rechange
3 accessoires
Repère Memoclip pour sondes Memosens
Référence à commander
71038228
Solution technique tampon CPY20
Référence à commander
CPY20-
Solution d'électrolyte KCl CPY4
Référence à commander
CPY4-
Nous accordons de l'importance à votre vie privée
Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience de navigation, collecter des statistiques afin d'optimiser la fonctionnalité du site et fournir des publicités ou du contenu sur mesure.
En sélectionnant "Accepter tout", vous consentez à notre utilisation des cookies.
Pour plus de détails, veuillez consulter notre politique en matière de cookies .
Personnaliser
Accepter uniquement l'essentiel
Accepter tout