
Données clés
-
Température de process
0 à 50°C
32 à 122 °F -
Pression de process
0 à 6 bar abs.
0 à 87 psi
Domaine d'application
Le CAV01 permet de surveiller jusqu'à 5 paramètres lorsqu'un spectromètre Memosens Wave CAS80E ou un capteur de nitrates/CAS Viomax CAS51D est installé. Grâce aux temps de réponse rapides des capteurs et aux mesures continues, des événements inattendus dans le process sont identifiés à un stade précoce. Le nettoyage sous pression intégré dans la chambre de passage garantit des intervalles de maintenance prolongés. Le CAV01 permet des mesures précises à des débits faibles de 0,1 à 10 l/h, entraînant une perte d'eau minimale.
La chambre de passage CAV01 est adaptée pour la mesure en dérivation de divers paramètres tels que CAS54, COTeq, DCOeq, DBOeq, CODeq, turbidité, MES, APHA/Hazen, nitrates dans les applications suivantes :
Traitement de l'eau potable et surveillance du réseau
Contrôle de la qualité de tous les points de mesure dans la production d'eau potable
Surveillance de l'eau brute
Traitement et surveillance des eaux de process
Surveillance de la réutilisation de l'eau
Eau de refroidissement et condensats
Surveillance des eaux usées municipales et industrielles
Contrôle des bassins d'aération
Avantages
Intervalles de maintenance prolongés grâce à un nettoyage sous pression automatique et optimisé.
Perte d'eau minimale : mesure précise à faible débit d'échantillon
Construction robuste : adapté aux pressions de process jusqu'à 6 bar (87 psi) et températures jusqu'à 50° C (122° F)
Compatibilité totale avec toutes les longueurs de trajet optique du Memosens Wave CAS80E et du Viomax CAS51D
Montage simple grâce au support mural prémonté et à la position de montage fixe du capteur
Maintenance rapide grâce au démontage sans outil
Extended selection
-
Produits haut de gamme
- Hautement fonctionnel et pratique
Excellence technique
Simplicité

-
Produits simples
- Facile à sélectionner, à installer et à utiliser
Excellence technique
Simplicité
-
Produits standard
- Fiable, robuste et effort de maintenance réduit
Excellence technique
Simplicité
-
Produits haut de gamme
- Hautement fonctionnel et pratique
Excellence technique
Simplicité
-
Produits spécialisés
- Conçu pour les applications exigeantes
Excellence technique
Simplicité
Variable
FLEX selections | Excellence technique | Simplicité |
---|---|---|
Fundamental selection Parfait pour les applications de base |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Lean selection Performances optimales pour piloter les applications standards |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Extended selection Fonctionnalités avancées pour maximiser vos process |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Xpert selection Performances exceptionnelles pour applications exigeantes |
Excellence technique
|
Simplicité
Variable |
-
-
Information technique (TI)
TI CAV01
Chambre de passage pour capteurs optiques
EN FR 30/07/2024Langue:
French
Version:
30/07/2024
Taille du fichier:
1.3 MB
Nom du fichier:
TI01797CFR_0124-00.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
BA CAV01
Chambre de passage pour capteurs optiques
EN FR 30/07/2024Langue:
French
Version:
30/07/2024
Taille du fichier:
1.5 MB
Nom du fichier:
BA02211CFR_0124-00.pdf
-
-
-
Instructions de montage (EA)
EA CAV01
Flow assembly for optical sensors Viomax CAS51D and Memosens Wave CAS80E
EN FR 27/04/2023Langue:
Anglais
Version:
27/04/2023
Taille du fichier:
1015.2 KB
Nom du fichier:
EA01472CEN_0123-00.pdf
-
-
-
Instructions de montage (EA)
EA CAV01 kit, seal set
for the CAV01 flow assembly
EN FR 14/08/2023Langue:
Anglais
Version:
14/08/2023
Taille du fichier:
977.1 KB
Nom du fichier:
EA01477CEN_0123-00.pdf
-