Données clés
-
Température de process
0-130 °C (32-194 °F)
-
Pression de process
jusqu'à 20 bar (300 psi) selon le matériau, le diamètre moyen et le raccord process
Domaine d'application
L'OUA260 est la meilleure chambre de passage pour les mesures d'absorption, de couleur et de turbidité. Sa construction ultra-hygiénique et sa biocompatibilité certifiée satisfont aux exigences les plus strictes de protection de vos produits contre la contamination. Les nombreux raccords process et matériaux disponibles garantissent une adaptation parfaite et des performances élevées, même dans des milieux agressifs. Mieux encore, le faible volume de la chambre de passage permet des temps de réponse courts du capteur et donc des valeurs mesurées rapides.
La chambre de passage OUA260 est utilisée en combinaison avec :
OUSAF12 capteur de MES et de couleur
OUSAF22 capteur de couleur
OUSAF44 capteur d'absorption dans l'UV
OUSAF46 capteur d'absorption à deux longueurs d'onde dans l'UV
OUSTF10 capteur de turbidité et de MES
Les applications typiques sont :
Contrôle de la chromatographie
Surveillance de la filtration
Colorimétrie
Contrôle des centrifugeuses
Concentration de protéines
Mesure de la turbidité
Détection de phase
L'OUA260 est adaptée à une utilisation en zone explosible. Un certificat de conformité pharmaceutique avec le numéro de série est disponible.
Avantages
Le faible volume de la chambre de passage réduit considérablement la consommation d'échantillon
Adaptée au nettoyage en place (NEP) et à la stérilisation en place (SEP)
Biocompatibilité certifiée selon USP class VI
Ultra-hygiénique grâce à sa surface électropolie Ra=0,4 µm (16 µinch)
Conforme EC 2023/2006 et 1935/2004
Grand choix de matériaux et de raccords process pour une adaptation parfaite à toutes les applications
Grand choix de longueurs de trajet et de matériaux pour les fenêtres optiques pour une adaptation optimale à tous les process
-
Produits simples
- Facile à sélectionner, à installer et à utiliser
Excellence technique
Simplicité
-
Produits standard
- Fiable, robuste et effort de maintenance réduit
Excellence technique
Simplicité
-
Produits haut de gamme
- Hautement fonctionnel et pratique
Excellence technique
Simplicité
-
Produits spécialisés
- Conçu pour les applications exigeantes
Excellence technique
Simplicité
Variable
FLEX selections | Excellence technique | Simplicité |
---|---|---|
Fundamental selection Parfait pour les applications de base |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Lean selection Performances optimales pour piloter les applications standards |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Extended selection Fonctionnalités avancées pour maximiser vos process |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Xpert selection Performances exceptionnelles pour applications exigeantes |
Excellence technique
|
Simplicité
Variable |
-
-
Information technique (TI)
OUSAF44
Capteur optique combiné à la chambre de passage OUA260 pour la mesure de
l'absorption en UVEN FR 07/12/202231/10/201831/03/201601/12/200901/07/2007Langue:
French
Version:
07/12/2022
Taille du fichier:
539.3 KB
Nom du fichier:
TI00416CFR_1622-00.pdf
-
-
-
Information technique (TI)
OUA260
Chambre de passage pour les capteurs OUSAFxx et OUSTF10
EN FR 20/08/202103/11/202030/06/201730/04/201529/08/2014Langue:
French
Version:
20/08/2021
Taille du fichier:
521.1 KB
Nom du fichier:
TI00418CFR_1721.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
BA OUA260
Chambre de passage pour les capteurs OUSAFxx et OUSTF10
EN FR 08/12/202320/08/202129/10/202031/05/201719/04/2016Langue:
French
Version:
08/12/2023
Taille du fichier:
830.9 KB
Nom du fichier:
BA01600CFR_0523-00.pdf
-
-
-
Brochure Compétence (CP)
Photomètres de process
Expertise en analyses physico-chimiques
Langue:
French
Version:
07/09/2016
Taille du fichier:
1.7 MB
Nom du fichier:
CP01110CFR-0616-Photomètres de process.pdf
-
-
-
Brochure Compétence (CP)
プロセスフォトメータ
水質分析に関する高度な専門知識
Langue:
Japonais
Version:
16/04/2024
Taille du fichier:
2.5 MB
Nom du fichier:
CP01110CJA_0216_0424_Process photometer.pdf
-
-
-
Brochure Compétence (CP)
Fotómetros para procesos
Experiencia en análisis de líquidos
Langue:
Espagnol
Version:
27/01/2015
Taille du fichier:
1.7 MB
Nom du fichier:
CP01110C23ES_0115_LR.pdf
-
-
-
Brochure Compétence (CP)
Prozessphotometer
Kompetenz in der Flüssigkeitsanalyse
Langue:
Allemand
Version:
07/09/2016
Taille du fichier:
4.5 MB
Nom du fichier:
CP01110 Process photometer_DE_2016_lowres.pdf
-
-
-
Brochure Compétence (CP)
Process photometers
Expertise in liquid analysis
Langue:
Anglais
Version:
07/09/2016
Taille du fichier:
4.6 MB
Nom du fichier:
CP01110 Process photometer_EN_2016_LowRes.pdf
-
-
-
AI (Note d'application)
High-quality sugar and no bittersweet suprise
Inline quality measurement in sugar production
Langue:
Anglais
Version:
18/01/2021
Taille du fichier:
1 MB
Nom du fichier:
AI01153CEN_0121_High-quality sugar and no bittersweet surprise.pdf
-
-
-
AI (Note d'application)
Guter Zucker und keine bittersüße Überraschung
Inline-Qualitätsmessung inder Zuckerproduktion
Langue:
Allemand
Version:
18/01/2021
Taille du fichier:
1.2 MB
Nom du fichier:
AI01153CDE_0121_Guter Zucker und keine bittersuesse Ueberraschung.pdf
-