![Le Liquiline Compact CM82 est le plus petit transmetteur pour les capteurs Memosens Le Liquiline Compact CM82 est le plus petit transmetteur pour les capteurs Memosens](/__image/a/5273518/k/68c8dc69ab6e3bc636cd570f26e26443ea027fa9/ar/1-1/w/100/t/jpg/b/ffffff/n/true/fn/Liquiline%20Compact%20CM82_Ex_front.jpg)
![Le transmetteur CM82 deux fils pour capteurs de pH, redox, oxygène et conductivité avec l'afficheur de terrain quatre fils RIA46 Combinaison transmetteur CM82 et afficheur de terrain RIA46](/__image/a/9514669/k/edb5cb203f8bf0e9e7e98c0536ea534d118f71b9/ar/1-1/w/344/t/jpg/b/ffffff/n/true/fn/Bundle%20-%20CM82%20+%20RIA46.jpg)
Aperçu des avantages
-
Vous avez une base installée avec des appareils 4 fils et souhaitez profiter de tous les avantages du transmetteur Liquiline Compact CM82 2 fils (design compact, technologie Memosens, Bluetooth, utilisation en zone explosible) ? Alors cette combinaison est faite pour vous : l'afficheur de terrain RIA46 alimente jusqu'à deux appareils CM82 simultanément. Cela vous permet de configurer deux points de mesure CM82 avec toutes les combinaisons possibles de capteurs de pH, redox, oxygène et conductivité avec la technologie Memosens.
-
Utilisez le transmetteur CM82 2 fils dans un environnement 4 fils
Grâce à la boucle d'alimentation intégrée, l'afficheur de terrain RIA46 est en mesure d'alimenter un, voire deux transmetteurs 2 fils des séries Liquiline CM82. Cela vous permet d'exploiter parfaitement le transmetteur de terrain compact et robuste tout en ayant un parc installé de transmetteurs 4 fils.
-
Véritable transmetteur multiparamètres avec technologie Memosens
Liquiline Compact CM82 est un transmetteur multiparamètres pouvant fonctionner avec des capteurs de pH, de redox, de conductivité et d'oxygène. Grâce à la technologie Memosens et à la reconnaissance automatique des capteurs, vous pouvez remplacer en quelques secondes les capteurs usés ou commuter sur un capteur avec des paramètres de mesure différents.
-
Connexion Bluetooth en option
Vous pouvez connecter vos transmetteurs CM82 à vos smartphones et tablettes via une connexion Bluetooth très sûre. Cela vous permet de mettre en service et d'exploiter en toute facilité vos points de mesure CM82 et de récupérer à distance les valeurs mesurées et les informations des capteurs. L'écran du RIA46 peut également indiquer les valeurs mesurées par les capteurs connectés sur site.
-
Indication visuelle des diagnostics des statuts
Le transmetteur CM82 est équipé d'une LED rouge/verte qui indique en permanence les résultats de diagnostic du transmetteur et du capteur connecté, ce qui permet sur site un contrôle rapide et facile du statut.
-
Peut être installé en zone explosible
Avec ses agréments internationaux pour la protection contre les explosions, tels qu'IECEx, ATEX et CSA, le Liquiline Compact CM82 est adapté à l'utilisation en zone explosible. Il est donc possible de monter le CM82 dans une zone explosible même si le RIA46 est installé dans une zone non explosible.
Détails du lot
![Transmetteur combiné avec afficheur de terrain Vue d'ensemble de toutes les pièces](/__image/a/9514920/k/49b0639720ee2756f144b1931b3a966d73f993f0/ar/4-3/w/648/t/jpg/b/ffffff/n/true/fn/Bundle%20-%20CM82%20+%20RIA46%20-%20overview.jpg)
Composants et pré-configurations
-
Les composants peuvent être configurés au sein du lot dans le panier
-
Composants1
- F
- L
- E
- X
Transmetteur monovoie
Liquiline Compact CM82Fixations:CM82- _ _ _ _ _ _ _ _ -
2
- F
- L
- E
- X
RIA46
Afficheur de terrain avec unité de commandeFixations:RIA46- _ _ _ _
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
Transmetteur monovoie
Liquiline Compact CM82
Le Liquiline Compact CM82 est le plus petit transmetteur pour les capteurs Memosens. Son boîtier effilé ne mesure que 11 cm de long et 2 cm de large, comprenant un connecteur auquel vous pouvez raccorder directement votre capteur, sans utiliser de câble. Il se monte avec le capteur dans la plupart des sondes et il est très facile à installer. Via une connexion Bluetooth sécurisée unique, vous pouvez voir tous les points de mesure CM82 à proximité sur votre tablette ou smartphone et y accéder facilement à distance.
-
Principe de mesure
Potentiométrique
-
Application
Tous les secteurs, supportant tous les capteurs avec tête de raccordement Memosens bleue, environnement
-
Installation
Raccordement de capteurs numériques avec protocole Memosens
-
Caractéristique
Le Liquiline CM82 est un transmetteur 2 fils pour tous les domaines de l'industrie de process
-
Design
Le Liquiline CM82 est équipé en option du Bluetooth pour une mise en service confortable à distance via smartphone/tablette
-
Matériau
Boîtier, couvercle : PEEK 151
Décharge de traction : EPDM
Anneau axial : PEEK 450 G -
Dimensions
Diamètre : 18,95 mm (0.75 inch)
Longueur : 114,7 mm (4.52 inch) -
Raccordement
Raccordement de capteurs numériques avec protocole Memosens
-
Indice de protection
IP67, IP68, NEMA Type 6
-
Entrée
Transmetteur monovoie
-
Sortie / communication
4 à 20 mA, HART
-
Certifications additionnelles
CE, CSA C/US GP
-
Principe de mesure
Potentiométrique
-
Application
Tous les secteurs, supportant tous les capteurs avec tête de raccordement Memosens bleue, environnement
-
Installation
Raccordement de capteurs numériques avec protocole Memosens
-
Caractéristique
Le Liquiline CM82 est un transmetteur 2 fils pour tous les domaines de l'industrie de process
-
Design
Le Liquiline CM82 est équipé en option du Bluetooth pour une mise en service confortable à distance via smartphone/tablette
-
Matériau
Boîtier, couvercle : PEEK 151
Décharge de traction : EPDM
Anneau axial : PEEK 450 G -
Dimensions
Diamètre : 18,95 mm (0.75 inch)
Longueur : 114,7 mm (4.52 inch) -
Raccordement
Raccordement de capteurs numériques avec protocole Memosens
-
Indice de protection
IP67, IP68, NEMA Type 6
-
Entrée
Transmetteur monovoie
-
Sortie / communication
4 à 20 mA, HART
-
Principe de mesure
Potentiométrique
-
Application
Tous les secteurs, supportant tous les capteurs avec tête de raccordement Memosens bleue, environnement
-
Installation
Raccordement de capteurs numériques avec protocole Memosens
-
Caractéristique
Le Liquiline CM82 est un transmetteur 2 fils pour tous les domaines de l'industrie de process
-
Design
Le Liquiline CM82 est équipé en option du Bluetooth pour une mise en service confortable à distance via smartphone/tablette
-
Matériau
Boîtier, couvercle : PEEK 151
Décharge de traction : EPDM
Anneau axial : PEEK 450 G -
Dimensions
Diamètre : 18,95 mm (0.75 inch)
Longueur : 114,7 mm (4.52 inch) -
Raccordement
Raccordement de capteurs numériques avec protocole Memosens
-
Indice de protection
IP67, IP68, NEMA Type 6
-
Entrée
Transmetteur monovoie
-
Sortie / communication
4 à 20 mA, HART
-
Principe de mesure
Potentiométrique
-
Application
Tous les secteurs, supportant tous les capteurs avec tête de raccordement Memosens bleue, environnement
-
Installation
Raccordement de capteurs numériques avec protocole Memosens
-
Caractéristique
Le Liquiline CM82 est un transmetteur 2 fils pour tous les domaines de l'industrie de process
-
Design
Le Liquiline CM82 est équipé en option du Bluetooth pour une mise en service confortable à distance via smartphone/tablette
-
Matériau
Boîtier, couvercle : PEEK 151
Décharge de traction : EPDM
Anneau axial : PEEK 450 G -
Dimensions
Diamètre : 18,95 mm (0.75 inch)
Longueur : 114,7 mm (4.52 inch) -
Raccordement
Raccordement de capteurs numériques avec protocole Memosens
-
Entrée
Transmetteur monovoie
-
Sortie / communication
4 à 20 mA, HART
RIA46
Afficheur de terrain avec unité de commande
Les valeurs mesurées analogiques sont affichées, évaluées et calculées par l'afficheur de terrain. L'alimentation intégrée du transmetteur permet d'alimenter des capteurs deux fils. Les entrées universelles permettent le raccordement de courant, tension, thermorésistances et thermocouples. Les seuils peuvent être surveillés et les relais commutés. Les signaux de process peuvent être transmis grâce aux sorties analogiques. Le pack application intégré "Pression différentielle" simplifie la mise en service pour les applications de pression différentielle.
-
Principe de mesure
Afficheurs avec unité de commande
-
Principe de mesure
Afficheur de terrain avec unité de commande
-
Fonction
Affichage
Alimentation de transmetteur
Fonctionnalité de transmetteur
Barrière
Isolation du signal
Calcul
Alarme de seuil -
Afficheur
LCD rétroéclairé multicolore
Blanc/noir/jaune
Bargraph
Unité
TAG
Alarme en texte clair -
Alimentation
20...250V AC/DC
-
Entrée
2 x universelle (U, I, R, RTD, TC)
-
Sortie
2 x sortie analogique (I, U)
1 x alimentation de transmetteur -
Sortie
2 x sortie analogique (I, U)
1 x alimentation de transmetteur -
Fonctions logicielles
Linéarisation
Valeur minimum par voie
Valeur maximum par voie
Calcul
Surveillance de la valeur de bande -
Certificats
ATEX II(1)GD [Ex ia] IIC
CSA General Purpose
CSA AIS, NI/I/2/ABCDEFG/T4
FM AIS, NI/I/2/ABCDEFG/T4
TIIS [Ex ia] IIC
NEPSI [Ex ia] IIC
UK II(1)G [Ex ia Ga] IIC, II(1)D [Ex ia Da] IIIC -
SIL
2
-
Montage en façade d'armoire
Terrain
-
Principe de mesure
Afficheur
-
Fonction
Affichage
Alimentation de transmetteur
Fonctionnalité de transmetteur
Barrière
Isolation du signal
Calcul
Alarme de seuil -
Certification
ATEX II (1) GD [Ex ia] 4C
CSA AIS
NI/I/2 ABCDEFG/T4
FM AIS
NI/I/2 ABCDEFG/T4
UR C/US -
Entrée
2 x universelle (U, I, R, RTD, TC)
-
Sortie
2 x sortie analogique (I, U)
1 x alimentation de transmetteur -
Sortie relais
2 x contact inverseur
1 x collecteur ouvert -
Alimentation auxiliaire / alimentation de transmetteur
20...250V AC/DC
-
Dimensions (lxhxp)
Boîtier de terrain :
199 x 133 x 96 mm
(7.83" x 5.24" x 3.78") -
Software
Linéarisation
Valeur minimum par voie
Valeur maximum par voie
Calcul
Surveillance de la valeur de bande -
Fonctionnement
3 touches
Interface CDI à USB sur PC + logiciel de configuration FieldCare -
Afficheur
LCD rétroéclairé multicolore
Blanc/noir/jaune
Bargraph
Unité
TAG
Alarme en texte clair