Essayez la recherche par mots-clés, réf. de commande / code produit ou numéro de série, p. ex. "CM442" ou "Information technique"
Entrez au moins 2 caractères pour démarrer la recherche.
  • Historique
Le Liquiline Compact CM82 est le plus petit transmetteur pour les capteurs Memosens

Transmetteur monovoie
Liquiline Compact CM82

Transmetteur multiparamètre pour des applications en zone explosible ou non explosible dans toutes les industries

CM82
Please Wait (spinning wheel)
Chargement des prix
Prix temporairement indisponibles
Price on request
Prix en cours d'activation
prix : fournir une information
from CHF ??.-

Données clés

  • Entrée

    Transmetteur monovoie

  • Sortie / communication

    4 à 20 mA, HART

  • Indice de protection

    IP67, IP68, NEMA Type 6

Domaine d'application

Le Liquiline Compact CM82 est le plus petit transmetteur pour les capteurs Memosens. Son boîtier effilé ne mesure que 11 cm de long et 2 cm de large, comprenant un connecteur auquel vous pouvez raccorder directement votre capteur, sans utiliser de câble. Il se monte avec le capteur dans la plupart des sondes et il est très facile à installer. Via une connexion Bluetooth sécurisée unique, vous pouvez voir tous les points de mesure CM82 à proximité sur votre tablette ou smartphone et y accéder facilement à distance.

Le Liquiline Compact CM82 peut être utilisé dans toutes les industries et leurs utilités. Il est compatible avec tous les capteurs avec une tête de raccordement Memosens bleue :

  • Capteurs de pH

  • Capteurs de redox

  • Capteurs de conductivité

  • Capteurs d'oxygène

Le transmetteur 2 fils autoalimenté par boucle de courant dispose des interfaces et protocoles suivants :

  • 4...20 mA

  • HART

  • Bluetooth

Avec ses agréments internationaux pour la protection contre les explosions, tels qu'IECEx, ATEX et CSA, le Liquiline Compact CM82 est adapté à l'utilisation en zone explosible.

Avantages

  • Configuration simple :
    Utilisez votre tablette ou smartphone pour la configuration et la mise en service.

  • Rapide et fiable :
    Une connexion Bluetooth sécurisée vous permet d'accéder aux points de mesure dangereux ou difficiles d'accès à une distance sûre.

  • Bénéficiez de tous les avantages de la technologie Memosens :
    Les capteurs Memosens permettent une transmission des données extrêmement sûre, une disponibilité optimale des valeurs mesurées et une facilité d'utilisation totale.

  • Installation compacte :
    L'appareil 2 fils s'adapte dans une sonde et n'a pas besoin d'alimentation électrique propre.

  • Adapté à tous les emplacements :
    Que votre point de mesure soit exposé à la poussière, à la vapeur, à la pluie, à la neige, à la chaleur ou au froid, le CM82 sera toujours le transmetteur qu'il vous faut.

  • Produits simples

  • Facile à sélectionner, à installer et à utiliser

Excellence technique

Simplicité

  • Produits standard

  • Fiable, robuste et effort de maintenance réduit

Excellence technique

Simplicité

  • Produits haut de gamme

  • Hautement fonctionnel et pratique

Excellence technique

Simplicité

  • Produits spécialisés

  • Conçu pour les applications exigeantes

Excellence technique

Simplicité

Variable

FLEX selections Excellence technique Simplicité
  • F
  • L
  • E
  • X

Fundamental selection

Parfait pour les applications de base

Excellence technique
Simplicité
  • F
  • L
  • E
  • X

Lean selection

Performances optimales pour piloter les applications standards

Excellence technique
Simplicité
  • F
  • L
  • E
  • X

Extended selection

Fonctionnalités avancées pour maximiser vos process

Excellence technique
Simplicité
  • F
  • L
  • E
  • X

Xpert selection

Performances exceptionnelles pour applications exigeantes

Excellence technique
Simplicité

Variable

Lean selection

  • Produits standard

  • Fiable, robuste et effort de maintenance réduit

Excellence technique

Simplicité

FLEX: Lean ©Endress+Hauser
Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products