Liquiline Mobile CML18
Une mesure fiable à tout moment et en tout lieu
Le nouvel instrument multi-paramètres portable d’Endress+Hauser assure la surveillance simple et fiable des valeurs mesurées. Que ce soit en laboratoire ou sur le terrain, le Liquiline Mobile CML18 peut être utilisé dans une large gamme d’applications, et il tient dans la poche d’une chemise.
Avantages
Configuration simple
Utilisez votre PC, tablette ou smartphone pour la configuration et la mise en service.
Bénéficiez de tous les avantages de la technologie Memosens
Les capteurs Memosens permettent une transmission des données sûre, un enregistrement des valeurs mesurées et des données d'étalonnage et vous garantissent une facilité d'utilisation totale.
Faites confiance à vos valeurs mesurées
L'utilisation de la même technologie pour les mesures de process, laboratoire et d'échantillons ponctuels vous offre une cohérence totale.
Simplifiez votre travail quotidien
Le système plug & play ou la connectique M12 avec des capteurs Memosens préétalonnés vous permet de passer rapidement d'un paramètre à un autre.
Utilisez-le comme data logger
Mémorisez plus de 10 000 valeurs mesurées avec horodatage.
Un outil polyvalent talentueux pour une flexibilité maximale
Le Liquiline Mobile CML18 permet de mesurer le pH, l’ORP, la conductivité et l’oxygène dissous avec un seul appareil. La mesure de la température est affichée en parallèle. Grâce à la technologie Memosens, la commutation entre les différents capteurs est un jeu d’enfant. Les capteurs se remplacent directement au point de mesure. L’instrument détecte le type de capteur qui y est connecté. Les données de ce capteur sont automatiquement chargées pour obtenir immédiatement des valeurs de mesures correctes
Enregistreur de données
Les capteurs ne doivent donc plus être étalonnés sur place mais confortablement dans un laboratoire ou un atelier. Si vous voulez surveiller vos process durant une période plus longue, vous pouvez utiliser le Liquiline Mobile CML18 comme un enregistreur de données et stocker plus de 10.000 valeurs mesurées avec une date et une heure.
Sécurité maximale des données avec Memosens
Le Liquiline Mobile CML18 et sa technologie Memosens garantit une protection maximale des données et fournit des valeurs mesurées fiables à 100%. Peu importe quand et où une valeur mesurée doit être contrôlée : l’instrument fournit toujours des valeurs de mesure correctes.
Technologie Memosens

Grâce à la technologie Memosens, les capteurs intègrent un microprocesseur dans la tête qui convertit les signaux du capteur en un signal numérique. Ceci rend la connectique insensible à l’humidité ou autres influences ambiantes. A partir de ces valeurs de mesure fiables, l’utilisateur peut prendre rapidement les mesures nécessaires afin d’ assurer le déroulement de son process dans des conditions optimales.
Cohérence des données entre les mesures de laboratoire et de process
Lors de l’analyse d’un échantillon, l’usage de diverses technologies de mesure peut donner lieu à des écarts entre la mesure de laboratoire et la mesure dans les process. Avec le Liquiline Mobile CML18, les capteurs Memosens utilisés dans les process peuvent aussi être utilisés en laboratoire, ce qui garantit une cohérence totale des données.
Capteur de pH de laboratoire

Dans les applications nécessitant un temps de réponse rapide, le nouveau capteur de pH de laboratoire – le Memosens CPL51E – s’avère être le choix idéal. Ce capteur utilise la même technologie Memosens que les capteurs de process, mais il est optimisé pour un temps de réponse rapide lors de l’analyse d’échantillons et les applications de laboratoire qui n’exigent pas un degré de résistance élevé à la température et à la pression.
Fonctionnement intuitif
Le maniement du Liquiline Mobile CML18 est simple grâce à l’app SmartBlue intuitive. Les valeurs mesurées et les données de capteur sont envoyées vers l’app de votre smartphone ou de votre tablette via une connexion Bluetooth sécurisée. L’app est une solution pratique pour réaliser des ajustements et des adaptations et lire les valeurs de mesure.
Une charge inductive

A côté de cela, le Liquiline Mobile CML18 possède une fonction de recharge sans fil, intégrée, pour une charge inductive à l’aide d’un chargeur Qi certifié, aussi facilement qu’un smartphone.
-
Produits simples
- Facile à sélectionner, à installer et à utiliser
Excellence technique
Simplicité
-
Produits standard
- Fiable, robuste et effort de maintenance réduit
Excellence technique
Simplicité
-
Produits haut de gamme
- Hautement fonctionnel et pratique
Excellence technique
Simplicité
-
Produits spécialisés
- Conçu pour les applications exigeantes
Excellence technique
Simplicité
Variable
FLEX selections | Excellence technique | Simplicité |
---|---|---|
Fundamental selection Parfait pour les applications de base |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Lean selection Performances optimales pour piloter les applications standards |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Extended selection Fonctionnalités avancées pour maximiser vos process |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Xpert selection Performances exceptionnelles pour applications exigeantes |
Excellence technique
|
Simplicité
Variable |