Ce produit n'est pas disponible pour ce marché
*Please contact your Endress+Hauser sales partner for any further questions.
Données clés
-
Gamme de mesure
0 à 500 g/l (0 à 31 lb/ft3), 0 à 50%
-
Pression de process
PN 16, Class 150, 10K
Domaine d'application
Le dispositif de mesure en ligne Teqwave MW 500 améliore le traitement des boues dans les stations d'épuration grâce à la mesure en temps réel des matières en suspension au moyen de micro-ondes. Cela permet une optimisation plus rapide et plus efficace des process et moins de mesures de laboratoire. La disponibilité continue des données améliore la séparation solide-liquide, augmente la sécurité de fonctionnement et permet une réponse rapide aux changements. Des applications typiques du traitement des boues sont par exemple la clarification, la digestion et la déshydratation.
La version de transmetteur séparée Proline 500 permet une souplesse d'installation maximale dans des environnements difficiles. Equipée en option du WLAN et du serveur web intégré, elle simplifie l'utilisation et fournit des informations supplémentaires sur le process et l'appareil.
Avantages
Performances de mesure fiables en temps réel – mesure permanente en ligne avec une excellente répétabilité
Moins de maintenance – le tube poli réduit les colmatages, ce qui rallonge les intervalles de nettoyage
Réduction des efforts en programmation – calcul du taux de charge embarqué disponible en combinaison avec un débitmètre
Moins de points de mesure – mesure multivariable (matières en suspension, température, conductivité)
Installation simple – construction de capteur innovante et technologie de pointe avec serveur web (WLAN en option)
Accès total à toutes les informations de process et de diagnostic – nombreuses E/S librement configurables
Vérification intégrée – Heartbeat Technology permet de documenter la fonctionnalité de l'appareil sans interruption du process
Vidéos
Xpert selection
-
Produits spécialisés
- Conçu pour les applications exigeantes
Excellence technique
Simplicité
Variable
-
Produits simples
- Facile à sélectionner, à installer et à utiliser
Excellence technique
Simplicité
-
Produits standard
- Fiable, robuste et effort de maintenance réduit
Excellence technique
Simplicité
-
Produits haut de gamme
- Hautement fonctionnel et pratique
Excellence technique
Simplicité
-
Produits spécialisés
- Conçu pour les applications exigeantes
Excellence technique
Simplicité
Variable
FLEX selections | Excellence technique | Simplicité |
---|---|---|
Fundamental selection Parfait pour les applications de base |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Lean selection Performances optimales pour piloter les applications standards |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Extended selection Fonctionnalités avancées pour maximiser vos process |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Xpert selection Performances exceptionnelles pour applications exigeantes |
Excellence technique
|
Simplicité
Variable |
-
-
Information technique (TI)
TI Proline Teqwave MW 500
Mesure de la teneur en solides par transmission de micro-ondes
EN FR 15/03/2024Langue:
French
Version:
15/03/2024
Taille du fichier:
5.1 MB
Nom du fichier:
TI01764DFR_0123-00.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
BA Proline Teqwave MW 500
Mesure de la teneur en solides par transmission de micro-ondes
HARTEN FR 15/03/2024Langue:
French
Version:
15/03/2024
Taille du fichier:
7.4 MB
Nom du fichier:
BA02322DFR_0123-00.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
BA Proline Teqwave MW 500
Mesure de la teneur en solides par transmission de micro-ondes
Modbus RS485EN FR 15/03/2024Langue:
French
Version:
15/03/2024
Taille du fichier:
6.5 MB
Nom du fichier:
BA02323DFR_0123-00.pdf
-
-
-
Paramètre d'appareil (GP)
GP Proline Teqwave M 500
Total solids measurement via microwave transmission
HARTEN FR 15/03/2024Langue:
Anglais
Version:
15/03/2024
Taille du fichier:
1.9 MB
Nom du fichier:
GP01213DEN_0123-00.pdf
-
-
-
Paramètre d'appareil (GP)
GP Proline Teqwave M 500
Total solids measurement via microwave transmission
Modbus RS485EN FR 15/03/2024Langue:
Anglais
Version:
15/03/2024
Taille du fichier:
2.2 MB
Nom du fichier:
GP01214DEN_0123-00.pdf
-
-
-
Instructions courtes (KA)
KA Appareil de mesure pour la mesure de la teneur en solides Proline Teqwave MW
Capteur pour la mesure de la teneur en solides par transmission de
micro-ondesEN FR 15/03/2024Langue:
French
Version:
15/03/2024
Taille du fichier:
867.2 KB
Nom du fichier:
KA01671DFR_0123-00.pdf
-
-
-
Instructions courtes (KA)
KA Appareil de mesure pour la mesure de la teneur en solides Proline 500
Transmetteur HART
pour la mesure de la teneur en solides par transmission de micro-ondesEN FR 15/03/2024Langue:
French
Version:
15/03/2024
Taille du fichier:
3.9 MB
Nom du fichier:
KA01674DFR_0123-00.pdf
-
-
-
Instructions courtes (KA)
KA Dispositif de mesure pour la mesure de la teneur en solides Proline 500
Transmetteur Modbus RS485
pour la mesure de la teneur en solides par transmission de micro-ondesEN FR 15/03/2024Langue:
French
Version:
15/03/2024
Taille du fichier:
3.3 MB
Nom du fichier:
KA01675DFR_0123-00.pdf
-
-
-
Instructions de montage (EA)
EA Replacing the Components for the Transmitter
Proline 400, 800 Index C, 500-digital
EN FR 01/01/202415/12/202101/11/202101/04/202101/06/2020Langue:
Anglais
Version:
01/01/2024
Taille du fichier:
2 MB
Nom du fichier:
EA01094DA2_1223-00.pdf
-
-
-
Instructions de montage (EA)
EA Replacing Small Parts
Proline 10, 400, 500, 500-digital, 800 Index B, 800 Index C, Cubemass
EN FR 01/01/202415/12/202101/05/202101/04/202101/06/2020Langue:
Anglais
Version:
01/01/2024
Taille du fichier:
1.2 MB
Nom du fichier:
EA01024DA2_1223-00.pdf
-