Données clés
-
Gamme de mesure
0.000 à 4000 FNU
-
Température de process
Version inox : -20 à 85°C (0 à 185 °F)
Version plastique : -20 à 60 °C (-4 à 140 °F) -
Pression de process
Version en acier inoxydable : 0,5 à 10 bar abs (7,3 à 145 psi abs)
Domaine d'application
Le Turbimax CUS52D est un capteur intelligent avec une précision de laboratoire permettant une surveillance de tous les points de mesure de la turbidité dans la production d'eau potable et dans bien d'autres applications, sur de l'eau douce, salée ou de process. Vous pouvez le monter directement sur votre conduite afin de réduire les pertes de produit. Grâce à sa technologie Memosens, le Turbimax CUS52D permet une sécurité maximale de votre process et des données mesurées et vous garantit un fonctionnement sûr accompagné d’une maintenance prédictive.
La sonde Turbimax CUS52D mesure la turbidité dans :
L'eau potable, les eaux de process et les utilités :
- de l'entrée à la sortie des installations de traitement
- dans les réseaux de distributionL'eau salée :
- sur les installations de dessalement d'eau de mer
- pour les applications marines dans le cadre du traitement des eaux de lavage des fumées des bateaux par exempleLes stations d'épuration :
- pour la réutilisation de l'eau traitéeDans les utilités dans toutes les industries :
- de l'entrée à la sortie dans le cadre de la production d'eau
- dans les réseaux de distribution
Avantages
Résultats de mesure comme en laboratoire : surveillance très précise et fiable de la qualité de votre eau – même pour de très faibles valeurs de turbidité.
Mesure de la turbidité sans perte de produit : la mesure en ligne préserve chaque goutte d'eau du process.
Fonctionnement sans surveillance : une construction intelligente et des accessoires pratiques permettent une excellente capacité de nettoyage et réduisent les intervalles de maintenance.
Contrôle et étalonnage intelligents à l'aide de références solides : sécurité absolue, sans liquide, sans formazine.
Grande flexibilité, utilisation simple : un capteur pour tous les points de mesure et tous les environnements d'installation (insertion ou immersion).
Gestion améliorée de votre process : temps de réponse du capteur personnalisable.
Mise en service rapide : l'étalonnage en usine et la technologie Memosens permettent une intégration "plug & play" dans votre process.
Vidéos
-
Produits simples
- Facile à sélectionner, à installer et à utiliser
Excellence technique
Simplicité
-
Produits standard
- Fiable, robuste et effort de maintenance réduit
Excellence technique
Simplicité
-
Produits haut de gamme
- Hautement fonctionnel et pratique
Excellence technique
Simplicité
-
Produits spécialisés
- Conçu pour les applications exigeantes
Excellence technique
Simplicité
Variable
FLEX selections | Excellence technique | Simplicité |
---|---|---|
Fundamental selection Parfait pour les applications de base |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Lean selection Performances optimales pour piloter les applications standards |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Extended selection Fonctionnalités avancées pour maximiser vos process |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Xpert selection Performances exceptionnelles pour applications exigeantes |
Excellence technique
|
Simplicité
Variable |
Extended selection
-
Produits haut de gamme
- Hautement fonctionnel et pratique
Excellence technique
Simplicité
Prédécesseur
-
-
Manuel de mise en service (BA)
BA Turbimax CUS52D
Version française - 08/2023
Capteur de turbidité
EN FR 02/08/202322/06/202031/03/202024/07/201813/07/2018Langue:
French
Version:
02/08/2023
Taille du fichier:
1.1 MB
Nom du fichier:
BA01275CFR_0823-00.pdf
-
-
-
Information technique (TI)
TI Turbimax CUS52D
Version française - 01/2024
Capteur de turbidité
EN FR 11/01/202422/06/202031/03/202009/08/201816/07/2018Langue:
French
Version:
11/01/2024
Taille du fichier:
1.1 MB
Nom du fichier:
TI01136CFR_0723-00.pdf
-
-
-
Information technique (TI)
TI Turbimax CUS52D
Capteur de turbidité
EN FR 11/01/202422/06/202031/03/202009/08/201816/07/2018Langue:
French
Version:
11/01/2024
Taille du fichier:
1.1 MB
Nom du fichier:
TI01136CFR_0723-00.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
BA Turbimax CUS52D
Capteur de turbidité
EN FR 02/08/202322/06/202031/03/202024/07/201813/07/2018Langue:
French
Version:
02/08/2023
Taille du fichier:
1.1 MB
Nom du fichier:
BA01275CFR_0823-00.pdf
-
-
-
Conseils de sécurité Ex (XA)
XA Turbimax CUS50D, CUS51D, CUS52D
Capteurs de turbidité
Conseils de sécurité pour les appareils électriques en zone explosible
ATEX, IECEx :
Ex ec op is IIC T4 Gc(CUS50D, CUS52D)
Ex ec op is IIB T4 Gc (CUS51D)EN FR 03/12/2024Langue:
French
Version:
03/12/2024
Taille du fichier:
445.6 KB
Nom du fichier:
XA03305CFR_0124-00.pdf
-
-
-
PU (Publication)
Energy savings in utilities: Solutions for steam, compressed air, heating, cooling and industrial gases
Solutions for steam, compressed air,
heating, cooling and industrial gasesLangue:
Anglais
Version:
07/12/2023
Taille du fichier:
9.8 MB
Nom du fichier:
PU01539Z24EN012300_US VersionEnergy_savings_Utilities_eBook.pdf
-
-
-
PU (Publication)
Úspory energie v technologických zařízeních
Řešení pro páru,
stlačený vzduch,
vytápění, chlazení
a průmyslové plynyLangue:
Tchèque
Version:
14/03/2024
Taille du fichier:
26.8 MB
Nom du fichier:
PU01539ZCS0124_Energy_savings_Utilities_eBook.pdf
-
-
-
PU (Publication)
Решения для систем, работающих с паром
Решения для систем, работающих с паром
Langue:
Russe
Version:
25/04/2024
Taille du fichier:
10.4 MB
Nom du fichier:
PU01539Z_0123_Energy_savings_Utilities_eBook_Global-ru.pdf
-
-
-
PU (Publication)
Ahorro energético en servicios generales: Soluciones para vapor, aire comprimido, calefacción, refrigeración y gases industriales
Soluciones para vapor, aire comprimido,
calefacción, refrigeración y gases industrialesLangue:
Espagnol
Version:
30/04/2024
Taille du fichier:
10.2 MB
Nom du fichier:
ES_PU01539Z_0123_Energy_savings_Utilities_eBook_Global.pdf
-
-
-
PU (Publication)
公用工程的节能方案
蒸汽、压缩空气、加热、冷却和工业气体解决方案
Langue:
Chinois
Version:
25/09/2023
Taille du fichier:
16.1 MB
Nom du fichier:
CP01518S_0123_Energy_savings_Utilities_eBook_ZH.pdf
-
-
-
PU (Publication)
Risparmio energetico nelle utility
Soluzioni per vapore,
aria compressa, riscaldamento,
raffreddamento e gas industrialiLangue:
Italien
Version:
14/03/2024
Taille du fichier:
5.3 MB
Nom du fichier:
PU01539ZIT_0123.pdf
-
-
-
PU (Publication)
Energieeinsparungen in Hilfskreislaeufen
Energiesparloesungen für Dampf, Druckluft,
Heizung, Kühlung und IndustriegasLangue:
Allemand
Version:
06/10/2023
Taille du fichier:
3.1 MB
Nom du fichier:
PU01539Z11DE0123_Energieeinsparungen_eBook.pdf
-