
Données clés
-
Fonctions
Préleveur fixe
-
Hauteur d'aspiration
Hauteur d'aspiration 6 m (19.69 ft)
Hauteur d'aspiration 8 m (26.25 ft) -
Armoire
Plastique ASA+PC
-
Température de process
Température échantillon: 2 à 50°C
(36 à 122°F) -
Pression de process
0.8 bar max.
(11.6 psi max.)
Domaine d'application
Prélèvement simple et facile. Le préleveur d'eau automatique Liquistation CSF28 est conforme aux réglementations mondiales sur l'eau et offre un système de refroidissement efficace pour garantir une excellente conservation pour vos échantillons.Bénéficiez d'une configuration facile, guidée par un assistant, et d'une maintenance sans outil pour rationaliser vos opérations et gagner du temps sur les tâches quotidiennes.
Le Liquistation CSF28 convient pour des prélèvements contrôlés par le temps et par le débit dans les applications suivantes :
Stations d'épuration des eaux usées municipales et industrielles :
Autosurveillance
Surveillance de process
Surveillance des rejets
Surveillance des égouts
Autorités et services de gestion des eaux :
Protection de l'eau et qualité de l'eau
Surveillance des rejets
Avantages
Adapté aux besoins : fonctionnement adapté aux diverses applications de traitement des eaux
Mise en service simple : une configuration rapide guidée par un assistant
Fiabilité et robustesse : des composants éprouvés et des options de diagnostic étendues sur l'appareil pour la maintenance pour assurer une surveillance sans interruption de votre process
Maintenance aisée : des pièces en contact avec le produit facilement démontables sans outil et nettoyables pour une maintenance rapide et simples
Fonctions basiques : établissez des programmes de prélèvement en fonction du tempsou du débit. Pas de de prélèvement en fonction d'évènement
Technologie de refroidissement de pointe : bénéficiez d'une technologie durable et respectueuse de l'environnement pour préserver la qualité de vos échantillons
Conformité : prélèvement automatique d'eau en conformité totale avec toutes les normes nationales et internationales pertinentes, telles que la norme ISO 5667
Vidéos
Lean selection
-
Produits standard
- Fiable, robuste et effort de maintenance réduit
Excellence technique
Simplicité

-
Produits simples
- Facile à sélectionner, à installer et à utiliser
Excellence technique
Simplicité
-
Produits standard
- Fiable, robuste et effort de maintenance réduit
Excellence technique
Simplicité
-
Produits haut de gamme
- Hautement fonctionnel et pratique
Excellence technique
Simplicité
-
Produits spécialisés
- Conçu pour les applications exigeantes
Excellence technique
Simplicité
Variable
FLEX selections | Excellence technique | Simplicité |
---|---|---|
Fundamental selection Parfait pour les applications de base |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Lean selection Performances optimales pour piloter les applications standards |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Extended selection Fonctionnalités avancées pour maximiser vos process |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Xpert selection Performances exceptionnelles pour applications exigeantes |
Excellence technique
|
Simplicité
Variable |
Prédécesseur
-
-
Instructions courtes (KA)
Liquistation CSF28
Version française - 09/2022
Préleveur d'échantillons automatique pour liquides
EN FR 29/09/202231/05/2022Langue:
French
Version:
29/09/2022
Taille du fichier:
2.5 MB
Nom du fichier:
KA01573CFR_0222-00.pdf
-
-
-
Information technique (TI)
TI Liquistation CSF28
Version française - 07/2023
Préleveur automatique fixe pour liquides
EN FR 21/07/202304/10/202202/06/2022Langue:
French
Version:
21/07/2023
Taille du fichier:
2.2 MB
Nom du fichier:
TI01690CFR_0323-00.pdf
-
-
-
Information technique (TI)
TI Liquistation CSF28
Préleveur automatique fixe pour liquides
EN FR 21/07/202304/10/202202/06/2022Langue:
French
Version:
21/07/2023
Taille du fichier:
2.2 MB
Nom du fichier:
TI01690CFR_0323-00.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
BA Liquistation CSF28
Préleveur d'échantillons automatique pour liquides
EN FR 21/07/202304/10/202231/05/2022Langue:
French
Version:
21/07/2023
Taille du fichier:
3.4 MB
Nom du fichier:
BA02242CFR_0423-00.pdf
-
-
-
Instructions courtes (KA)
Liquistation CSF28
Préleveur d'échantillons automatique pour liquides
EN FR 29/09/202231/05/2022Langue:
French
Version:
29/09/2022
Taille du fichier:
2.5 MB
Nom du fichier:
KA01573CFR_0222-00.pdf
-
-
-
Instructions de montage (EA)
Liquistation CSFxx kit
For the maintenance of vacuum samplers
EN FR 29/09/2022Langue:
Anglais
Version:
29/09/2022
Taille du fichier:
5.7 MB
Nom du fichier:
EA01441CEN_0122-00.pdf
-
-
-
Instructions de montage (EA)
Kit CM44x/CSXxx/CA80XX
Module 485MB or 485DP
For Ethernet configuration, PROFIBUS DP, Modbus RS485EN FR 28/11/2022Langue:
Anglais
Version:
28/11/2022
Taille du fichier:
1.8 MB
Nom du fichier:
EA01447CEN_0122-00.pdf
-
-
-
Instructions de montage (EA)
EA Filter mat
Replacement/retrofitting for sampler Liquistation CSFxx
EN FR 03/05/202411/03/202408/08/202313/06/2022Langue:
Anglais
Version:
03/05/2024
Taille du fichier:
1.5 MB
Nom du fichier:
EA01424CEN_0424-00.pdf
-
-
-
Instructions de montage (EA)
Components of cooling module set
Replacement for Liquistation CSFxx sampler
EN FR 03/08/202230/06/2022Langue:
Anglais
Version:
03/08/2022
Taille du fichier:
3.8 MB
Nom du fichier:
EA01433CEN_0222-00.pdf
-
-
-
Instructions de montage (EA)
EA Liquistation CSFxx retrofit kit
for retrofitting a device stand on a CSFxx
EN FR 22/09/2023Langue:
Anglais
Version:
22/09/2023
Taille du fichier:
1.1 MB
Nom du fichier:
EA01487CEN_0123-00.pdf
-
-
-
Instructions de montage (EA)
Kit cooling module complete
Replacement for Liquistation CSFxx sampler
EN FR 30/06/2022Langue:
Anglais
Version:
30/06/2022
Taille du fichier:
1.7 MB
Nom du fichier:
EA01431CEN_0122-00.pdf
-
-
-
Instructions de montage (EA)
Alarm relay kit
Replacement for sampler Liquistation CSF28
EN FR 13/06/2022Langue:
Anglais
Version:
13/06/2022
Taille du fichier:
929.5 KB
Nom du fichier:
EA01428CEN_0122-00.pdf
-