![Capteur de brome libre numérique - Memosens CCS55D Memosens CCS55D : capteur de brome libre numérique](/__image/a/8638495/k/dd29d02b2fa718f449e60ad999ef692cb6b94667/ar/1-1/w/344/t/jpg/b/ffffff/n/true/fn/CCS55D_free_bromine_sensor_straight.jpg)
Données clés
-
Gamme de mesure
Traces : 0 ... 5 mg/l HOBr
Standard : 0 ... 20 mg/l HOBr
Haut : 0 ... 200 mg/l HOBr -
Température de process
+0...55 °C (32 ... 130 °F), hors gel
-
Pression de process
Max. 1 bar (max. 14.5 psi)
Domaine d'application
Le Memosens CCS55D est un capteur de brome libre qui nécessite peu d'entretien. Il fournit des mesures précises dans l'eau de mer pour les usines de dessalement, les eaux de process ou de refroidissement, les piscines et la pisciculture. Le capteur de brome assure une désinfection sûre avec du brome, même en cas de faibles volumes d'eau. Il se caractérise par des temps de réponse rapides, ce qui garantit un contrôle efficace du process. Memosens CCS55D n'est pas la dernière génération de Memosens. Pour plus d'informations sur le nouveau capteur Memosens CCS55E avec fonctionnalités étendues, cliquez ici.
Le capteur de brome libre Memosens CCS55D convient à de nombreuses qualités d'eau :
Applications sur eau de mer, comme les usines de dessalement - pour garantir une désinfection fiable et éviter le surdosage
Industrie agroalimentaire - pour assurer un contrôle précis des eaux usées en pisciculture
Eau de process et de refroidissement - là où des désinfectants au brome sont utilisés en raison de leur effet de corrosion réduit
Eau de piscine, bains thérapeutiques - là où le brome est utilisé en raison de la salinité de l'eau et comme alternative au chlore
Avantages
La bonne version de capteur pour chaque application : De la mesure de traces aux concentrations de brome libre de 200 mg/l.
Le temps de réponse rapide (t90 < 20 s) donne une vue précise du process et permet une réaction rapide aux changements du process ainsi qu'un contrôle efficace du process. Pas d'inactivation dans les produits exempts de brome pour une mesure rapide après l'ajout de brome.
Sécurité de process accrue : la mesure précise et stable à long terme garantit une surveillance constante du process et permet un dosage de désinfectant adéquat.
Désinfection sûre dans les applications sur eau de mer car la désinfection au chlore forme des composés bromés lorsqu'elle est utilisée dans l'eau de mer. La surveillance du chlore entraînerait des erreurs de mesure, ce qui sous-estimerait le pouvoir désinfectant.
Disponibilité du process maximale grâce au remplacement rapide du capteur : préétalonnez le capteur en laboratoire, puis installez-le dans votre process avec le plug & play.
Le raccordement au transmetteur multiparamètre Liquiline permet de combiner simplement les paramètres pertinents d'analyse, comme le pH et le redox.
Vidéos
-
Produits simples
- Facile à sélectionner, à installer et à utiliser
Excellence technique
Simplicité
-
Produits standard
- Fiable, robuste et effort de maintenance réduit
Excellence technique
Simplicité
-
Produits haut de gamme
- Hautement fonctionnel et pratique
Excellence technique
Simplicité
-
Produits spécialisés
- Conçu pour les applications exigeantes
Excellence technique
Simplicité
Variable
FLEX selections | Excellence technique | Simplicité |
---|---|---|
Fundamental selection Parfait pour les applications de base |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Lean selection Performances optimales pour piloter les applications standards |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Extended selection Fonctionnalités avancées pour maximiser vos process |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Xpert selection Performances exceptionnelles pour applications exigeantes |
Excellence technique
|
Simplicité
Variable |
Extended selection
-
Produits haut de gamme
- Hautement fonctionnel et pratique
Excellence technique
Simplicité
![FLEX: Extended FLEX: Extended](/__image/a/9247232/k/39217366b16bac2230ce4c49a4e705e44f102e8c/ar/4-3/w/496/t/jpg/b/ffffff/fn/eh_2020-11_FLEX_segmentation_Visual_E_1250x300px.jpg)
-
-
Information technique (TI)
Memosens CCS55D
Capteur numérique avec technologie Memosens pour la détermination du
brome libreEN FR 10/12/2019Langue:
French
Version:
10/12/2019
Taille du fichier:
795.3 KB
Nom du fichier:
TI01491CFR_0119.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
Memosens CCS55D
Capteur numérique avec technologie Memosens pour la détermination du
brome libreEN FR 16/06/202031/12/2019Langue:
French
Version:
16/06/2020
Taille du fichier:
1.4 MB
Nom du fichier:
BA01985CFR_0220.pdf
-
-
-
PU (Publication)
Disinfection applications
Measuring ranges and suitable sensors
Langue:
Anglais
Version:
16/06/2023
Taille du fichier:
603.1 KB
Nom du fichier:
PU01405CEN-disinfection-sensor-application.pdf
-
-
-
PU (Publication)
Desinfektionsanwendungen
Messbereiche und geeignete
SensorenLangue:
Allemand
Version:
03/11/2023
Taille du fichier:
678.7 KB
Nom du fichier:
PU01405CDE_02.23_Desinfektionsanwendungen.pdf
-
-
-
Domaines d'activité (FA)
Sensors, transmitters, compact devices and assemblies
Experts in Liquid Analysis
Langue:
Anglais
Version:
08/03/2022
Taille du fichier:
4.8 MB
Nom du fichier:
FA00007CEN_Analyse_20.22_LowRes.pdf
-
-
-
Domaines d'activité (FA)
Sensoren, Messumformer, Kompaktgeräte and Armaturen
Kompetenz in der Flüssigkeitsanalyse
Langue:
Allemand
Version:
08/03/2022
Taille du fichier:
4.6 MB
Nom du fichier:
FA00007CDE_Analyse_20.22_LowRes.pdf
-
-
-
Électrolytes
CCV05-55x (Türkiye)
Electrolyte for CCS55D
Langue:
Turc
Version:
16/10/2023
Taille du fichier:
270.1 KB
Nom du fichier:
MSDS_CCV05-55x_(TR).pdf
-
-
-
Électrolytes
CCV05-55x (Denmark)
Electrolyte for CCS55D
Langue:
Danois
Version:
29/04/2022
Taille du fichier:
121.7 KB
Nom du fichier:
MSDS_CCV05-55x_(DK).pdf
-
-
-
Électrolytes
CCV05-55x (France)
Electrolyte for CCS55D
Langue:
French
Version:
29/04/2022
Taille du fichier:
123.6 KB
Nom du fichier:
MSDS_CCV05-55x_(F).pdf
-
-
-
Électrolytes
CCV05-55x (Ireland)
Electrolyte for CCS55D
Langue:
Anglais
Version:
29/04/2022
Taille du fichier:
119.5 KB
Nom du fichier:
MSDS_CCV05-55x_(IRL).pdf
-