
Données clés
-
Gamme de mesure
Traces : 0 ... 5 mg/l HOBr
Standard : 0 ... 20 mg/l HOBr
Haut : 0 ... 200 mg/l HOBr -
Température de process
+0...55 °C (32 ... 130 °F), hors gel
-
Pression de process
Max. 1 bar (max. 14.5 psi)
Domaine d'application
Memosens CCS55E est un capteur de brome libre de haute précision. Il contribue ainsi à assurer la désinfection dans les applications de en eau de mer comme les usines de dessalement, les eaux de process ou de refroidissement, les piscines et la pisciculture. Le capteur à faible maintenance se caractérise par des temps de réponse rapides, ce qui garantit un contrôle efficace du process. Grâce à la dernière technologie Memosens 2.0, il combine un fonctionnement simple avec une intégrité maximale des données.
Le capteur de brome libre Memosens CCS55E mesure de façon fiable dans :
Applications dans l'eau de mer, comme les usines de dessalement - pour garantir une désinfection fiable et un dosage efficace
Eaux de process et de refroidissement - là où des désinfectants au brome sont utilisés en raison de leur effet de corrosion réduit
Industrie alimentaire : pour une surveillance précise de l'eau en pisciculture
Eau de piscine et bains thérapeutiques : là où le brome est utilisé en raison de la salinité de l'eau et comme alternative au chlore
Avantages
Désinfection sûre dans les applications sur eau de mer : la désinfection au chlore formant des composés bromés lorsqu'elle est utilisée dans l'eau de mer, la seule surveillance du chlore entraînerait des erreurs de mesure sous-estimant l'effet désinfectant.
Haute disponibilité du point de mesure : le préétalonnage du capteur et son branchement avec plug & play permettent un remplacement rapide du capteur. De plus, le temps de polarisation est plus rapide avec la nouvelle technologie Memosens 2.0.
Contrôle efficace du process : le temps de réponse rapide (t90 < 20 s) offre une vue de process précise et permet une réaction rapide aux changements. Le capteur n'est pas inactivé dans les produits exempts de brome, ce qui garantit une mesure rapide après l'ajout du brome.
Sécurité de process accrue : la mesure précise et stable à long terme garantit une surveillance constante du process et permet un dosage de désinfectant adéquat.
Large gamme de mesure pour différentes applications : de la mesure de traces à des concentrations de brome libre de 200 mg/l.
Combinaison simple aux autres paramètres pertinents de l'analyse des liquides comme le pH et le redox grâce au raccordement au transmetteur multiparamètre Liquiline.
Vidéos
-
Produits simples
- Facile à sélectionner, à installer et à utiliser
Excellence technique
Simplicité
-
Produits standard
- Fiable, robuste et effort de maintenance réduit
Excellence technique
Simplicité
-
Produits haut de gamme
- Hautement fonctionnel et pratique
Excellence technique
Simplicité
-
Produits spécialisés
- Conçu pour les applications exigeantes
Excellence technique
Simplicité
Variable
FLEX selections | Excellence technique | Simplicité |
---|---|---|
Fundamental selection Parfait pour les applications de base |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Lean selection Performances optimales pour piloter les applications standards |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Extended selection Fonctionnalités avancées pour maximiser vos process |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Xpert selection Performances exceptionnelles pour applications exigeantes |
Excellence technique
|
Simplicité
Variable |
Extended selection
-
Produits haut de gamme
- Hautement fonctionnel et pratique
Excellence technique
Simplicité

Prédécesseur
-
-
Information technique (TI)
TI Memosens CCS55E
Capteur numérique avec technologie Memosens pour la détermination du
brome libreEN FR 23/10/2023Langue:
French
Version:
23/10/2023
Taille du fichier:
1.3 MB
Nom du fichier:
TI01769CFR_0123-00.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
BA Memosens CCS55E
Capteur numérique avec technologie Memosens pour la détermination du
brome libreEN FR 27/09/2023Langue:
French
Version:
27/09/2023
Taille du fichier:
1.6 MB
Nom du fichier:
BA02315CFR_0123-00.pdf
-
-
-
Conseils de sécurité Ex (XA)
XA Capteurs de désinfection Memosens
NI Class I Div 2 Groups A, B, C, D T6
Ex ic IIC T6 Gc
Class I Zone 2 AEx ic IIC T6 Gc
Conseils de sécurité pour appareils électriques en zone explosibleEN FR 13/08/2024Langue:
French
Version:
13/08/2024
Taille du fichier:
573.7 KB
Nom du fichier:
XA03332CFR_0124-00.pdf
-
-
-
PU (Publication)
Disinfection applications
Measuring ranges and suitable sensors
Langue:
Anglais
Version:
16/06/2023
Taille du fichier:
603.1 KB
Nom du fichier:
PU01405CEN-disinfection-sensor-application.pdf
-
-
-
PU (Publication)
Desinfektionsanwendungen
Messbereiche und geeignete
SensorenLangue:
Allemand
Version:
03/11/2023
Taille du fichier:
678.7 KB
Nom du fichier:
PU01405CDE_02.23_Desinfektionsanwendungen.pdf
-
-
-
PU (Publication)
Infographic disinfection portfolio
Infographic on disinfection sensors with Memosens 2.0 technology
Langue:
Allemand
Version:
13/06/2024
Taille du fichier:
2.2 MB
Nom du fichier:
EHLA_de_24_FO-Disinfection_infographic-PU01581C07DE0124.pdf
-
-
-
PU (Publication)
Infografika portfolia dezinfekce
Infografika o dezinfekčních senzorech s technologií Memosens 2.0
Langue:
Tchèque
Version:
08/10/2024
Taille du fichier:
198.2 KB
Nom du fichier:
FO_Disinfection_script_infographic-PU01581C07_CS.pdf
-
-
-
PU (Publication)
Infographic disinfection portfolio
Infographic on disinfection sensors with Memosens 2.0 technology
Langue:
Anglais
Version:
13/06/2024
Taille du fichier:
2.2 MB
Nom du fichier:
EHLA_en_24_FO-Disinfection_infographic-PU01581C07EN0124.pdf
-
-
-
Brochure Compétence (CP)
Desinfektion ist überall
Sauberes und sicheres Wasser für Wasserwerke, Kläranlagen und Industrie
Langue:
Allemand
Version:
07/09/2023
Taille du fichier:
1.6 MB
Nom du fichier:
CP01548CDE_Desinfektion.pdf
-
-
-
Brochure Compétence (CP)
殺菌アプリケーションにおける水質モニタリング
上水道施設、排水処理施設、産業用の清浄かつ安全な水の確保
Langue:
Japonais
Version:
09/07/2024
Taille du fichier:
4 MB
Nom du fichier:
CP01548CJA_0123_Water quality monitoring in disinfection applications.pdf
-