Données clés
-
Gamme de mesure
Traces : 0 à 5 mg/l HOCl
Standard : 0 à 20 mg/l HOCl -
Température de process
+0 à 55 °C (32 à 130 °F), non congelable
-
Pression de process
1 bar (14,5 psi)
-
Méthode de mesure
- Cellule de mesure à membrane, fermée
- Réduction du chlore libre à la cathode
Domaine d'application
Le CCS51 est un capteur de chlore libre robuste qui nécessite peu d'entretien. Il délivre des valeurs mesurées très précises avec une stabilité à long terme dans l'eau potable, l'eau de piscine et l'eau de process et assure une surveillance constante de la désinfection, même dans de faibles volumes d'eau. Le capteur de chlore libre analogique se caractérise par des temps de réponse extrêmement rapides, ce qui garantit un contrôle efficace du process et des process sûrs. Le CCS51 assure la continuité pour la base installée des points de mesure analogiques de chlore libre.
Le CCS51 est un capteur de chlore libre analogique pour les fabricants de skids et les clients finaux. Il mesure avec fiabilité dans :
l'eau potable - pour garantir une désinfection fiable
l'eau de process - pour l'emballage et l'embouteillage sûr et hygiénique des produits
les utilités - pour détecter l'absence ou la présence de chlore libre
l'eau de piscine - pour doser efficacement les désinfectants
Avantages
Le temps de réponse rapide (t90 < 25 s) donne une vue précise du process et permet une réaction rapide aux changements du process ainsi qu'un contrôle efficace du process.
Sécurité de process accrue : Une mesure précise et stable à long terme garantit une surveillance constante du process et permet un dosage de désinfectant adapté individuellement.
Le capteur ampérométrique nécessitant peu d'entretien réduit le coût de possession du point de mesure, en particulier par rapport aux systèmes de mesure colorimétriques.
Le raccordement au transmetteur de chlore Liquisys assure la continuité pour la base installée des points de mesure analogiques de chlore libre.
Prédécesseur
-
Produits simples
- Facile à sélectionner, à installer et à utiliser
Excellence technique
Simplicité
-
Produits standard
- Fiable, robuste et effort de maintenance réduit
Excellence technique
Simplicité
-
Produits haut de gamme
- Hautement fonctionnel et pratique
Excellence technique
Simplicité
-
Produits spécialisés
- Conçu pour les applications exigeantes
Excellence technique
Simplicité
Variable
FLEX selections | Excellence technique | Simplicité |
---|---|---|
Fundamental selection Parfait pour les applications de base |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Lean selection Performances optimales pour piloter les applications standards |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Extended selection Fonctionnalités avancées pour maximiser vos process |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Xpert selection Performances exceptionnelles pour applications exigeantes |
Excellence technique
|
Simplicité
Variable |
-
-
Information technique (TI)
CCS51 Information technique
Capteur pour la détermination du chlore libre
EN FR 20/09/2018Langue:
French
Version:
20/09/2018
Taille du fichier:
664.6 KB
Nom du fichier:
TI01424CFR_0118.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
CCS51
Capteur pour la mesure du chlore libre
EN FR 05/08/202016/12/201920/09/2018Langue:
French
Version:
05/08/2020
Taille du fichier:
840.9 KB
Nom du fichier:
BA01905CFR_0320.pdf
-
-
-
Domaines d'activité (FA)
Sensors, transmitters, compact devices and assemblies
Experts in Liquid Analysis
Langue:
Anglais
Version:
24/09/2024
Taille du fichier:
4.2 MB
Nom du fichier:
FA00007CEN_Analyse_21.24_LowRes.pdf
-
-
-
Domaines d'activité (FA)
Sensoren, Messumformer, Kompaktgeräte and Armaturen
Kompetenz in der Flüssigkeitsanalyse
Langue:
Allemand
Version:
24/09/2024
Taille du fichier:
4.1 MB
Nom du fichier:
FA00007CDE_Analyse_21.24_LowRes.pdf
-
-
-
Électrolytes
CCV05-50x_51x (Türkiye)
Electrolyte for CCS50(D)/CCS51(D)
Langue:
Turc
Version:
17/10/2023
Taille du fichier:
185.9 KB
Nom du fichier:
MSDS_CCV05-50x_51x_(TR).pdf
-
-
-
Électrolytes
CCV05-50x_51x (France)
Electrolyte for CCS50(D)/CCS51(D)
Langue:
French
Version:
29/04/2022
Taille du fichier:
42.9 KB
Nom du fichier:
MSDS_CCV05-50x_51x_(F).pdf
-
-
-
Électrolytes
CCV05-50x_51x (Estonia)
Electrolyte for CCS50(D)/CCS51(D)
Langue:
Estonien
Version:
29/04/2022
Taille du fichier:
40.4 KB
Nom du fichier:
MSDS_CCV05-50x_51x_(EST).pdf
-
-
-
Électrolytes
CCV05-50x_51x (Malta)
Electrolyte for CCS50(D)/CCS51(D)
Langue:
Anglais
Version:
29/04/2022
Taille du fichier:
40.1 KB
Nom du fichier:
MSDS_CCV05-50x_51x_(M).pdf
-
-
-
Électrolytes
CCV05-50x_51x (Belgium (Dutch))
Electrolyte for CCS50(D)/CCS51(D)
Langue:
Néerlandais
Version:
29/04/2022
Taille du fichier:
42.1 KB
Nom du fichier:
MSDS_CCV05-50x_51x_(BNL).pdf
-
-
-
Électrolytes
CCV05-50x_51x (Saudi Arabien)
Electrolyte for CCS50(D)/CCS51(D)
Langue:
Arabe
Version:
29/04/2022
Taille du fichier:
168.8 KB
Nom du fichier:
MSDS_CCV05-50x_51x_(SAA).pdf
-