Données clés
-
Gamme de mesure
L: 0 à 100
a: -150 à 100
b: -100 à 150 -
Température de process
-20 à 60 °C (-4 à 140 °F)
60 à 140 °C (140 to 284 °F) avec eau de refroidissement -
Pression de process
0.5 à 10 bar (7.3 to 145 psi) (absolut)
Domaine d'application
Memosens Wave CKI50 impressionne par son design compact, qui permet au spectromètre de fournir un contrôle de la couleur fiable et rapide en cours de process. En même temps, le spectromètre de process assure le respect des normes d'hygiène et de matériaux, conformément aux spécifications de l'industrie alimentaire. Grâce à un modèle de couleur préréglé et à la connexion à un transmetteur Liquiline, la mise en service est très facile et les mesures très stables.
Contrôle qualité : les écarts de couleur dans les produits finaux sont causés par des variations de couleur dans les matières premières. Il est donc crucial de les reconnaître et de les corriger
Contrôle du remplissage : l'augmentation de la diversité des produits et de la vitesse de production posent un risque d'embouteillage incorrect. Une détection de couleur fiable et rapide est essentielle.
Contrôle de phase : avec la détection de couleur, les phases dans les conduites peuvent être prises en compte rapidement et les pertes de produit peuvent être minimisées, p. ex. lors du changement de produits ou du nettoyage.
Avantages
Design compact : détermination de la couleur dans toute la gamme de couleurs avec un seul appareil.
Mise en service simple : grâce à la technologie Memosens et au transmetteur Liquiline, l'installation est rapide et facile. Aucun étalonnage requis, seul un spectre de référence du point zéro doit être enregistré.
Mesure colorimétrique robuste : mesures de la couleur reproductibles et fiables à long terme, même dans des environnements de process exigeants, grâce à une résistance élevée à l'infiltration d'eau et aux vibrations ainsi qu'aux températures élevées.
Contrôle de process sûr et efficace : la construction hygiénique garantit la sécurité des produits. Le contrôle de la couleur en cours de process permet d'éviter la perte de produit et les éventuels risques pour la santé des consommateurs
Vidéos
Xpert selection
-
Produits spécialisés
- Conçu pour les applications exigeantes
Excellence technique
Simplicité
Variable
-
Produits simples
- Facile à sélectionner, à installer et à utiliser
Excellence technique
Simplicité
-
Produits standard
- Fiable, robuste et effort de maintenance réduit
Excellence technique
Simplicité
-
Produits haut de gamme
- Hautement fonctionnel et pratique
Excellence technique
Simplicité
-
Produits spécialisés
- Conçu pour les applications exigeantes
Excellence technique
Simplicité
Variable
FLEX selections | Excellence technique | Simplicité |
---|---|---|
Fundamental selection Parfait pour les applications de base |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Lean selection Performances optimales pour piloter les applications standards |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Extended selection Fonctionnalités avancées pour maximiser vos process |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Xpert selection Performances exceptionnelles pour applications exigeantes |
Excellence technique
|
Simplicité
Variable |
-
-
Information technique (TI)
TI Memosens Wave CKI50
Version française - 08/2023
Spectromètre de process pour les mesures colorimétriques
EN FR 31/08/202302/12/2019Langue:
French
Version:
31/08/2023
Taille du fichier:
928.6 KB
Nom du fichier:
TI01431CFR_0223-00.pdf
-
-
-
Information technique (TI)
TI Memosens Wave CKI50
Spectromètre de process pour les mesures colorimétriques
EN FR 31/08/202302/12/2019Langue:
French
Version:
31/08/2023
Taille du fichier:
928.6 KB
Nom du fichier:
TI01431CFR_0223-00.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
BA Memosens Wave CKI50
Spectromètre de process pour les mesures colorimétriques
EN FR 20/09/202313/01/2020Langue:
French
Version:
20/09/2023
Taille du fichier:
953.7 KB
Nom du fichier:
BA01932CFR_0223-00.pdf
-
-
-
Instructions de montage (EA)
Kit CKI50 measuring head
For versions with 2, 5 or 10 mm
EN FR 01/12/2020Langue:
Anglais
Version:
01/12/2020
Taille du fichier:
412.2 KB
Nom du fichier:
EA01297CEN_0120.pdf
-
-
-
Instructions de montage (EA)
Kit CKI50
Cable replacement
EN FR 31/05/2020Langue:
Anglais
Version:
31/05/2020
Taille du fichier:
513.2 KB
Nom du fichier:
EA01299CEN_0120.pdf
-
-
-
Conseils de sécurité Ex (XA)
XA Memosens Wave CKI50
pour la mesure de couleur, variations de couleur
ATEX, IECEx :
Ex ia op is/db [ia Ga] IIC T6 Ga/GbEN FR 13/06/202321/07/2022Langue:
French
Version:
13/06/2023
Taille du fichier:
473.1 KB
Nom du fichier:
XA02890CFR_0223-00.pdf
-
-
-
Conseils de sécurité Ex (XA)
XA Memosens Wave CKI50
for measuring color, color variations
UKEx:
Ex ia op is/db [ia Ga] IIC T6 Ga/GbLangue:
Anglais
Version:
11/07/2023
Taille du fichier:
471.5 KB
Nom du fichier:
XA03140CEN_0123-00.pdf
-
-
-
Documentation spéciale (SD)
SD Hygienic applications
Liquid analysis equipment
EN FR 29/08/202330/04/2021Langue:
Anglais
Version:
29/08/2023
Taille du fichier:
512.7 KB
Nom du fichier:
SD02751CEN_0223-00.pdf
-
-
-
Innovation (IN)
Reliable and robust real-time color control in liquids with the Memosens Wave CKI50 process spectrometer
Reliable and robust real-time color control in liquids with the
Memosens Wave CKI50 process spectrometerLangue:
Anglais
Version:
29/06/2023
Taille du fichier:
671.7 KB
Nom du fichier:
IN01123C_MemosensWaveCKI50_process_spectrometer_EN.pdf
-
-
-
Innovation (IN)
Sichere und robuste Echtzeit-Farbkontrolle in Flüssigkeiten mit dem Prozessspektrometer Memosens Wave CKI50
Sichere und robuste Echtzeit-Farbkontrolle in Flüssigkeiten mit
dem Prozessspektrometer Memosens Wave CKI50Langue:
Allemand
Version:
29/06/2023
Taille du fichier:
773.6 KB
Nom du fichier:
IN01123C_MemosensWaveCKI50_Prozessspektrometer_DE.pdf
-
-
-
Déclaration du fabricant
Product family: Spectrometer
Product root: CKI50-
Declaration number: HE_01928_02.24
Manufacturer specification: Food hygiene
Additional information: Japan Food contact materialLangue:
Anglais
Version:
22/07/2024
Taille du fichier:
310.9 KB
Nom du fichier:
HE_01928_02.24_CKI50.pdf
-