Données clés
-
Grandeurs mesurées
Concentration
Point de rosée
Pression de cellule
Température de cellule -
Agréments Ex
CSA Classe I, Division 2
CSA Classe I, Zone 2
Domaine d'application
Doté de la technologie TDLAS brevetée (Spectroscopie d'Absorption Infrarouge par Diode Laser Accordable), l'analyseur SS500 est une alternative économique pour la mesure de la concentration en H2O dans le gaz naturel sans contact physique avec la vapeur. Le capteur n'est pas soumis à la contamination ou la dérive dues aux impuretés de vapeur comme le glycol, le méthanol ou les amines.
Mesures de la qualité du gaz naturel dans la production, le stockage, le transport et la distribution
Surveillance de la qualité dans les conduites de gaz naturel, usines de traitement, stations de compression, sites de collecte et pour la distribution
Idéal pour une utilisation comme outil de mesure de contrôle
Gammes de mesure de 0-250 lb/mmscf (0-5275 ppm) H2O
Avantages
Mesures de l'humidité en temps réel et économiques
Presque sans entretien
Fiable même en conditions difficiles
Rapide et précis sans délais de mouillage ou de séchage
Pas de contamination ou de dérive dues aux impuretés de vapeur comme le glycol, le méthanol, les amines, le sulfure d'hydrogène ou les mercaptans
Étalonnage traçable par NIST avec sorties analogiques et de série pour la surveillance à distance
Certifié CSA pour CSA Classe 1, niveau 2 ou Classe 1, niveau 1
Extended selection
-
Produits haut de gamme
- Hautement fonctionnel et pratique
Excellence technique
Simplicité
-
Produits simples
- Facile à sélectionner, à installer et à utiliser
Excellence technique
Simplicité
-
Produits standard
- Fiable, robuste et effort de maintenance réduit
Excellence technique
Simplicité
-
Produits haut de gamme
- Hautement fonctionnel et pratique
Excellence technique
Simplicité
-
Produits spécialisés
- Conçu pour les applications exigeantes
Excellence technique
Simplicité
Variable
FLEX selections | Excellence technique | Simplicité |
---|---|---|
Fundamental selection Parfait pour les applications de base |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Lean selection Performances optimales pour piloter les applications standards |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Extended selection Fonctionnalités avancées pour maximiser vos process |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Xpert selection Performances exceptionnelles pour applications exigeantes |
Excellence technique
|
Simplicité
Variable |
-
-
Information technique (TI)
SS500/SS500XP TDLAS Gas Analyzer
System design and specifications for theSS500/SS500XP TDLAS Gas
AnalyzerLangue:
Anglais
Version:
14/09/2021
Taille du fichier:
1.1 MB
Nom du fichier:
TI01642CEN_01.21.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
SS500/SS2000 TDLAS gas analyzer Operating Instructions
Commissioning, operation, and maintenance details for the
SS500/SS2000 TDLAS gas analyzerLangue:
Anglais
Version:
29/10/2024
Taille du fichier:
4.2 MB
Nom du fichier:
BA02182CEN_0224.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
SS500XP/SS2000XP TDLAS Gas Analyzer
Commission, operation and maintenancedetails for the
SS500XP/SS2000XP TDLAS Gas AnalyzerLangue:
Anglais
Version:
17/09/2021
Taille du fichier:
4.7 MB
Nom du fichier:
BA02183CEN_01.21.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
TDL measurement cell Operating Instructions
Operation and maintenance details for TDLAS gas analyzer
measurement cellsEN FR 02/08/2024Langue:
Anglais
Version:
02/08/2024
Taille du fichier:
1.3 MB
Nom du fichier:
BA02188CEN_0224.pdf
-
-
-
Paramètre d'appareil (GP)
HC 12 firmware Description of device parameters
Expert-level description and operational information for
device parametersLangue:
Anglais
Version:
02/08/2024
Taille du fichier:
2.1 MB
Nom du fichier:
GP01181CEN_0224.pdf
-
-
-
Instructions de montage (EA)
TDLAS cell assembly mirror cleaning Installation Instructions
Instructions for cleaning the 0.1 m, 0.8 m, 8 m/28 m
measurement cell mirror for multiple product platformsLangue:
Anglais
Version:
29/07/2024
Taille du fichier:
404.3 KB
Nom du fichier:
EA01381CEN_0224.pdf
-
-
-
Instructions de montage (EA)
Installation Instruction
Installation Instruction for SS2000XP Floating Ground Re-Work Kit
Langue:
Anglais
Version:
15/02/2022
Taille du fichier:
1.8 MB
Nom du fichier:
EA01421CEN 0122.pdf
-
-
-
Conseils de sécurité Ex (XA)
SS500/SS2000/SS3000, SS500e/SS2000e/SS3000e and SS500XP/SS2000XP Safety Instruction
Safety Instructions for the SS500/SS2000/SS3000,
SS500e/SS2000e/SS3000e and SS500XP/SS2000XP TDLAS Gas AnalyzersLangue:
Anglais
Version:
04/10/2021
Taille du fichier:
2 MB
Nom du fichier:
XA02744CEN_01.21.pdf
-
-
-
Documentation spéciale (SD)
AMS100 Software Operating Instructions
Instructions for operating the AMS100 software as an
alternative method for TDLAS gas analyzer system configurationLangue:
Anglais
Version:
10/05/2023
Taille du fichier:
1.3 MB
Nom du fichier:
SD02863CEN_0223.pdf
Firmware:
SSI v1.4
-
-
-
Documentation spéciale (SD)
Validation of TDLAS gas analyzers Special Documentation
Description, guidelines, and procedure for validation of TDLAS
gas analyzersLangue:
Anglais
Version:
29/07/2024
Taille du fichier:
2.4 MB
Nom du fichier:
SD03286CEN_0124.pdf
-