![Analyseur d'oxygène OXY5500, extinction de fluorescence, QF, vue de l'angle droit Photo boîtier analyseur d'oxygène OXY5500, vue de l'angle droit](/__image/a/9372718/k/b84db2a1ffc9863087c064ba4f87e5d26e36b1c3/ar/1-1/w/344/t/jpg/b/ffffff/n/true/fn/OXY5500_ANGLE.jpg)
Données clés
-
Grandeurs mesurées
Concentration
Pression de cellule
Température de cellule -
Agréments Ex
ATEX / IECEx - Zone 2
CSA Classe I, Division 2
Domaine d'application
L'analyseur d'oxygène OXY5500 est un analyseur monovoie compact autonome, qui utilise l'extinction de fluorescence (QF) pour fournir des mesures fiables de l'oxygène dans les applications de traitement du gaz et du gaz naturel. Une sonde est insérée dans la vapeur du process et connectée au contrôleur via une fibre optique. Avec son afficheur LCD et son enregistreur de données intégré, l'OXY5500 présente également des systèmes complets de conditionnement des échantillons, disponibles également comme logiciel pour une interface PC.
Mesures de la qualité du gaz naturel dans la production, le stockage, le transport et la distribution
Surveillance du gaz naturel, en amont de la production et des sites de collecte
Gamme de mesure des niveaux ppm à 0-20 % O2
Mesures de traces dès 0-10 ppmv d'oxygène dans l'hydrogène pour les électrolyses
Idéal pour les applications CCUS car la mesure d'oxygène optique est insensible au CO2 ou au H2S dans le process
Avantages
Navigation facile dans l'affichage et le menu
Petit capteur optique sans membrane ou consommable chimique
Mesure optique avec réponse rapide et continue
Excellente stabilité à long terme
Non affecté par H2S
Pas de pièces mobiles, fonctionnement simple
Enregistrement des données pour 30 jours
Xpert selection
-
Produits spécialisés
- Conçu pour les applications exigeantes
Excellence technique
Simplicité
Variable
![Xpert: Performances exceptionnelles pour applications exigeantes Xpert: Performances exceptionnelles pour applications exigeantes](/__image/a/9247233/k/60c65301e6a2e97c8a48a03e5c8328769c0cc273/ar/4-3/w/496/t/jpg/b/ffffff/fn/eh_2020-11_FLEX_segmentation_Visual_X_1250x300px.jpg)
-
Produits simples
- Facile à sélectionner, à installer et à utiliser
Excellence technique
Simplicité
-
Produits standard
- Fiable, robuste et effort de maintenance réduit
Excellence technique
Simplicité
-
Produits haut de gamme
- Hautement fonctionnel et pratique
Excellence technique
Simplicité
-
Produits spécialisés
- Conçu pour les applications exigeantes
Excellence technique
Simplicité
Variable
FLEX selections | Excellence technique | Simplicité |
---|---|---|
Fundamental selection Parfait pour les applications de base |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Lean selection Performances optimales pour piloter les applications standards |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Extended selection Fonctionnalités avancées pour maximiser vos process |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Xpert selection Performances exceptionnelles pour applications exigeantes |
Excellence technique
|
Simplicité
Variable |
-
-
Information technique (TI)
OXY5500 Optical Oxygen Analyzer Technical Information
System design and specification for the OXY5500 Optical Oxygen Analyzer
Langue:
Anglais
Version:
29/06/2023
Taille du fichier:
712.3 KB
Nom du fichier:
TI01656CEN_0223.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
OXY5500 Gas Analyzer Operating Instructions
Commission, operation, and maintenance details for the
OXY5500 Gas AnalyzerLangue:
Anglais
Version:
29/06/2023
Taille du fichier:
3.6 MB
Nom du fichier:
BA02195CEN_0222.pdf
Firmware:
SSI v1.4
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
OXY5500 Gas Analyzer Sample Conditioning System Operating Instructions
Commission, operation, and maintenance details for the
OXY5500 Gas Analyzer Sample Conditioning System (SCS)Langue:
Anglais
Version:
29/06/2023
Taille du fichier:
2 MB
Nom du fichier:
BA02196CEN_0223.pdf
-
-
-
Instructions de montage (EA)
OXY5500 Transportable Analyzer Connection/Operation
Instructions for connecting and operating the
OXY5500 portable analyzerLangue:
Anglais
Version:
04/10/2021
Taille du fichier:
288.4 KB
Nom du fichier:
EA01389CEN_01.21.pdf
-
-
-
Conseils de sécurité Ex (XA)
OXY5500 Gas Analyzer Safety Instructions
ATEX/IECEx/UKEX: Zone 2
cCSAus: Class I, Division 2Langue:
Anglais
Version:
29/06/2023
Taille du fichier:
707.1 KB
Nom du fichier:
XA02754CEN_0323.pdf
-
-
-
Documentation spéciale (SD)
OXY5500 Optical Oxygen Analyzer Service Software Operating Instruction
Instructions for operating the Service Software to diagnose
and maintain OXY5500 Optical Oxygen Analyzer systemsLangue:
Anglais
Version:
09/10/2021
Taille du fichier:
3.3 MB
Nom du fichier:
SD02868CEN_01.21.pdf
-
-
-
PU (Publication)
TDLAS and QF analyzers application guide - Accurate and reliable measurement of H2O, H2S, CO2, C2H2, NH3, and O2
A guide to TDLAS and QF technology application notes (natural gas,
hydrogen, biomethane, carbon capture, LNG, gas processing, NGL
fractionation, petrochemical, syngas, ammonia, and refining) for the
oil & gas and chemical industries (relating to J22, JT33, SS500, SS2100,
SS2100a, SS2100i, and OXY5500 analyzers).Langue:
Anglais
Version:
27/11/2023
Taille du fichier:
4.1 MB
Nom du fichier:
PU01459CEN_0323.pdf
-
-
-
PU (Publication)
Real-time quality measurements in biogas and biomethane
A discussion on using TDLAS / QF analyzers (SS500, J22,
JT33, SS2100, and OXY5500) to measure the concentration
of compounds in biogas and biomethane in the Oil & Gas industry.Langue:
Anglais
Version:
31/10/2023
Taille du fichier:
1.4 MB
Nom du fichier:
PU01455CEN_0223.pdf
-
-
-
PU (Publication)
TDLASおよびQFアナライザアプリケーションガイド H2O、H2S、CO2、C2H2、NH3、O2の 正確で信頼性の高い測定
天然ガス、水素、バイオメタン、炭素回収、LNG、ガス処理、
NGL分留、石油化学、合成ガス、アンモニア、精製に関する石油・ガスおよび化学産業向けのTDLASおよびQF技術のアプリケーションノート(J22、
JT33、SS500、SS2100、SS2100a、SS2100i、
およびOXY5500アナライザーに関連)Langue:
Japonais
Version:
28/06/2024
Taille du fichier:
4.5 MB
Nom du fichier:
PU01459CJA_0323_TDLAS_QF_Analyzers_Guide.pdf
-
-
-
PU (Publication)
Factory acceptance test (FAT) information - For TDLAS and QF analyzers
An overview about the factory acceptance tests (FATs) offered for
TDLAS and QF analyzers (SS2100, SS2100i, SS2100a, J22, JT33,
SS500, OXY5500) to customers.Langue:
Anglais
Version:
16/10/2023
Taille du fichier:
1.2 MB
Nom du fichier:
PU01544CEN_0123.pdf
-