
Données clés
-
Couverture spectrale
150 - 3 425 cm-1 (532 nm)
Domaine d'application
L'analyseur de process Raman Rxn5 est un analyseur laser clé en main équipé de la technologie Kaiser Raman et leader sur le marché. Il fournit des mesures quantitatives de la composition chimique à l'aide de la spectroscopie Raman. Le design du Raman Rxn5 prend en compte les besoins des clients en termes de fonctionnalités et de certification pour les zones explosibles, en plus d'être compact et à faible consommation. La haute efficacité optique de l'analyseur le rend idéal pour les mesures d'échantillons typiques en phase gazeuse.
Points de mesure du process :
Vaporeformeurs de méthane
Gazéifieurs (charbon, coke de pétrole, déchets, biomasse)
Unités de conversion du CO
Unités d'hydrotraitement
Hydrocraqueurs
Élimination du CO2
Boucles de synthèse du produit fini
Secteurs typiques :
Production d'hydrogène/pureté, HyCO, recyclage d'hydrogène
Production de méthanol
Production d'ammonium
Alimentation en combustible des turbines à gaz
Gaz naturel synthétique/centrales de production électrique IGCC
Avantages
Analyse non destructive des gaz, y compris les molécules diatomiques homonucléaires (H2, N2, O2)
Compact, plus petit que la plupart des chromatographes en phase gazeuse (GCs) à montage mural
Peut remplacer jusqu'à quatre analyseurs conventionnels avec une seule unité et quatre sondes
Robuste, avec des besoins minimes, pas de transport des échantillons, pas de consommables (poteaux, vannes, gaz, pompes)
Peu de travail pour les techniciens et sécurité maximale (pas de gaz toxique transporté vers l'analyseur)
Mesure quatre flux simultanément pour des résultats multivoies plus rapides
Conditions d'exploitation -20 to +50 °C
Extended selection
-
Produits haut de gamme
- Hautement fonctionnel et pratique
Excellence technique
Simplicité

-
Produits simples
- Facile à sélectionner, à installer et à utiliser
Excellence technique
Simplicité
-
Produits standard
- Fiable, robuste et effort de maintenance réduit
Excellence technique
Simplicité
-
Produits haut de gamme
- Hautement fonctionnel et pratique
Excellence technique
Simplicité
-
Produits spécialisés
- Conçu pour les applications exigeantes
Excellence technique
Simplicité
Variable
FLEX selections | Excellence technique | Simplicité |
---|---|---|
Fundamental selection Parfait pour les applications de base |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Lean selection Performances optimales pour piloter les applications standards |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Extended selection Fonctionnalités avancées pour maximiser vos process |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Xpert selection Performances exceptionnelles pour applications exigeantes |
Excellence technique
|
Simplicité
Variable |
-
-
Information technique (TI)
Raman Rxn5 Technical Information
System design and specifications for the Raman Rxn5 analyzer -
powered by Kaiser Raman technologyEN FR 21/11/202331/12/2020Langue:
Anglais
Version:
21/11/2023
Taille du fichier:
1.2 MB
Nom du fichier:
TI01646CEN_0222.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
Raman RunTime v6.5 Operating Instructions
Commissioning, operation, and maintenance details
for Raman RunTime v6.5 softwareEN FR 16/11/202316/11/202230/06/202231/12/2020Langue:
Anglais
Version:
16/11/2023
Taille du fichier:
6.7 MB
Nom du fichier:
BA02180CEN_0423.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
Manuel de mise en service Raman Rxn5
Détails de la mise en service, de la configuration et de la maintenance
de l'analyseur Raman Rxn5 – équipé de la technologie Kaiser RamanEN FR 23/01/202516/01/202521/11/202301/08/202331/12/2020Langue:
French
Version:
23/01/2025
Taille du fichier:
5.1 MB
Nom du fichier:
BA02179CFR_0323.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
LNG parameters & calibration Operating Instructions
A complete overview of the LNG parameters and calibration for the
Raman analyzerEN FR 21/08/2024Langue:
Anglais
Version:
21/08/2024
Taille du fichier:
865.4 KB
Nom du fichier:
BA02371CEN_0124.pdf
-
-
-
Instructions courtes (KA)
Instructions condensées Raman Rxn5
Guide de démarrage rapide pour l'analyseur Raman Rxn5
équipé de la technologie Kaiser RamanEN FR 16/01/202507/01/202521/11/202331/12/2020Langue:
French
Version:
07/01/2025
Taille du fichier:
2.1 MB
Nom du fichier:
KA01554CFR_0222.pdf
-
-
-
Instructions de montage (EA)
LNG analyzer performance verification kit Installation Instructions
Instructions for use of the LNG analyzer performance verification kit
EN FR 30/03/2023Langue:
Anglais
Version:
30/03/2023
Taille du fichier:
442.7 KB
Nom du fichier:
EA01470CEN_0123.pdf
-
-
-
Conseils de sécurité Ex (XA)
Conseils de sécurité Raman Rxn5
Certifications Ex et instructions de montage pour l'analyseur
Raman Rxn5 – équipé de la technologie Kaiser RamanEN FR 13/01/202510/01/202507/12/202331/12/2020Langue:
French
Version:
10/01/2025
Taille du fichier:
1.6 MB
Nom du fichier:
XA02746CFR_0222.pdf
-
-
-
PU (Publication)
石油・ガスおよび化学産業向け ラマン分光計アプリケーションガイド - ガスストリームおよびLNGの組成分析
化学産業および石油・ガス産業におけるガスストリームおよび LNG
の組成分析用(Raman Rxn4 アナライザー、Raman Rxn5 アナライザ
ー、Raman Rxn-30 プローブ、Raman Rxn-41 プローブを含む)、
Kaiser Raman テクノロジーによるラマン分光アナライザーおよび
プローブ製品ラインアップのご案内です。Langue:
Japonais
Version:
13/05/2024
Taille du fichier:
4.2 MB
Nom du fichier:
PU01445CJA_0121_RamanAnalyzer_AppGuide_OilGas_ChemInd.pdf
-
-
-
PU (Publication)
Raman Rxn5 analyzer optical service kit
An overview of the optical service kit for the Raman Rxn5 analyzer
containing tools and accessories with instructions on how to clean
and maintain the instrument to achieve its optimal performance.Langue:
Anglais
Version:
04/05/2022
Taille du fichier:
1 MB
Nom du fichier:
PU01467CEN_0122.pdf
-
-
-
PU (Publication)
エネルギー転換 - 当社のガスアナライザは準備ができています
エネルギー転換の概要と、石油・ガス産業における炭素から再生可
能エネルギー、天然ガス、水素、LNG、バイオガスなどへのエネル
ギーサプライチェーン転換の需要に対応するためのTDLAS、QF、ラ
マン分光法(J22、OXY5500、Raman Rxn4、Raman Rxn5アナライザを
含む)によるガス分析の重要性。Langue:
Japonais
Version:
13/05/2024
Taille du fichier:
2.9 MB
Nom du fichier:
PU01458CJA_0122_EnergyTransition.pdf
-