La série GMS800 est une gamme de produits d'analyseurs de gaz extractifs pouvant mesurer plus de 60 composants gazeux différents. L'analyseur GMS800 se caractérise par sa conception modulaire cohérente : 6 modules d'analyse, un module de gaz, des modules E/S et une unité de commande. Pour une intégration système économique, il est possible d'utiliser des boîtiers plug-in 19". Des boîtiers muraux disposant d'homologations pour les zones Ex selon ATEX sont utilisés dans un environnement industriel rude.
Contrôle des émissions selon EN 15267 et mesures des gaz de process, aussi en zone explosible
Contrôle des émissions de très petites concentrations
Mesure des composés sulfureux dans les gaz de process
Mesure de très faibles concentrations d'hydrogène ou d'hydrocarbures
Caractéristiques de l'appareil :
6 modules d'analyse différents
4 types de boîtier
Module de gaz avec pompe gaz à mesurer et/ou capteurs de surveillance
Nouveau type de boîtier pour une intégration rapide et aisée
Télédiagnostic par Ethernet avec le logiciel SOPAS ET
Avantages
Certifié conforme à EN 15267 et EN 14181
Installation possible dans les zones non explosibles et explosibles (zone 1 et 2 selon ATEX)
Entretien et service réduits et intégration facile pour les installations existantes grâce à la conception modulaire
Calibrage possible sans gaz d'étalon à l'aide d'une unité de calibrage optionnelle
Influence très réduite de la température ambiante grâce aux modules de mesure thermorégulés
Entretien et réparation aisés par le remplacement de composants ou de modules
La centrale de production électrique Long Ridge Energy est un exemple parfait de l'utilisation de l'hydrogène vert dans le secteur global de l'énergie.
Découvrez pourquoi les analyseurs Raman sont un outil de mesure de la composition extrêmement efficace pour une large gamme de carburants utilisés de nos jours dans les turbines à gaz.
Ar, CH4, CH3OH, C2H2, C2H2F4, C2H4, C3H6, C3H8, C4H6, Cl2, CO, CO2, COCl2, COS, CS2, H2, H2S, He, NH3, NO, N2O, NO2, O2, SF6, SO2, other components on request
Performance-tested measurands
CH4, CO, CO2, NO, NO2, O2, SO2, N2O
Ambient temperature range
+5 °C ... +45 °C
Ambient humidity
≤ 95 % Relative humidity; non-condensing
Degree of protection
IP65
Hazardous area approvals
GMS820P: IECEx: Ex db eb [ia] IIC T6 ATEX: II 2G Ex db eb [ia] IIC T6 Gb II 2G Ex db eb IIC T6 Gb GMS84x: IECEx: GMS841: Ex nA nC IIC T4 Gc GMS841: Ex nA nC [ia Ga] IIC T4 Gc ATEX: GMS841: II 3G Ex nA nC IIC T4 Gc GMS841: II 3G Ex nA nC [ia Ga] IIC T4 Gc NEC/CEC (US/CA): GMS842: Class I, Division 2, Groups A, B, C and D; T4 GMS842: Ex nA nC IIC T4 Gc GMS842: Ex nA nC [ia Ga] IIC T4 Gc GMS842: Class I, Zone 2 AEx nA nC IIC T4 Gc GMS842: Class I, Zone 2 AEx nA nC [ia Ga] IIC T4 Gc
The GMS800 is a product familiy of extractive analyzers which
can measure more than 60 different gas compounds. The GMS800 is
characterized by its modular design: 6 analyzing modules,
one gas module, I/O modules and an operating unit.
Le service de réparation assure le rétablissement rapide du fonctionnement de la solution de contrôle des émissions GMS800. L'appareil fait également l'objet d'une révision générale afin de prévenir de futures pannes.
Continuez votre sélection parmi toutes les options possibles
Nous accordons de l'importance à votre vie privée
Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience de navigation, collecter des statistiques afin d'optimiser la fonctionnalité du site et fournir des publicités ou du contenu sur mesure.
En sélectionnant "Accepter tout", vous consentez à notre utilisation des cookies.
Pour plus de détails, veuillez consulter notre politique en matière de cookies .