Essayez la recherche par mots-clés, réf. de commande / code produit ou numéro de série, p. ex. "CM442" ou "Information technique"
Entrez au moins 2 caractères pour démarrer la recherche.
  • Historique
product picture of the visual range measuring devices VISIC620

VISIC620
visual range measuring device

Measurement of visual range for roads, tunnels, sea routes and in weather stations

IVIS620
Please Wait (spinning wheel)
Chargement des prix
Prix temporairement indisponibles
Price on request
Prix en cours d'activation
prix : fournir une information
from CHF ??.-

Données clés

  • Measured variables

    Standard visual range, K-value

  • Measuring range

    Standard visual range: 10 ... 500 m / 10 ... 16,000 m
    Output range freely adjustable

  • Ambient temperature range

    –30 °C ... +55 °C

  • Degree of protection

    IP69K

Domaine d'application

The VISIC620 determines the standard visual range on roads, sea routes, or in weather observation stations or measures the visibility (as k-value or in mg/m³) in tunnels. An automated self-test measures and compensates for possible front screen contamination. Furthermore, it offers excellent recognition of objects such as leaves or plants in the optical path. Therefore, the VISIC620 can measure fog reliably.

  • Determination of the visual range on roads

  • Measurement of visibility or dust concentration in tunnels

  • Detection of smoke in tunnels

  • Fog detection on coasts and sea routes


Device properties:

  • Large measuring range for visual range

  • Precipitation detector as an option

  • Contamination check

  • Minimum space requirements and low weight

  • Self-sufficient design possible with solar panel and battery

  • Rugged housing, also for salty air

Avantages

  • Reliable measured values

  • Low operating costs

  • Low maintenance requirements due to long maintenance intervals

Xpert selection

  • Produits spécialisés

  • Conçu pour les applications exigeantes

Excellence technique

Simplicité

Variable

Xpert: Performances exceptionnelles pour applications exigeantes ©Endress+Hauser
  • Produits simples

  • Facile à sélectionner, à installer et à utiliser

Excellence technique

Simplicité

  • Produits standard

  • Fiable, robuste et effort de maintenance réduit

Excellence technique

Simplicité

  • Produits haut de gamme

  • Hautement fonctionnel et pratique

Excellence technique

Simplicité

  • Produits spécialisés

  • Conçu pour les applications exigeantes

Excellence technique

Simplicité

Variable

FLEX selections Excellence technique Simplicité
  • F
  • L
  • E
  • X

Fundamental selection

Parfait pour les applications de base

Excellence technique
Simplicité
  • F
  • L
  • E
  • X

Lean selection

Performances optimales pour piloter les applications standards

Excellence technique
Simplicité
  • F
  • L
  • E
  • X

Extended selection

Fonctionnalités avancées pour maximiser vos process

Excellence technique
Simplicité
  • F
  • L
  • E
  • X

Xpert selection

Performances exceptionnelles pour applications exigeantes

Excellence technique
Simplicité

Variable

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products