

Données clés
-
Entrée
NAMUR
blocking: < 1,2 mA
conducting: > 2,1 mA -
Sortie
relay contact
-
Alimentation
20...250 V AC/DC
Domaine d'application
L'amplificateur séparateur NAMUR est conçu pour le fonctionnement sûr des commutateurs de proximité selon EN 60947-5-6 (NAMUR) ainsi que des contacts ouverts et mécaniques avec des éléments de couplage par résistance. Il présente une alimentation universelle (24 à 230 V AC/DC) et un relais (inverseur) par voie. L'appareil est certifié pour le fonctionnement à sécurité intrinsèque (Ex i) de circuits jusqu'à la zone 0 (gaz) et la zone 20 (poussière) en zone explosible. RLN42 peut être utilisé dans les équipements de sécurité jusqu'à SIL 2 conformément à IEC 61508.
Amplificateur séparateur pour la transmission de signaux de commutation binaires
Plage d'alimentation étendue (de 24 à 230 V AC/DC)
Entrée pour détecteurs de proximité selon NAMUR (EN 60947-5-6) ; contacts sans potentiel ou contacts avec circuit de résistance
Surveillance des circuits d'entrée pour s'assurer de l'absence de défauts des câbles tels que ruptures et courts-circuits (détection des défauts de câble), désactivable
Contacts de relais côté sortie utilisés comme sortie signal, le sens d'action est sélectionnable au moyen de commutateurs DIP
Températures ambiantes de -40 à 60 °C (-40 à 140 °F)
Installation en zone explosible zone 2 / div 2
Avantages
Câblage simple et rapide avec bornes enfichables
Adapté pour une utilisation dans les systèmes de sécurité jusqu'à SIL 2 (IEC 61508)
Boîtier compact avec largeur de 17,5 mm (0,69 in) pour une exploitation efficace de l'espace
Isolation galvanique 3 voies
Fundamental selection
-
Produits simples
- Facile à sélectionner, à installer et à utiliser
Excellence technique
Simplicité

-
Produits simples
- Facile à sélectionner, à installer et à utiliser
Excellence technique
Simplicité
-
Produits standard
- Fiable, robuste et effort de maintenance réduit
Excellence technique
Simplicité
-
Produits haut de gamme
- Hautement fonctionnel et pratique
Excellence technique
Simplicité
-
Produits spécialisés
- Conçu pour les applications exigeantes
Excellence technique
Simplicité
Variable
FLEX selections | Excellence technique | Simplicité |
---|---|---|
Fundamental selection Parfait pour les applications de base |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Lean selection Performances optimales pour piloter les applications standards |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Extended selection Fonctionnalités avancées pour maximiser vos process |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Xpert selection Performances exceptionnelles pour applications exigeantes |
Excellence technique
|
Simplicité
Variable |
-
-
Information technique (TI)
RLN42
Amplificateur séparateur NAMUR
EN FR 16/09/202106/05/2021Langue:
French
Version:
16/09/2021
Taille du fichier:
1021.9 KB
Nom du fichier:
TI01565KFR_0221-00.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
RLN42
Amplificateur séparateur NAMUR 2 voies avec alimentation universelle et
sortie signal de relaisEN FR 16/09/202106/05/2021Langue:
French
Version:
16/09/2021
Taille du fichier:
1.5 MB
Nom du fichier:
BA02065KFR_0221-00.pdf
-
-
-
Instructions courtes (KA)
KA RLN42
Amplificateur séparateur NAMUR à deux voies avec alimentation
universelle 24 à 230 <sub>V AC/DC</sub> et sortie signal de
relaisEN FR 26/12/202216/09/202106/05/2021Langue:
French
Version:
26/12/2022
Taille du fichier:
539.4 KB
Nom du fichier:
KA01482KFR_0322-00.pdf
-
-
-
Conseils de sécurité Ex (XA)
RLN42 NAMUR CONTROL / INSTALLATION DRAWING for explosionhazardous areas according to Directive 2014/34/EU (ATEX)
ATEX/UKCA: ATEX II (1) G [Ex ia Ga] IIC, II (1) D [Ex ia Da] IIIC,
II3(1) G
Ex ec nC [ia Ga] IIC T4 Gc
IECEx: [Ex ia Ga]
IIC, [Ex ia Da] IIIC, Ex ec nC [ia Ga] IIC T4 GcEN FR 21/06/202329/09/202221/07/202109/03/2021Langue:
Anglais
Version:
21/06/2023
Taille du fichier:
1.7 MB
Nom du fichier:
XA02473K09A2_0423.pdf
-
-
-
Documentation spéciale (SD)
Device viewer
Technical documentation in other languages
Langue:
Anglais
Version:
14/07/2021
Taille du fichier:
478.5 KB
Nom du fichier:
SD02429R09EN_0121.pdf
-
-
-
Sécurité fonctionnelle (FY)
RLN22, RLN42
NAMUR isolating amplifier with relay signal output
EN FR 30/11/202115/01/2021Langue:
Anglais
Version:
30/11/2021
Taille du fichier:
2.1 MB
Nom du fichier:
FY01035KEN_0221-00.pdf
-
-
-
Domaines d'activité (FA)
コンポーネントカタログ
HAW562-
HAW569-
MS20-
MS21-
RA33-
RB223-
RDL10-
READWIN-
RH33-
RIA14-
RIA15-
RIA16-
RIA45-
RIA452-
RIA46-
RID14-
RID16-
RID261-
RLN22-
RLN42-
RMA42-
RMC621-
RMS621-
RN22-
RN221N-
RN42-
RNB22-
RNF22-
RNO22-
RS33-
RSG30-
RSG35-
RSG40-
RSG45-
RXO20Langue:
Japonais
Version:
29/08/2022
Taille du fichier:
11.7 MB
Nom du fichier:
Fa00016k33ja_2019.pdf
-
-
-
Domaines d'activité (FA)
Systemprodukte und Datenmanager
Lösungen zur Komplettierung der Messstelle
Anzeiger, Interfacegeräte, Überspannungsschutz, Energie- und
Applikationsmanager,
Datenmanager, Bildschirmschreiber und
Softwarepakete für die ProzessautomatisierungLangue:
Allemand
Version:
17/05/2023
Taille du fichier:
14.5 MB
Nom du fichier:
FA00016KDE_2323_online.pdf
-
-
-
Domaines d'activité (FA)
시스템 제품 및 데이터 관리자 - 시그널 루프 구성 솔루션
시스템 제품 및 데이터 관리자 - 시그널 루프 구성 솔루션
Langue:
Coréen
Version:
12/03/2024
Taille du fichier:
3.8 MB
Nom du fichier:
FA00016K46KO.pdf
-
-
-
Domaines d'activité (FA)
System Products and Data Managers
Solutions for the loop
Indicators, interface devices, surge arresters, energy and application
managers, data managers, paper
less recorders and associated
software packages for process automationLangue:
Anglais
Version:
17/05/2023
Taille du fichier:
14.5 MB
Nom du fichier:
FA00016KEN_2323_online.pdf
-