Données clés
-
Entrée
0/4…20 mA / HART
passive -
Sortie
0/4…20 mA / HART
actif -
Alimentation
24 V DC
Domaine d'application
L'amplificateur séparateur de sortie RNO22 est utilisé pour surveiller en toute sécurité les composants actifs tels que les vannes de contrôle, les actionneurs, les convertisseurs I/P ou les indicateurs. L'appareil à sécurité intrinsèque sépare et transmet des signaux analogiques 0/4 à 20 mA et offre une transparence HART® bidirectionnelle pour la communication numérique avec actionneurs intelligents.
L'appareil d'interface compact avec jusqu'à deux voies à isolation galvanique permet la surveillance des circuits ouverts ou courts-circuits pour un fonctionnement fiable des équipements essentiels.
Amplificateur séparateur de sortie à 1 ou 2 voies
Contrôle fiable des composants actifs tels que vannes de contrôle, convertisseurs courant-pression
Transmission et isolation galvanique des signaux 0/4 à 20 mA
Sécurité intrinsèque [Ex-ia], installation en zone Ex 2
Adapté pour une utilisation dans les systèmes de sécurité jusqu'à SIL 2 (SC 3) selon IEC 61508
Transmission bidirectionnelle des signaux de communication numériques HART®
Plage de température ambiante : de –40 à 70 °C (de –40 à 158 °F)
Avantages
Contrôle sûr et fiable des composants actifs en zones explosibles
Câblage et mise en service simples et rapides : bornes enfichables, alimentation électrique via connecteur sur profilé DIN
Boîtier compact : jusqu'à 2 voies sur 12,5 mm (0,49 in) pour une exploitation efficace de l'espace dans les armoires de commande
Transmission des signaux précise et fiable
Surveillance des circuits ouverts et courts circuits
Fundamental selection
-
Produits simples
- Facile à sélectionner, à installer et à utiliser
Excellence technique
Simplicité
-
Produits simples
- Facile à sélectionner, à installer et à utiliser
Excellence technique
Simplicité
-
Produits standard
- Fiable, robuste et effort de maintenance réduit
Excellence technique
Simplicité
-
Produits haut de gamme
- Hautement fonctionnel et pratique
Excellence technique
Simplicité
-
Produits spécialisés
- Conçu pour les applications exigeantes
Excellence technique
Simplicité
Variable
FLEX selections | Excellence technique | Simplicité |
---|---|---|
Fundamental selection Parfait pour les applications de base |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Lean selection Performances optimales pour piloter les applications standards |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Extended selection Fonctionnalités avancées pour maximiser vos process |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Xpert selection Performances exceptionnelles pour applications exigeantes |
Excellence technique
|
Simplicité
Variable |
-
-
Information technique (TI)
RNO22
Amplificateur séparateur de sortie, transparent aux données HART
EN FR 03/05/2021Langue:
French
Version:
03/05/2021
Taille du fichier:
890.3 KB
Nom du fichier:
TI01587KFR_0121.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
RNO22
Amplificateur séparateur de sortie à 1 ou 2 voies 24 V DC, transparent
HARTEN FR 06/05/2021Langue:
French
Version:
06/05/2021
Taille du fichier:
1.9 MB
Nom du fichier:
BA02064KFR_0120.pdf
-
-
-
Instructions courtes (KA)
KA RNO22
Amplificateur séparateur de sortie à 1 ou 2 voies 24 V<sub>DC
</sub>, transparent aux données HARTEN FR 27/12/202206/05/2021Langue:
French
Version:
27/12/2022
Taille du fichier:
589.6 KB
Nom du fichier:
KA01483KFR_0222-00.pdf
-
-
-
Conseils de sécurité Ex (XA)
RNO22 Output amplifier 24V DC CONTROL/INSTALLATION DRAWING for explosion hazardous areas according to Dir. 2014/34/EU (ATEX)
IECEx: [Ex ia Ga] IIC, [Ex ia Da] IIIC, Ex ec nC [ia Ga] IIC T4 Gc
ATEX/UKCA: ATEX II (1) G [Ex ia Ga] IIC,
II (1) D [Ex ia Da] IIIC, II 3(1) G Ex ec nC [ia Ga] IIC T4 GcEN FR 29/09/202220/07/202125/01/2021Langue:
Anglais
Version:
29/09/2022
Taille du fichier:
1.4 MB
Nom du fichier:
XA02374KA2_03.22_RNO22.pdf
-
-
-
Documentation spéciale (SD)
Device viewer
Technical documentation in other languages
Langue:
Anglais
Version:
14/07/2021
Taille du fichier:
478.5 KB
Nom du fichier:
SD02429R09EN_0121.pdf
-
-
-
Sécurité fonctionnelle (FY)
RNO22
Output isolating amplifier, HART-transparent
EN FR 15/01/2021Langue:
Anglais
Version:
15/01/2021
Taille du fichier:
1.1 MB
Nom du fichier:
FY01037KEN_0121-00.pdf
-
-
-
Domaines d'activité (FA)
コンポーネントカタログ
HAW562-
HAW569-
MS20-
MS21-
RA33-
RB223-
RDL10-
READWIN-
RH33-
RIA14-
RIA15-
RIA16-
RIA45-
RIA452-
RIA46-
RID14-
RID16-
RID261-
RLN22-
RLN42-
RMA42-
RMC621-
RMS621-
RN22-
RN221N-
RN42-
RNB22-
RNF22-
RNO22-
RS33-
RSG30-
RSG35-
RSG40-
RSG45-
RXO20Langue:
Japonais
Version:
29/08/2022
Taille du fichier:
11.7 MB
Nom du fichier:
Fa00016k33ja_2019.pdf
-
-
-
Domaines d'activité (FA)
Systemprodukte und Datenmanager
Lösungen zur Komplettierung der Messstelle
Anzeiger, Interfacegeräte, Überspannungsschutz, Energie- und
Applikationsmanager,
Datenmanager, Bildschirmschreiber und
Softwarepakete für die ProzessautomatisierungLangue:
Allemand
Version:
17/05/2023
Taille du fichier:
14.5 MB
Nom du fichier:
FA00016KDE_2323_online.pdf
-
-
-
Domaines d'activité (FA)
시스템 제품 및 데이터 관리자 - 시그널 루프 구성 솔루션
시스템 제품 및 데이터 관리자 - 시그널 루프 구성 솔루션
Langue:
Coréen
Version:
12/03/2024
Taille du fichier:
3.8 MB
Nom du fichier:
FA00016K46KO.pdf
-
-
-
Domaines d'activité (FA)
System Products and Data Managers
Solutions for the loop
Indicators, interface devices, surge arresters, energy and application
managers, data managers, paper
less recorders and associated
software packages for process automationLangue:
Anglais
Version:
17/05/2023
Taille du fichier:
14.5 MB
Nom du fichier:
FA00016KEN_2323_online.pdf
-