
Données clés
-
Entrée
0/4…20 mA / HART
feeding/not feeding -
Sortie
0/4…20 mA / HART
active/passive -
Alimentation
24...230 V AC/DC
Domaine d'application
La barrière active est utilisée pour la transmission et l'isolation galvanique des signaux 4 à 20 mA/HART. L'appareil dispose d'une entrée courant active/passive à laquelle un transmetteur 2 ou 4 fils peut être raccordé directement. La sortie de l'appareil peut être utilisée de manière active ou passive. Le signal courant est ensuite mis à la disposition de l'API / du contrôleur ou à d'autres instruments, au niveau des bornes à visser ou des bornes enfichables optionnelles.
Barrière active 1 voie, plage d'alimentation étendue
Transmission et isolation galvanique des signaux analogiques 0/4 à 20 mA
En option, signaux à sécurité intrinsèque [Ex-ia] des zones explosibles
Transmission bidirectionnelle des signaux de communication HART®
Entrée avec ou sans alimentation pour instruments à 2 ou 4 fils
Sortie de signal active ou passive
Gamme de température ambiante : -40 … 60 °C (-40 ... 140 °F)
Avantages
Plage d'alimentation étendue de 19,2 à 253 V AC/DC
Câblage simple et rapide grâce aux bornes enfichables
En option, version pour les équipements de sécurité jusqu'à SIL 2 (SC3) selon IEC 61508
Installation optionnelle en zone Ex 2
Boîtier compact avec largeur de 17,5 mm (0,69 in) pour une exploitation efficace de l'espace
Option pour une installation pivotée de 180° (bornes d'alimentation en haut ou en bas)
Vidéos
Fundamental selection
-
Produits simples
- Facile à sélectionner, à installer et à utiliser
Excellence technique
Simplicité

-
Produits simples
- Facile à sélectionner, à installer et à utiliser
Excellence technique
Simplicité
-
Produits standard
- Fiable, robuste et effort de maintenance réduit
Excellence technique
Simplicité
-
Produits haut de gamme
- Hautement fonctionnel et pratique
Excellence technique
Simplicité
-
Produits spécialisés
- Conçu pour les applications exigeantes
Excellence technique
Simplicité
Variable
FLEX selections | Excellence technique | Simplicité |
---|---|---|
Fundamental selection Parfait pour les applications de base |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Lean selection Performances optimales pour piloter les applications standards |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Extended selection Fonctionnalités avancées pour maximiser vos process |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Xpert selection Performances exceptionnelles pour applications exigeantes |
Excellence technique
|
Simplicité
Variable |
Prédécesseur
-
-
Manuel de mise en service (BA)
RN42
Version française - 06/2021
Barrière active à 1 voie avec alimentation universelle pour la séparation sûre de circuits de signal standard 0/4 ... 20 mA, "transp arent" HART
EN FR 21/06/202402/06/2021Langue:
French
Version:
02/06/2021
Taille du fichier:
1.2 MB
Nom du fichier:
BA02090KFR_0121-00.pdf
-
-
-
Information technique (TI)
RN42
Barrière active, "transparent" HART
EN FR 20/06/202401/06/2021Langue:
French
Version:
01/06/2021
Taille du fichier:
688.7 KB
Nom du fichier:
TI01584KFR_0121-00.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
RN42
Barrière active à 1 voie avec alimentation universelle pour la
séparation sûre de circuits de signal standard 0/4 ... 20 mA, "transp
arent" HARTEN FR 21/06/202402/06/2021Langue:
French
Version:
02/06/2021
Taille du fichier:
1.2 MB
Nom du fichier:
BA02090KFR_0121-00.pdf
-
-
-
Instructions courtes (KA)
KA RN42
Barrière active, 1 voie pour 4 à 20 mA, transparent HART® avec 24 à 230 V <sub>AC/DC</sub> et entrée/sortie active/passive, disponib
le en option avec SIL et ExEN FR 21/06/202426/12/202220/12/202124/06/2021Langue:
French
Version:
21/06/2024
Taille du fichier:
509 KB
Nom du fichier:
KA01509KFR_0424-00.pdf
-
-
-
Conseils de sécurité Ex (XA)
Control drawing CSA AIS NIFW Cl. 1, Div.2
Control drawing CSA
AIS NIFW
Cl. 1, Div.2Langue:
Anglais
Version:
20/07/2021
Taille du fichier:
65.9 KB
Nom du fichier:
10000011794.pdf
-
-
-
Conseils de sécurité Ex (XA)
RN22, RN42
[Ex ia Ga] IIC
[Ex ia Da] IIIC
Ex ec IIC GcEN FR 26/09/2022Langue:
Anglais
Version:
26/09/2022
Taille du fichier:
366.1 KB
Nom du fichier:
XA03020KEN_0122-00.pdf
-
-
-
Conseils de sécurité Ex (XA)
XA RN22, RN42
Ex tc IIIC Dc
EN FR 31/01/2023Langue:
French
Version:
31/01/2023
Taille du fichier:
360.4 KB
Nom du fichier:
XA03109KFR_0123-00.pdf
-
-
-
Conseils de sécurité Ex (XA)
XA RN22, RN42
ATEX, IECEx :
II(1)G [Ex ia Ga] IIC
II(1)D [Ex ia Da] IIIC
II3G Ex ec IIC GcEN FR 15/05/202321/03/202219/07/202130/04/2021Langue:
French
Version:
15/05/2023
Taille du fichier:
370.9 KB
Nom du fichier:
XA02086KFR_0423-00.pdf
-
-
-
Conseils de sécurité Ex (XA)
XA RN22, RN42
[Ex ia Ga] IIC
[Ex ia Da] IIIC
Ex ec IIC GcEN FR 24/05/2023Langue:
Anglais
Version:
24/05/2023
Taille du fichier:
363.8 KB
Nom du fichier:
XA03134KEN_0123-00.pdf
-
-
-
Conseils de sécurité Ex (XA)
XA RN22, RN42
[Ex ia Ga] IIC
[Ex ia Da] IIIC
Ex ec IIC GcEN FR 17/10/2023Langue:
Anglais
Version:
17/10/2023
Taille du fichier:
367.9 KB
Nom du fichier:
XA03199KEN_0123-00.pdf
-
-
-
Sécurité fonctionnelle (FY)
RN22, RN42
Active barrier for isolating 4 to 20 mA standard signal circuits,
HART-transparentEN FR 29/10/202115/01/2021Langue:
Anglais
Version:
29/10/2021
Taille du fichier:
2.3 MB
Nom du fichier:
FY01034KEN_0221-00.pdf
-