La FieldGate SWG50 est une passerelle pour les réseaux WirelessHART. Elle permet la communication entre les différents appareils WirelessHART et gère la sécurité et la connectivité du réseau. La FieldGate convertit et mémorise les données d'appareil de terrain sans fil dans un format compatible avec d'autres systèmes. Elle dispose de ports Ethernet pour la connexion à des applications hôtes telles que les outils SCADA.
FieldGate est idéale pour les adaptateurs WirelessHART comme FieldPort SWA50 ou SWA70. Elle peut être utilisée pour la surveillance à distance ou comme second canal numérique à l'aide d'informations étendues sur les mesures et/ou les diagnostics. Elle est compatible avec FieldEdge SGC500 pour l'intégration à Netilion, une solution Endress+Hauser basée sur le cloud.
Avantages
Mise en service et diagnostic simples d'un réseau WirelessHART auto-organisé avec jusqu'à 100 appareils WirelessHART
Idéale pour les opérations dont l'armoire électrique présente un espace limité, car compacte et facile à monter sur rails profilés
Utilisation flexible de FieldGate dans les zones explosibles d'une installation
Intégration simple d'informations sur les appareils de terrain dans des applications système supérieures avec protocoles standardisés, comme Modbus TCP ou HART-IP
Comment la détermination du profil de température augmente la sécurité de l'installation et la qualité du produit dans les réservoirs et dans les silos de stockage alimentaire.
Aqualande, acteur majeur de l’aquaculture en Europe, a choisi un système éprouvé pour le suivi de la qualité de l'eau. Les capteurs et la solution digitale associée permettent de suivre la qualité de l'eau en continu dans les bassins d'élevage.
Continuez votre sélection parmi toutes les options possibles
Nous accordons de l'importance à votre vie privée
Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience de navigation, collecter des statistiques afin d'optimiser la fonctionnalité du site et fournir des publicités ou du contenu sur mesure.
En sélectionnant "Accepter tout", vous consentez à notre utilisation des cookies.
Pour plus de détails, veuillez consulter notre politique en matière de cookies .