Ce produit n'est plus disponible.
Veuillez vérifier la disponibilité de la nouvelle génération dans la section Prédécesseur / Successeur ou contactez votre agence Endress+Hauser locale.
-
Successeur
-
Produits simples
- Facile à sélectionner, à installer et à utiliser
Excellence technique
Simplicité
-
Produits standard
- Fiable, robuste et effort de maintenance réduit
Excellence technique
Simplicité
-
Produits haut de gamme
- Hautement fonctionnel et pratique
Excellence technique
Simplicité
-
Produits spécialisés
- Conçu pour les applications exigeantes
Excellence technique
Simplicité
Variable
FLEX selections Excellence technique Simplicité - F
- L
- E
- X
Fundamental selection
Parfait pour les applications de base
Excellence technique Simplicité - F
- L
- E
- X
Lean selection
Performances optimales pour piloter les applications standards
Excellence technique Simplicité - F
- L
- E
- X
Extended selection
Fonctionnalités avancées pour maximiser vos process
Excellence technique Simplicité - F
- L
- E
- X
Xpert selection
Performances exceptionnelles pour applications exigeantes
Excellence technique Simplicité Variable
-
-
-
Information technique (TI)
Fieldgate FXA320, FXA520 Information technique
Passerelle pour la surveillance à distance des capteurs 4...20 mA et
HART via un navigateur webEN FR 03/08/201504/04/201403/10/201216/11/201101/07/2007Langue:
French
Version:
03/10/2012
Taille du fichier:
4.2 MB
Nom du fichier:
TI00025SFR_1412.pdf
-
-
-
Information technique (TI)
Solar box for Fieldgate FXA320 Technical Information
Independent power supply for Fieldgate FXA320
EN FR 30/07/2004Langue:
Anglais
Version:
30/07/2004
Taille du fichier:
1.8 MB
Nom du fichier:
TI391FEN.PDF
-
-
-
Information technique (TI)
Information techniquefieldgate FXA 320 / 520 - Passerelles / Interfaces
Passerelle pour la surveillance à distance des capteurs et actionneurs
via un navigateur WebEN FR 30/04/2004Langue:
French
Version:
30/04/2004
Taille du fichier:
1.1 MB
Nom du fichier:
TI369FFR.pdf
-
-
-
Information technique (TI)
Fieldgate Portal
Communication platform for Fieldgate over the Internet
EN FR 21/07/2005Langue:
Anglais
Version:
21/07/2005
Taille du fichier:
1.2 MB
Nom du fichier:
TI388FEN.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
Fieldgate FXA320 Operating Instructions
Ethernet, Modem and GSM gateway for 4–20 mA analog and binary
devices
V1.07.xxEN FR 03/08/201504/04/201403/10/201216/11/201101/01/2009Langue:
Anglais
Version:
03/08/2015
Taille du fichier:
6.5 MB
Nom du fichier:
BA00053SEN_1615.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
OPC Server (User Manual)
OPC Server (User Manual)
Langue:
Anglais
Version:
26/06/2014
Taille du fichier:
994.7 KB
Nom du fichier:
BA01304SEN_0114.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
Fieldgate FXA320
Gateway for Remote Monitoring of Sensors and Actuators via Web Browsers
(valid as of software version V01.02.01)EN FR 17/08/2005Langue:
Anglais
Version:
17/08/2005
Taille du fichier:
4.2 MB
Nom du fichier:
BA282FEN.pdf
-
-
-
Instructions courtes (KA)
Fieldgate FXA320
Gateway for Remote Monitoring of Sensors and Actuators via Web
BrowsersEN FR 25/02/201603/08/201530/10/2003Langue:
Anglais
Version:
25/02/2016
Taille du fichier:
819.9 KB
Nom du fichier:
KA00215FA6_1416.pdf
-
-
-
Informations fabricant (MI)
Fieldgate FXA320 Manufacturer information regarding software updates (NE 53)
New software version:
Fieldgate FXA320 : 01.04.03EN FR 01/11/2006Langue:
Anglais
Version:
01/11/2006
Taille du fichier:
78.5 KB
Nom du fichier:
MI018S_04_en_11.06.pdf
-
-
-
Informations fabricant (MI)
Fieldgate FXA320 Manufacturer Information
Manufacturer Information
for users regarding software updates
(following the NAMUR recommendation 53)
New software version : 01.05.03EN FR 01/02/2008Langue:
Anglais
Version:
01/02/2008
Taille du fichier:
78 KB
Nom du fichier:
MI046S_04_en_02_08.pdf
-